저잡음 증폭기 테스트 방법

ENA-X 벡터 네트워크 분석기
+ ENA-X 벡터 네트워크 분석기

벡터 네트워크 분석기를 사용한 저잡음 증폭기 테스트

5G NR(New Radio) 표준 준수를 위해 변조 신호로 저잡음 증폭기(LNA)를 테스트하려면 광대역 변조된 교정 신호를 사용하여 잡음 지수 및 선형성 측정이 필요합니다. 벡터 네트워크 분석기(VNA), 벡터 신호 발생기(VSG) 및 여러 계측기 소프트웨어 애플리케이션을 포함하는 단일 테스트 베드는 테스트 설정을 단순화하면서 잡음 지수, 인접 채널 전력비(ACPR) 및 잔여 오류 벡터 크기(EVM)를 포함한 광범위한 측정을 가능하게 합니다.

VSG는 필요한 변조 신호를 공급합니다. VNA는 벡터 오류 보정 및 고급 교정 방법을 적용하여 필요한 수준의 측정 정밀도를 제공합니다. VNA 소프트웨어 애플리케이션은 콜드 소스 방법을 사용한 잡음 지수 측정뿐만 아니라 테스트 설정 구성을 변경하지 않고 인접 채널 전력비(ACPR) 및 낮은 잔여 오류 벡터 크기(EVM) 측정을 가능하게 합니다.

저잡음 증폭기 테스트 솔루션

LNA 5G NR 규격 준수 테스트에는 변조 신호 자극 하에서 잡음 지수 및 선형성 측정이 필요합니다. 키사이트 신호 발생기와 잡음 지수 및 변조 왜곡 소프트웨어 애플리케이션이 포함된 네트워크 분석기는 고충실도 측정에 필요한 광대역 신호와 벡터 및 소스 교정을 제공하는 완벽한 테스트 베드를 구성합니다. 네트워크 분석기 포트 1에 통합된 업컨버터는 신호 발생기의 변조 신호를 최대 44GHz 주파수까지 높입니다. 네트워크 분석기는 통합 저잡음 수신기를 활용하고 콜드 소스 방식을 적용하여 벡터 보정된 잡음 지수 데이터를 제공하는 동시에 측정 설정을 간소화합니다. 네트워크 분석기의 넓은 동적 범위와 벡터 오차 보정은 매우 낮은 잔여 EVM을 제공하여 테스트 시스템 간섭 없이 LNA 성능에 대한 완전한 그림을 얻을 수 있습니다.

저잡음 증폭기 테스트 데모 보기

Lna 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?