Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XN3 級基礎向量網路分析儀包括 E5063A 和 E5061B ENA。基礎 VNA 採用旗艦型號技術,針對被動元件測試進行優化。透過自動化測試和選配的量測軟體(範圍從阻抗分析到基本脈衝射頻量測),您可以快速獲得有價值的量測洞察。我們經濟實惠的基礎型號提供低至 5 Hz 的頻率覆蓋範圍,非常適合測試 DC-DC 轉換器和電源線電磁干擾濾波器等裝置。我們的頂級基礎型號採用我們專業型號的一致量測框架,以提高效率和生產力。請選擇我們最受歡迎的配置之一,或根據您的應用需求自行建構。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
透過 S 參數、相位響應和群組延遲等量測,分析電阻器、天線或衰減器等被動元件的效能。
確保可靠且可重複的被動元件量測,具備超過 100 dB 的動態範圍,以擷取低功率訊號響應。
運用時域反射計增強型時域分析等功能,診斷並最佳化高速電子性能。
使用選配的測試應用程式(例如阻抗和時域量測)特性分析各種裝置參數。
Maximum number of sources
1
Integrated low-noise receivers
0
Maximum frequency
3 GHz 至 18 GHz
Number of built-in ports
2
Keysight E5063A ENA 桌上型向量網路分析儀經濟實惠,可在高達 18 GHz 的頻率範圍內,測試簡單的被動元件,例如天線、濾波器、纜線或連接器。 此機型是享譽業界 ENA 系列的一員,採用一致的量測框架,以提高效率和生產力。 它可隨著技術演進而隨時升級。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
接收器靈敏度是向量網路分析儀 (VNA) 的關鍵性能參數,因為它直接決定了儀器準確偵測和量測低電平訊號的能力。在許多 RF 和微波應用中,透過待測裝置 (DUT) 反射或傳輸的訊號,特別是經過濾波器、纜線或天線等損耗元件後,可能會非常微弱。具有高接收器靈敏度的 VNA 可以將這些微弱訊號從雜訊底線中區分出來,即使 DUT 引入顯著的插入損耗,或者測試設定包含長纜線和高衰減路徑,也能實現準確的 S 參數量測。
此外,對於在毫米波或次太赫茲頻率下運作的被動元件和高頻裝置,由於其訊號功率本質上較低,因此增強的靈敏度對於特性分析至關重要。在多埠、空中傳輸 (OTA) 或高反射測試環境中,靈敏度不佳會影響量測準確度和動態範圍,導致結果不可靠。具有卓越接收器靈敏度的網路分析儀,不僅能確保更精確的量測,還能擴展可行的測試情境範圍,從研發到生產,尤其是在複雜或損耗環境中測試裝置時。
網路分析儀在訊號完整性 (SI) 分析中扮演著至關重要的角色,它使工程師能夠描述高速訊號在通過互連(例如 PCB 走線、連接器、電纜、過孔和封裝)時的行為。不良的訊號完整性可能導致反射、串擾、損耗或抖動等問題,所有這些都會降低數位訊號的性能,尤其是在千兆位元資料速率下。工程師可以使用網路分析儀測量 S 參數(S11、S21 等),以評估訊號在這些路徑中如何反射(回波損耗)和傳輸(插入損耗),從而幫助識別可能損壞訊號的阻抗不匹配、不連續性或過度損耗。
VNA 也支援透過時域反射量測 (TDR) 或時域傳輸 (TDT) 進行時域分析,以實現傳輸路徑上阻抗不連續或反射的可視化。這項洞察對於設計高速數位系統至關重要,因為每個轉換、殘線或導通孔都可能引入不必要的訊號劣化。工程師可藉由網路分析儀進行 SI 分析,進而最佳化互連設計、驗證模擬模型,並確保符合高速數位標準,最終打造出更可靠、更穩定的數位系統。
網路分析儀對無源元件執行多項關鍵測試,以評估其在不同頻率範圍內的電氣行為。這些測試對於驗證性能、確保與設計規格的一致性以及確認元件符合系統級要求至關重要。以下是網路分析儀對無源設備執行的主要測試:
1. S 參數量測 – 作為 VNA 的核心功能,S 參數測試可全面深入了解被動元件如何反射和傳輸 RF 訊號。常見參數包括:
* S11(輸入反射係數)用於評估輸入匹配或回波損耗。
* S21(正向傳輸係數)用於測量插入損耗或增益。
* S12 和 S22 用於評估反向傳輸和輸出匹配。
2. 回波損耗與駐波比 – 這些測試評估被動元件與系統阻抗 (通常為 50 歐姆) 的匹配程度。回波損耗不佳或高電壓駐波比 (VSWR) 表示潛在的訊號反射和功率損耗。
3. 插入損耗 – 此項量化了訊號通過元件時的功率損耗量,對於纜線、濾波器或衰減器等元件而言尤其重要。
4. 阻抗特性分析 – 透過將頻域資料轉換為時域或阻抗域,VNA 有助於驗證特性阻抗並偵測不連續性,特別是針對連接器、走線和傳輸線。
5. 相位和群延遲 – 這些參數對於理解訊號失真至關重要。群延遲有助於量化訊號的不同頻率分量在通過被動元件時,其延遲的一致性。
6. 隔離與耦合(適用於多埠元件)– 在定向耦合器或分路器等裝置中,VNA 會量測埠之間的隔離度,以及耦合到其他路徑的功率位準。
這些量測讓工程師能夠在寬廣的頻率範圍內驗證效能,並最佳化元件行為,以適用於特定的 RF 應用,例如濾波器、天線、纜線或匹配網路。