Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight XN3-Klasse Essential Zu den Vektornetzwerkanalysatoren gehören die ENA-Modelle E5063A und E5061B.
Keysight XN3-Klasse Essential Zu den Vektornetzwerkanalysatoren gehören die ENAs E5063A und E5061B. Essential VNAs nutzen die Pro-Modell-Technologie, die für die Prüfung passiver Bauelemente optimiert ist. Mit automatisierten Tests und optionaler Messsoftware – von der Impedanzanalyse bis hin zu grundlegenden gepulsten HF-Messungen – erhalten Sie schnell wertvolle Messergebnisse. Unsere kostengünstigen Essential Das Modell bietet einen Frequenzbereich bis hinunter zu 5 Hz und eignet sich ideal zum Testen von Geräten wie DC/DC-Wandlern und EMV-Filtern für Stromleitungen. Unser Topmodell Essential Das Modell nutzt den konsistenten Messrahmen unseres Expert Modelle zur Steigerung von Effizienz und Produktivität. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihre individuelle Lösung für Ihre Anwendung zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Analysieren Sie die Leistungsfähigkeit passiver Bauelemente wie Widerstände, Antennen oder Dämpfungsglieder mithilfe von Messungen wie S-Parameter, Phasenantwort und Gruppenlaufzeit.
Gewährleisten Sie zuverlässige und wiederholbare Messungen passiver Komponenten mit einem Dynamikbereich von >100 dB, um Signalantworten mit geringer Leistung zu erfassen.
Diagnose und Optimierung der Leistungsfähigkeit von Hochgeschwindigkeitselektronik mithilfe von Verfahren wie der zeitbereichsreflektometrischen erweiterten Zeitbereichsanalyse.
Charakterisieren Sie eine Vielzahl von Geräteparametern mithilfe optionaler Testanwendungen wie Impedanz- und Zeitbereichsmessungen.
Maximum number of sources
1
Integrated low-noise receivers
0
Maximum frequency
3 GHz bis 18 GHz
Number of built-in ports
2
E5063A
Der ENA-Vektornetzwerkanalysator E5063A, 100 kHz bis 18 GHz, 2-Port, ist ein kostengünstiger Netzwerkanalysator für die Prüfung passiver Bauelemente mit PCB-Testoption.
Der Keysight E5063A ENA ist ein kostengünstiger Tischvektornetzwerkanalysator zum Testen einfacher passiver Bauteile wie Antennen, Filter, Kabel oder Steckverbinder bis 18 GHz. Er nutzt das bewährte Messverfahren der Industriestandard-ENA-Serie für mehr Effizienz und Produktivität. Er ist zukunftssicher und passt sich zukünftigen technologischen Entwicklungen an.
E5061B
Der ENA Vektornetzwerkanalysator E5061B, 5 Hz bis 3 GHz, 50/75 Ohm, 2-Port, mit Impedanzanalyseoption.
Das Keysight E5061B deckt ein breites Spektrum an Messanforderungen für elektronische Bauteile und Schaltungen im Frequenzbereich von niedrigen bis hohen Frequenzen ab. Das E5061B ist die ideale Lösung für Anwendungen in Branchen wie drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Computertechnik, Medizintechnik, Automobilindustrie, Kabelfernsehen und vielen weiteren.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Empfängerempfindlichkeit ist ein entscheidender Leistungsparameter eines Vektornetzwerkanalysators (VNA), da sie die Fähigkeit des Geräts zur präzisen Erfassung und Messung schwacher Signale direkt bestimmt. In vielen HF- und Mikrowellenanwendungen können die von einem Prüfling (DUT) reflektierten oder durchgelassenen Signale, insbesondere nach dem Durchgang durch verlustbehaftete Komponenten wie Filter, Kabel oder Antennen, extrem schwach sein. Ein VNA mit hoher Empfängerempfindlichkeit kann diese kleinen Signale vom Rauschen unterscheiden und ermöglicht so präzise S-Parameter-Messungen, selbst wenn der Prüfling eine signifikante Einfügungsdämpfung aufweist oder der Messaufbau lange Kabelstrecken und stark gedämpfte Pfade umfasst.
Darüber hinaus ist eine verbesserte Empfindlichkeit Essential für die Charakterisierung passiver Komponenten und Hochfrequenzgeräte, die bei Millimeterwellen- oder Sub-THz-Frequenzen arbeiten, bei denen die Signalleistung naturgemäß geringer ist. In Mehrtor-Testumgebungen, Over-the-Air-Umgebungen (OTA) oder stark reflektierenden Testumgebungen kann eine schlechte Empfindlichkeit die Messgenauigkeit und den Dynamikbereich beeinträchtigen, was zu unzuverlässigen Ergebnissen führt. Ein Netzwerkanalysator mit überlegener Empfindlichkeit des Empfängers sorgt nicht nur für präzisere Messungen, sondern erweitert auch das Spektrum an realisierbaren Szenarien von F&E bis hin zur Produktion, insbesondere beim Testen von Geräten in komplexen oder verlustreichen Umgebungen.
Netzwerkanalysatoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Signalintegritätsanalyse (SI-Analyse), indem sie Ingenieuren ermöglichen, das Verhalten von Hochgeschwindigkeitssignalen auf ihrem Weg durch Verbindungen wie Leiterbahnen, Steckverbinder, Kabel, Durchkontaktierungen und Gehäuse zu charakterisieren. Eine mangelhafte Signalintegrität kann zu Problemen wie Reflexionen, Übersprechen, Dämpfung oder Jitter führen, die die Leistung digitaler Signale, insbesondere bei Gigabit-Datenraten, beeinträchtigen. Mithilfe eines Netzwerkanalysators können Ingenieure S-Parameter (S11, S21 usw.) messen, um zu beurteilen, wie Signale auf diesen Pfaden reflektiert (Rückflussdämpfung) und übertragen (Einfügungsdämpfung) werden. Dies hilft, Fehlanpassungen der Impedanz, Diskontinuitäten oder übermäßige Verluste zu identifizieren, die das Signal verfälschen könnten.
VNAs unterstützen auch die Zeitbereichsanalyse mittels Zeitbereichsreflektometrie (TDR) oder Zeitbereichsübertragung (TDT) und ermöglichen so die Visualisierung von Impedanzdiskontinuitäten oder Reflexionen entlang eines Übertragungspfads. Diese Erkenntnis ist entscheidend für die Entwicklung von Hochgeschwindigkeits-Digitalsystemen, da jede Verbindung, jeder Stichleitungsabschnitt oder jede Durchkontaktierung unerwünschte Signalverschlechterungen verursachen kann. Durch den Einsatz eines Netzwerkanalysators für die Signalintegritätsanalyse können Ingenieure Verbindungsdesigns optimieren, Simulationsmodelle validieren und die Einhaltung von Hochgeschwindigkeits-Digitalstandards sicherstellen, was letztendlich zu zuverlässigeren und robusteren Digitalsystemen führt.
Ein Netzwerkanalysator führt mehrere wichtige Tests an passiven Bauelementen durch, um deren elektrisches Verhalten über einen Frequenzbereich zu bewerten. Diese Tests sind unerlässlich, um die Leistungsfähigkeit zu überprüfen, die Übereinstimmung mit den Designvorgaben sicherzustellen und zu bestätigen, dass die Bauelemente die Systemanforderungen erfüllen. Im Folgenden sind die wichtigsten Tests aufgeführt, die ein Netzwerkanalysator an passiven Bauelementen durchführt:
1. S-Parameter-Messungen – Die S-Parameter-Prüfung ist die Kernfunktion eines Vektornetzwerkanalysators (VNA) und liefert umfassende Einblicke in das Reflexions- und Transmissionsverhalten passiver Komponenten bei Hochfrequenzsignalen. Zu den gängigen Parametern gehören:
* S11 (Eingangsreflexionskoeffizient) zur Bewertung der Eingangsanpassung oder der Rückflussdämpfung.
* S21 (Vorwärts-Transmissionskoeffizient) zur Messung der Einfügedämpfung oder Verstärkung.
* S12 und S22 zur Beurteilung der Rückwärtstransmission und der Ausgangsanpassung.
2. Rückflussdämpfung und VSWR – Diese Tests beurteilen, wie gut eine passive Komponente an die Systemimpedanz (typischerweise 50 Ohm) angepasst ist. Eine hohe Rückflussdämpfung oder ein hohes Stehwellenverhältnis (VSWR) deuten auf mögliche Signalreflexionen und Leistungsverluste hin.
3. Einfügungsdämpfung – Diese Größe quantifiziert den Anteil der Signalleistung, der beim Durchgang durch das Bauteil verloren geht. Dies ist besonders wichtig für Geräte wie Kabel, Filter oder Dämpfungsglieder.
4. Impedanzcharakterisierung – Durch die Umwandlung von Frequenzbereichsdaten in den Zeit- oder Impedanzbereich helfen VNAs bei der Überprüfung der charakteristischen Impedanz und beim Erkennen von Diskontinuitäten, insbesondere bei Steckverbindern, Leiterbahnen und Übertragungsleitungen.
5. Phasen- und Gruppenlaufzeit – Diese Parameter sind wichtig für das Verständnis von Signalverzerrungen. Die Gruppenlaufzeit hilft dabei zu quantifizieren, wie gleichmäßig unterschiedliche Frequenzkomponenten eines Signals beim Durchgang durch ein passives Bauelement verzögert werden.
6. Isolation und Kopplung (für Mehrkomponenten-Ports) – Bei Geräten wie Richtungskopplern oder Splittern messen VNAs die Isolation zwischen den Ports und den Pegel der Leistung, die in andere Pfade gekoppelt wird.
Mithilfe dieser Messungen können Ingenieure die Leistungsfähigkeit über einen breiten Frequenzbereich überprüfen und das Verhalten von Komponenten für spezifische HF-Anwendungen wie Filter, Antennen, Kabel oder Anpassungsnetzwerke optimieren.