Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのXN3-class Essential ベクトル・ネットワーク・アナライザには、E5063AおよびE5061B ENAが含まれます。Essential VNAは、受動部品のテストに最適化されたProモデルのテクノロジーを活用しています。インピーダンス解析から基本的なパルスRF測定まで、自動テストとオプションの測定ソフトウェアにより、貴重な測定インサイトを迅速に得ることができます。当社の手頃なEssentialモデルは、5 Hzまでの周波数カバレッジを提供し、DC-DCコンバータや電力線電磁干渉フィルタなどのデバイスのテストに最適です。当社の最上位Essentialモデルは、Expertモデルの一貫した測定フレームワークを活用して、効率と生産性を向上させます。最も人気のある構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに必要なものを構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
抵抗器、アンテナ、アッテネータなどの受動部品の性能を、Sパラメータ、位相応答、群遅延などの測定で解析します。
100 dBを超えるダイナミックレンジで低電力信号応答を捕捉し、信頼性と再現性の高い受動部品測定を保証します。
時間領域反射測定(TDR)を強化した時間領域解析などの機能を使用して、高速電子性能を診断し、最適化します。
インピーダンス測定や時間領域測定などのオプションのテストアプリケーションを使用して、さまざまなデバイスパラメータを特性評価します。
Maximum number of sources
1
Integrated low-noise receivers
0
Maximum frequency
3 GHz ~ 18 GHz
Number of built-in ports
2
E5063A
E5063A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザは、100 kHz~18 GHz、2ポートで、PCBテストオプションを備えた、パッシブデバイステスト向けの低コストネットワーク・アナライザです。
Keysight E5063A ENAは、アンテナ、フィルター、ケーブル、コネクタなどの単純なパッシブコンポーネントのテストを最大18 GHzまで実行できるベンチトップ型ベクトル・ネットワーク・アナライザで、お求めやすい価格に設定されています。 業界標準のENAシリーズの一貫した測定フレームワークを活用し、効率性と生産性を向上させます。 テクノロジーの変化に合わせてアップグレードできます。
E5061B
E5061B ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ、5 Hz〜3 GHz、50/75 Ω、2ポート、インピーダンス解析オプション。
Keysight E5061Bは、低周波から高周波まで、電子部品や回路のさまざまな測定ニーズに対応しています。 E5061Bは、無線通信、航空宇宙/防衛、コンピューター、医療、自動車、CATVを始めとするさまざまな分野のアプリケーションに最適なソリューションです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
受信感度は、ベクトルネットワークアナライザ (VNA) における重要な性能パラメータであり、低レベル信号を正確に検出および測定する機器の能力を直接決定します。多くのRFおよびマイクロ波アプリケーションでは、被試験デバイス (DUT) を介して反射または送信される信号は、特にフィルタ、ケーブル、アンテナなどの損失の多いコンポーネントを通過した後では、非常に微弱になることがあります。高い受信感度を持つVNAは、これらの微弱な信号をノイズフロアから区別することができ、DUTが大きな挿入損失をもたらす場合や、テストセットアップに長いケーブル配線や高減衰経路が含まれる場合でも、正確なSパラメータ測定を可能にします。
さらに、ミリ波やサブテラヘルツ周波数で動作する受動部品や高周波デバイスの特性評価には、強化された感度が不可欠です。これらの周波数では、信号電力が本質的に低いためです。マルチポート、OTA (無線)、または反射の多いテスト環境では、感度不足が測定精度とダイナミックレンジを損ない、信頼性の低い結果につながる可能性があります。優れた受信感度を持つネットワークアナライザは、より正確な測定を保証するだけでなく、研究開発から生産まで、特に複雑な環境や損失の多い環境でデバイスをテストする場合に、実行可能なテストシナリオの範囲を拡大します。
ネットワークアナライザは、エンジニアがPCBトレース、コネクタ、ケーブル、ビア、パッケージなどのインターコネクトを介して高速信号がどのように伝播するかを特性評価できるようにすることで、シグナルインテグリティ (SI) 解析において重要な役割を果たします。シグナルインテグリティの低下は、反射、クロストーク、損失、ジッタなどの問題を引き起こし、これらすべてが特にギガビットデータレートでデジタル信号性能を劣化させます。ネットワークアナライザを使用することで、エンジニアはSパラメータ (S11、S21など) を測定し、これらの経路を介して信号がどのように反射(リターンロス)および伝送(挿入損失)されるかを評価できます。これにより、信号を破損させる可能性のあるインピーダンス不整合、不連続性、または過剰な損失を特定するのに役立ちます。
VNAは、時間領域反射測定 (TDR) または時間領域伝送 (TDT) を介した時間領域解析もサポートしており、伝送経路に沿ったインピーダンス不連続性や反射の可視化を可能にします。この洞察は、すべての遷移、スタブ、またはビアが不要な信号劣化を引き起こす可能性がある高速デジタルシステムを設計する上で非常に重要です。SI解析にネットワークアナライザを使用することで、エンジニアはインターコネクト設計を最適化し、シミュレーションモデルを検証し、高速デジタル規格への準拠を保証でき、最終的にはより信頼性が高く堅牢なデジタルシステムにつながります。
ネットワークアナライザは、受動部品に対していくつかの主要なテストを実行し、さまざまな周波数範囲での電気的挙動を評価します。これらのテストは、性能を検証し、設計仕様との整合性を確保し、部品がシステムレベルの要件を満たしていることを検証するために不可欠です。以下に、ネットワークアナライザが受動デバイスに対して実行する主要なテストを示します。
1. Sパラメータ測定 – VNAのコア機能であるSパラメータテストは、受動部品がRF信号をどのように反射および伝送するかについて包括的な洞察を提供します。一般的なパラメータには以下が含まれます。
* S11(入力反射係数):入力マッチングまたはリターンロスを評価するため。
* S21(順方向伝送係数):挿入損失またはゲインを測定するため。
* S12およびS22:逆方向伝送と出力マッチングを評価するため。
2. リターンロスとVSWR – これらのテストは、受動部品がシステムインピーダンス(通常50オーム)にどの程度整合しているかを評価します。リターンロスの低下または高い電圧定在波比 (VSWR) は、潜在的な信号反射と電力損失を示します。
3. 挿入損失 – これは、部品を通過する際に失われる信号電力の量を定量化するもので、ケーブル、フィルタ、アッテネータなどのデバイスにとって特に重要です。
4. インピーダンス特性評価 – 周波数領域データを時間領域またはインピーダンス領域に変換することで、VNAは特性インピーダンスの検証と不連続性の検出に役立ちます。これは特にコネクタ、トレース、伝送線路の場合に重要です。
5. 位相と群遅延 – これらのパラメータは、信号歪みを理解するために重要です。群遅延は、信号の異なる周波数成分が受動デバイスを通過する際にどの程度一貫して遅延するかを定量化するのに役立ちます。
6. アイソレーションと結合(マルチポート部品の場合) – 方向性結合器やスプリッタなどのデバイスでは、VNAはポート間のアイソレーションと、他の経路に結合される電力レベルを測定します。
これらの測定により、エンジニアは広い周波数範囲で性能を検証し、フィルタ、アンテナ、ケーブル、整合ネットワークなどの特定のRFアプリケーション向けに部品の動作を最適化できます。