Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XN8 級旗艦向量網路分析儀包括 N5241B-N5249B PNA-X 和 PNA-X Pro。旗艦 VNA 是我們最高效能的桌上型型號,非常適合下一代設計和複雜主動式裝置開發。我們的旗艦型號除了進階型號功能外,還提供內建量測功能,可進行完整的主動式裝置測試、可配置架構,以及我們頂級旗艦型號中最多四個整合式信號源。選擇我們最受歡迎的配置之一,或為您的應用打造所需的配置。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。
內建量測功能,例如互調變失真、功率壓縮和寬頻主動負載牽引
整合式、獨立、高速、超低相位雜訊 RF 訊號源可簡化您的量測設定
直接接收器存取與多達十六個前面板迴路,可對各種複雜的主動元件進行精密的網路分析
相容於種類最廣泛的被動和主動元件量測軟體應用
Maximum number of sources
3 至 4
Integrated low-noise receivers
1 至 2
Maximum frequency
26.5 GHz 至 67 GHz
Number of built-in ports
2, 4
PNA-X 不僅是向量網路分析儀,更是全球整合度最高、功能最靈活的微波測試引擎,可用於量測放大器、混頻器和變頻器等主動元件。 儀器硬體包含 2 個內部信號源、1 個信號結合器、S 參數和雜訊接收器、脈衝調變器和產生器,以及 1 組切換器和射頻存取點。 這些硬體功能提供強大的核心,可用於各種線性與非線性量測,只需連接到待測裝置即可。
PNA-X 不僅是向量網路分析儀,更是全球整合度最高、功能最靈活的微波測試引擎,可用於量測放大器、混頻器和轉頻器等主動元件。 儀器硬體包含 2 個內部訊號源、1 個訊號組合器、S 參數和雜訊接收器、脈衝調變器和產生器,以及 1 組切換器和射頻存取點。 這些硬體功能提供強大的核心,只需連接到待測裝置,便可立即進行各種線性與非線性量測。
Keysight N5247B PNA-X 微波網路分析儀(10 MHz 至 67 GHz)是靈活的整合式測試引擎,可量測放大器、混頻器和變頻器等主動元件。 此架構結合 2 個內部訊號源、1 個訊號結合器、S 參數和雜訊接收器、脈衝調變器和產生器,以及 1 組靈活的切換器和射頻存取點,可提供強大的硬體核心,您只需將它連接到您的待測裝置,便可執行各種線性和非線性量測。 在分析主動元件特性時,Keysight N5247B 可在速度與效能之間取得完美的平衡,全面提升您的競爭優勢。
使用 Keysight PNA-X pro 網路分析儀,追求無與倫比的卓越效能。這款多功能微波測試引擎透過簡化的設定與直觀的介面,提供具備先進錯誤校正功能的精確線性與非線性測量。
使用具備每連接埠獨立源(source-per-port)的 PNA-X pro 簡化頻率轉換元件測試。這款高度可配置的儀器在單一測試設定中包含最多四個超低相位雜訊與諧波信號源、兩個低雜訊接收器以及兩個合成器。源路徑上可切換的前面板迴路與直接接收器存取減少了複雜高功率測試所需的配線,並降低了隨之而來的信號功率損耗。此外,此整合式硬體消除了測試設定中對外部信號源和開關的需求。使用 PNA-X pro 整合您的設計驗證設定,同時將測試循環時間和潛在錯誤降至最低。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
主動式裝置可放大或控制電氣訊號,並需要外部電源才能運作。與僅消耗或儲存能量的被動式裝置(例如電阻器、電容器和電感器)不同,主動式裝置可控制訊號的行為。主動式裝置的一些常見範例包括:
除了散射參數(S 參數)、群延遲和相位偏移等標準網路分析量測之外,VNA 還能讓工程師使用互調失真(IMD)、增益壓縮和寬頻主動負載牽引等量測來評估主動元件。
現代網路分析儀也提供訊號分析和相位雜訊量測,例如誤差向量幅度 (EVM)、鄰近通道功率比 (ACPR)、雜訊功率比 (NPR) 和相位雜訊分析。
網路分析儀為工程師提供一套強大的網路和信號分析量測功能,從而全面了解主動裝置的性能。
每埠提供獨立、高速、超低相位雜訊射頻訊號源的網路分析儀,使工程師能夠簡化複雜的主動元件測試設定,例如雙級轉換器、TR 模組和差動放大器所需的設定。
例如,在傳統 VNA 上測試雙級轉換器時,工程師只有一或兩個整合式訊號源可用。因此,必須在設定中加入外部訊號源來驅動轉換器並執行量測,這會增加測試複雜度和潛在錯誤。
VNA 每個測試埠上提供的獨立訊號源簡化了測試設置,無需外部訊號源即可進行 IMD 等測量。
配備可配置架構的網路分析儀為工程師提供了增強的測試設定靈活性,主要透過訊號源路徑上的可切換前面板迴路和直接接收器存取。這些功能可減少複雜高功率測試所需的佈線以及相關的訊號功率損耗。
網路分析儀上的其他硬體整合,例如訊號源、組合器和開關,可減少對外部夾具的需求,進一步簡化測試設定的複雜性。
工程師透過使用具備可配置架構的高度整合網路分析儀來整合其設計驗證設定,可縮短測試週期時間並將潛在錯誤降至最低。