Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのXN8-class Pro ベクトル・ネットワーク・アナライザには、N5241B-N5249B PNA-XおよびPNA-X Proが含まれます。Pro VNAは、当社の最高性能のベンチトップモデルであり、次世代設計や複雑なアクティブデバイス開発に最適です。Advancedモデルの機能を超えて、当社のProモデルは、完全なアクティブデバイステスト用の内蔵測定機能、構成可能なアーキテクチャ、および最上位のProモデルでは最大4つの統合ソースをさらに提供します。最も一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに必要な構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
相互変調歪み、パワー圧縮、広帯域アクティブロードプルなどの内蔵測定機能
統合された独立型の高速・超低位相雑音RF信号源により、測定セットアップを簡素化
多様な複雑なアクティブデバイスの高精度ネットワーク分析を実現する、ダイレクトレシーバーアクセスと最大16個のフロントパネル・ループ
多種多様な受動および能動デバイス測定ソフトウェアアプリケーションとの互換性
Maximum number of sources
3 ~ 4
Integrated low-noise receivers
1 ~ 2
Maximum frequency
26.5 GHz ~ 67 GHz
Number of built-in ports
2, 4
PNA-Xは単なるベクトル・ネットワーク・アナライザ以上のものであり、増幅器、ミキサー、周波数コンバーターなどのアクティブデバイスを測定するための世界で最も多機能で柔軟性に富んだマイクロ波テストエンジンです。 このハードウェアには2個の内蔵信号源、信号コンバイナ、Sパラメータ/ノイズレシーバ、パルス変調器/ジェネレータ、スイッチおよびRFアクセスポイントのセットが含まれます。 これらの機能により、被試験デバイス(DUT)との1回の接続でさまざまな種類の線形/非線形測定を実行することができます。
PNA-Xは単なるベクトル・ネットワーク・アナライザ以上のものであり、増幅器、ミキサー、周波数コンバーターなどのアクティブデバイスを測定するための世界で最も多機能で柔軟性に富んだマイクロ波テストエンジンです。 このハードウェアには2個の内蔵信号源、信号コンバイナ、Sパラメータ/ノイズレシーバ、パルス変調器/ジェネレータ、スイッチおよびRFアクセスポイントのセットが含まれます。 これらの機能により、被試験デバイス(DUT)との1回の接続でさまざまな種類のリニア/ノンリニア測定を実行することができます。
Keysight N5247B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、10 MHz〜67 GHzは、増幅器、ミキサー、周波数コンバータなどのアクティブデバイスを測定できる統合的で柔軟性の高いテストエンジンです。 2個の内蔵信号源、信号コンバイナ、Sパラメータ/ノイズレシーバ、パルス変調器/ジェネレータ、スイッチおよびRFアクセスポイントの柔軟なセットにより、被試験デバイス(DUT)との1回の接続でさまざまな種類のリニア/ノンリニア測定を実行できる強力なハードウェアです。 Keysight N5247Bは、アクティブデバイスの特性評価をする際に、速度と性能の完璧なバランスを備えており、優位性を与えてくれます。
NA5205A
ポートあたりソース構成のPNA-X Proネットワーク・アナライザにより、設計検証プロセスを統合し、テストサイクル時間を短縮し、潜在的なエラーを最小限に抑えることができます。ポートあたりソース構成のPNA-X Proネットワーク・アナライザは、最大4つの超低位相ノイズおよび高調波信号源、2つの低ノイズレシーバ、および2つのコンバイナを単一のセットアップに統合することで、周波数コンバータや差動アンプのような複雑なアクティブコンポーネントのテストを簡素化します。この構成により、広範なケーブル配線の必要性が減り、高電力テスト中の信号電力損失が最小限に抑えられます。統合されたハードウェアにより、外部信号発生器やスイッチの必要性がなくなり、テストセットアップが合理化されます。
Keysight PNA-X proネットワークアナライザで、比類なき卓越性を追求しましょう。この多目的マイクロ波テストエンジンは、高度なエラー補正を備えた正確な線形および非線形測定を、直感的なインターフェースを備えた簡素化されたセットアップで実現します。
ポートあたり信号源を備えたPNA-X proにより、周波数変換コンポーネントのテストが簡素化されます。この高度に構成可能な機器には、単一のテストセットアップ内に、最大4つの超低位相雑音および高調波信号源、2つの低雑音レシーバー、2つのコンバイナーが統合されています。信号経路上にある切り替え可能なフロントパネル・ループとダイレクトレシーバーアクセスにより、複雑な高電力テストに必要な配線を削減し、それに伴う信号電力損失を抑えることができます。さらに、この統合ハードウェアにより、テストセットアップにおける外部信号generatorやスイッチが不要になります。PNA-X proを使用することで、テストサイクルタイムとエラーの可能性を最小限に抑えながら、設計検証セットアップを統合できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
能動デバイスは、電気信号を増幅または制御し、動作するために外部電源を必要とします。エネルギーを消費または貯蔵するだけの受動デバイス(抵抗器、コンデンサ、インダクタなど)とは異なり、能動デバイスは信号の挙動を制御します。能動デバイスの一般的な例には、以下のようなものがあります。
散乱パラメータ (Sパラメータ)、群遅延、位相シフトなどの標準的なネットワーク解析測定に加えて、VNAは、相互変調歪み (IMD)、ゲイン圧縮、広帯域能動ロードプルなどの測定を使用して、エンジニアが能動デバイスを評価することを可能にします。
最新のネットワークアナライザは、誤差ベクトル振幅 (EVM)、隣接チャネル電力比 (ACPR)、ノイズ電力比 (NPR)、位相ノイズ解析など、信号解析および位相ノイズ測定も提供します。
エンジニアに堅牢なネットワークおよび信号解析測定機能を提供することで、ネットワーク・アナライザはアクティブデバイスの性能を包括的に把握できます。
テストポートごとに独立した高速、超低位相ノイズRF信号源を提供するネットワークアナライザは、デュアルステージコンバータ、TRモジュール、差動アンプなどに必要な複雑な能動デバイスのテストセットアップをエンジニアが簡素化することを可能にします。
例えば、従来のVNAで2段コンバーターをテストする場合、エンジニアは1つまたは2つの内蔵ソースしか使用できません。そのため、外部ソースをセットアップに追加してコンバーターを駆動し、測定を行う必要があります。これにより、テストの複雑さとエラーの可能性が増大します。
VNAの各テストポートで利用可能な独立したソースは、外部ソースを必要とせずにIMDのような測定を可能にし、テストセットアップを簡素化します。
構成可能なアーキテクチャを備えたネットワークアナライザは、主にソースパス上の切り替え可能なフロントパネルループとレシーバーへの直接アクセスを通じて、エンジニアに強化されたテストセットアップの柔軟性を提供します。これらの機能により、複雑な高電力テストに必要なケーブル配線と、それに伴う信号電力損失が削減されます。
ネットワークアナライザに信号源、コンバイナ、スイッチなどのハードウェアを追加統合することで、外部治具の必要性が低減され、テストセットアップの複雑さがさらに簡素化されます。
構成可能なアーキテクチャを備えた高度に統合されたネットワークアナライザを使用して設計検証セットアップを統合することで、エンジニアはテストサイクル時間とエラーの可能性を最小限に抑えることができます。