Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
ENA-Xネットワークアナライザでのパワーアンプ特性評価デモンストレーション
E5081A ENA-X ネットワーク・アナライザが最大44 GHzまでのパワーアンプの特性をどのように評価するかを学ぶには、このデモをご覧ください。
Keysight E5071C ENA ネットワーク・アナライザ
キーサイト E5071C ENA ネットワークアナライザ
ベーシックRF製品 ベクトル・ネットワーク・アナライザ
基本的なRF製品 : ベクトル・ネットワーク・アナライザ
Keysight M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ
M9485A PXIマルチポートベクトルネットワークアナライザの製品パンフレット
一人に1台 パーソナルRF回路シミュレータ
高速デジタルPCB設計者向けの仮想ネットワークアナライザの提案
Keysight ENAシリーズ ネットワーク・アナライザE5071C オプションTDRエンハンスド・タイムドメイン解析
クイックファクトシート – E5071C ENA ネットワークアナライザ オプション TDR
実際の操作を通じて技術を身につけるネットワーク・アナライザの基礎
トレーニング H7215A-200
E5080A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ E5092A 拡張可能マルチポート・テスト・セット
このコンフィギュレーションガイドでは、E5080Aネットワーク・アナライザ向けの標準構成、オプション、アクセサリ、および周辺機器について説明します。
Keysight E5063A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ
このパンフレットでは、E5063A ENAシリーズ ネットワークアナライザの主要な機能を紹介しています。E5063Aは、受動部品のテスト向けに最適化された性能と機能を提供する低コストのENAです。
キーサイト・テクノロジー E5072A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ30 kHz to4.5/8.5 GHz
このE5072Aの技術概要では、E5072Aネットワークアナライザの機能と利点について説明しています。
Keysight Technologies ベクトル・ネットワーク・アナライザとオシロスコープによるTDR測定の相関の検証と性能の比較
本ホワイトペーパーでは、ベクトルネットワークアナライザとTDRオシロスコープ間の測定性能の比較を行います。
スペーストーク: RFテストプロセスを効率化
この30分のビデオでは、Joel Dunsmore博士とJan Verspecht博士が、RFテストプロセスを効率化する最新のネットワークアナライザ技術について議論しています。
車載ネットワーク
自動車業界が自動運転車の新時代を迎える中、車載ネットワーク(IVN)の性能に対する要求が高まっています。カメラ、レーダー、ライダーを備えた先進運転支援システム(ADAS)は、より安全で改善された運転体験を可能にしていますが、これらはより高い解像度を要求し、IVNからのより高速な速度とより広い帯域幅を必要とします。これは、IVNのテスト方法や、IVNが効果的かつ完璧に通信する方法に関して新たな課題をもたらします。キーサイトのIVNエキスパートと共に、新しい車両がイーサネットやSerDesのような高速規格にどのように移行しているか、IVNの設計およびテストの課題などについて学びましょう。
キーサイト・テクノロジー PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ・シリーズ
このXXページのカラーパンフレットで、PXIベクトルネットワークアナライザがどのようにテストの規模を縮小するかを学びます。
E5080A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ
このアプリケーションブリーフでは、E5080A ENAシリーズ ネットワークアナライザがBTSフィルタおよびデュプレクサの製造テストに理想的なソリューションである理由を説明しています。
Keysight E5063A ENAシリーズ PCボード・アナライザ
E5063A ENA シリーズ PCB アナライザの技術概要。
キーサイト・テクノロジー キーサイト ENAシリーズ ネットワーク・アナライザによる無線電力伝送(WPT)測定
このアプリケーションノートでは、ワイヤレス電力伝送システムで使用される受動部品とその要件、ならびにキーサイトのネットワークアナライザおよびインピーダンスアナライザを用いた測定ソリューションについて説明します。
キーサイト・テクノロジー E5080A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ
このパンフレットでは、キーサイトのE5080A ENAシリーズ・ネットワーク・アナライザを紹介します。これは当社の次世代ENAであり、クラス最高の性能、柔軟な機能、高度な使いやすさを提供します。
Keysight Technologies ノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザを使用したハイパワー増幅器の測定
このアプリケーションノートでは、キーサイトのN5242A非線形ベクトルネットワークアナライザ(NVNA)を使用した高出力デバイスのテストに伴う独自の課題について説明します。
Keysight Technologies PNA-X ネットワーク・アナライザ(10 MHz ~ 26.5GHz)による正確な相互変調歪み測定
このアプリケーションノートでは、キーサイトPNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザを2トーン相互変調歪み測定に使用する際の精度に関する考慮事項について説明します。
何をお探しですか?