Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Keysight XN8-Klasse Pro Vektornetzwerkanalysatoren gehören die Modelle N5241B-N5249B PNA-X und PNA-X Pro.
Die Keysight Pro Vektornetzwerkanalysatoren der XN8-Klasse umfassen die Modelle N5241B-N5249B PNA-X und PNA-X Pro. Die Pro VNAs sind unsere leistungsstärksten Tischgeräte und ideal für die Entwicklung von Geräten der nächsten Generation sowie komplexen aktiven Bauelementen. Advanced Unsere Pro-Modelle bieten zusätzlich zu den Standardfunktionen integrierte Messfunktionen für umfassende aktive Gerätetests, eine konfigurierbare Architektur und bis zu vier integrierte Quellen im Topmodell. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihre individuelle Lösung für Ihre Anwendung zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Integrierte Messfunktionen wie Intermodulationsverzerrung, Leistungskompression und Breitband-Aktivlastzug
Integrierte, unabhängige, schnelle HF-Signalquellen mit extrem niedrigem Phasenrauschen vereinfachen Ihren Messaufbau.
Direkter Empfängerzugriff und bis zu sechzehn Frontplatten-Schleifen für präzise Netzwerkanalysen an einer Vielzahl komplexer aktiver Geräte
Kompatibilität mit einer Vielzahl von Softwareanwendungen zur Messung passiver und aktiver Bauelemente.
Maximum number of sources
3 bis 4
Integrated low-noise receivers
1 bis 2
Maximum frequency
26.5 GHz bis 67 GHz
Number of built-in ports
2, 4
N5245B
10 MHz bis 50 GHz, 2 und 4 Ports, bis zu drei Quellen.
Der PNA-X ist weit mehr als nur ein Vektornetzwerkanalysator. Er ist das weltweit am besten integrierte und flexibelste Mikrowellen-Testsystem zur Messung aktiver Bauelemente wie Verstärker, Mischer und Frequenzumsetzer. Die Hardware umfasst zwei interne Signalquellen, einen Signalkombinierer, S-Parameter- und Rauschempfänger, Pulsmodulatoren und -generatoren sowie verschiedene Schalter und HF-Zugangspunkte. Diese Hardwarekomponenten bilden die leistungsstarke Basis für ein breites Spektrum linearer und nichtlinearer Messungen – alles mit nur einem einzigen Anschluss an das zu testende Gerät.
N5247B
Der Netzwerkanalysator N5247B PNA-X dient als optimales HF-Testsystem und zeichnet sich durch eine robuste Architektur, vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten und umfangreiche Testsoftwareanwendungen aus.
Der Keysight N5247B PNA-X Mikrowellen-Netzwerkanalysator bietet die weltweit vielseitigste und vollständig integrierte Mikrowellen-Testplattform. Er ist spezialisiert auf die Charakterisierung aktiver Bauelemente wie Verstärker, Mischer und Frequenzumsetzer und verfügt über zwei interne Signalquellen, einen Signalkombinierer, S-Parameter- und Rauschempfänger, Pulsmodulatoren und -generatoren sowie verschiedene Schalter und HF-Zugangspunkte. Die Hardwareintegration ermöglicht eine breite Palette linearer und nichtlinearer Messungen, die alle über einen einzigen Satz von Anschlüssen an Ihr Prüfobjekt (DUT) zugänglich sind. Mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 67 GHz bietet der N5247B Netzwerkanalysator ein optimales Verhältnis von Geschwindigkeit und Leistung für Ihr Testsystem.
NA5205A
Mit dem Source-per-Port-Netzwerkanalysator PNA-X pro können Sie Ihren Designverifizierungsprozess konsolidieren, die Testzykluszeit reduzieren und potenzielle Fehler minimieren. Der Source-per-Port-Netzwerkanalysator PNA-X pro vereinfacht die Prüfung komplexer aktiver Komponenten wie Frequenzumrichter und Differenzverstärker, indem er bis zu vier Signalquellen mit extrem geringem Phasenrauschen und Oberwellen, zwei rauscharme Empfänger und zwei Kombinierer in einem einzigen Aufbau vereint. Diese Konfiguration reduziert den Bedarf an umfangreicher Verkabelung und minimiert die Signalleistungsverluste bei Hochleistungstests. Die integrierte Hardware macht externe Signalgeneratoren und Schalter überflüssig und vereinfacht den Testaufbau.
Erreichen Sie unübertroffene Exzellenz mit dem Keysight PNA-X Pro Netzwerkanalysator. Dieses vielseitige Mikrowellen-Testgerät liefert präzise lineare und nichtlineare Messungen mit fortschrittlicher Fehlerkorrektur in einem vereinfachten Setup mit intuitiver Benutzeroberfläche.
Vereinfachen Sie die Prüfung frequenzumsetzender Komponenten mit dem PNA-X pro, der über eine Quelle pro Port verfügt. Dieses hochgradig konfigurierbare Gerät umfasst bis zu vier extrem rauscharme Signalquellen mit minimalen Phasen- und Oberwellenanteilen, zwei rauscharme Empfänger und zwei Kombinierer in einem einzigen Testaufbau. Schaltbare Frontplatten-Schleifen im Quellpfad und der direkte Empfängerzugriff reduzieren den Verkabelungsaufwand für komplexe Hochleistungstests – und die damit verbundenen Signalverluste. Darüber hinaus entfällt durch diese integrierte Hardware die Notwendigkeit externer Signalgeneratoren und Schalter im Testaufbau. Konsolidieren Sie Ihren Testaufbau zur Designverifizierung und minimieren Sie gleichzeitig die Testzykluszeit und das Fehlerrisiko mit dem PNA-X pro.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Aktive Bauelemente verstärken oder steuern elektrische Signale und benötigen eine externe Stromquelle. Im Gegensatz zu passiven Bauelementen (wie Widerständen, Kondensatoren und Spulen), die lediglich Energie verbrauchen oder speichern, steuern aktive Bauelemente das Verhalten von Signalen. Einige gängige Beispiele für aktive Bauelemente sind:
Über die üblichen Netzwerkanalyse-Messungen hinaus, wie Streuparameter (S-Parameter), Gruppenlaufzeit und Phasenverschiebung, ermöglichen VNAs den Ingenieuren auch die Bewertung aktiver Bauelemente mithilfe von Messungen wie Intermodulationsverzerrung (IMD), Verstärkungskompression und Breitband-Lastzug.
Moderne Netzwerkanalysatoren bieten außerdem Signalanalysen und Phasenrauschmessungen an, wie z. B. Fehlervektormagnitude (EVM), Nachbarkanal-Leistungsverhältnis (ACPR), Rauschleistungsverhältnis (NPR) und Phasenrauschanalyse.
Durch die Bereitstellung einer robusten Reihe von Netzwerk- und Signalanalysen ermöglichen Netzwerkanalysatoren Ingenieuren ein umfassendes Verständnis der Leistungsfähigkeit aktiver Bauelemente.
Netzwerkanalysatoren, die unabhängige, schnelle HF-Signalquellen mit extrem niedrigem Phasenrauschen pro Testanschluss bieten, ermöglichen es Ingenieuren, komplexe Testaufbauten für aktive Bauelemente zu vereinfachen, wie sie beispielsweise für zweistufige Wandler, TR-Module und Differenzverstärker benötigt werden.
Beim Testen von zweistufigen Wandlern mit herkömmlichen Vektornetzwerkanalysatoren (VNAs) stehen Ingenieuren beispielsweise nur ein oder zwei integrierte Signalquellen zur Verfügung. Daher müssen externe Quellen in den Versuchsaufbau integriert werden, um den Wandler anzusteuern und die Messung durchzuführen. Dies erhöht die Komplexität des Tests und das Fehlerpotenzial.
Eine unabhängige Quelle, die an jedem Testport des VNA verfügbar ist, vereinfacht den Testaufbau und ermöglicht Messungen wie IMD, ohne dass externe Quellen erforderlich sind.
Ein Netzwerkanalysator mit konfigurierbarer Architektur bietet Ingenieuren mehr Flexibilität beim Testaufbau, vor allem durch umschaltbare Frontplatten-Schleifen im Quellpfad und direkten Empfängerzugriff. Diese Funktionen reduzieren den Verkabelungsaufwand für komplexe Hochleistungstests und die damit verbundenen Signalverluste.
Zusätzliche Hardwareintegrationen im Netzwerkanalysator, wie Signalquellen, Kombinierer und Schalter, vereinfachen die Testaufbaukomplexität weiter, da der Bedarf an externen Vorrichtungen reduziert wird.
Durch die Konsolidierung ihres Designverifizierungsaufbaus mithilfe eines hochintegrierten Netzwerkanalysators mit konfigurierbarer Architektur minimieren die Ingenieure die Testzykluszeit und das Fehlerrisiko.