Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de rede vetorial Keysight XN8-class Pro incluem o N5241B-N5249B PNA-X e o PNA-X Pro.
Os analisadores de rede vetorial Keysight XN8-class Pro incluem o N5241B-N5249B PNA-X e o PNA-X Pro. Os VNAs Pro são nossos modelos de bancada de mais alto desempenho, ideais para projetos de última geração e desenvolvimento de dispositivos ativos complexos. Expandindo além dos recursos do nosso modelo Advanced, nossos modelos Pro oferecem medições integradas para testes completos de dispositivos ativos, uma arquitetura configurável e até quatro fontes integradas em nosso modelo Pro top de linha. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou crie a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Medições integradas, como distorção de intermodulação, compressão de potência e carga ativa de banda larga
Fontes de sinal de RF integradas, independentes, de alta velocidade e com ruído de fase ultrabaixo simplificam sua configuração de medição
Acesso direto ao receptor e até dezesseis loops no painel frontal para análise precisa de redes em uma ampla variedade de dispositivos ativos complexos .
Compatibilidade com a mais ampla variedade de aplicativos de software de medição de dispositivos passivos e ativos
Maximum number of sources
3 até 4
Integrated low-noise receivers
1 até 2
Maximum frequency
26.5 GHz até 67 GHz
Number of built-in ports
2, 4
N5245B
10 MHz a 50 GHz, 2 e 4 portas, até três fontes.
Mais do que apenas um analisador de rede vetorial, o PNA-X é o mecanismo de teste de micro-ondas mais integrado e flexível do mundo para medir dispositivos ativos, como amplificadores, misturadores e conversores de frequência. O hardware inclui duas fontes de sinal internas, um combinador de sinais, receptores de parâmetros S e ruído, moduladores e geradores de pulsos e um conjunto de interruptores e pontos de acesso RF. Esses recursos de hardware fornecem um núcleo poderoso para uma ampla gama de medições lineares e não lineares, tudo com um único conjunto de conexões para o dispositivo em teste.
N5247B
O analisador de rede N5247B PNA-X funciona como o sistema de teste de RF ideal, apresentando uma arquitetura robusta, opções de configuração versáteis e aplicativos de software de teste abrangentes.
NA5205A
Com o analisador de rede PNA-X pro com fonte por porta, consolide seu processo de verificação de projeto, reduza o tempo do ciclo de teste e minimize seus erros potenciais. O analisador de rede PNA-X pro com fonte por porta simplifica o teste de componentes ativos complexos, como conversores de frequência e amplificadores diferenciais, incorporando até quatro fontes de sinal harmônico e ruído de fase ultrabaixo, dois receptores de baixo ruído e dois combinadores em uma única configuração. Essa configuração reduz a necessidade de cabeamento extenso e minimiza as perdas de potência do sinal durante testes de alta potência. O hardware integrado elimina a necessidade de geradores de sinal externos e interruptores, simplificando a configuração do teste.
Alcance a excelência inigualável com o analisador de rede Keysight PNA-X pro. Este versátil equipamento de teste de micro-ondas oferece medições lineares e não lineares precisas, com correção avançada de erros, em uma configuração simplificada e com uma interface intuitiva.
Simplifique os testes de componentes com conversão de frequência com o PNA-X pro, que possui uma fonte por porta. Este instrumento altamente configurável inclui até quatro fontes de sinal com ruído de fase ultrabaixo e harmônicas, dois receptores de baixo ruído e dois combinadores em uma única configuração de teste. Os loops selecionáveis no painel frontal no caminho da fonte e o acesso direto ao receptor reduzem o cabeamento necessário para testes complexos de alta potência — e as perdas de potência de sinal associadas. Além disso, esse hardware integrado elimina a necessidade de geradores de sinal externos e chaves na configuração de teste. Consolide sua configuração de verificação de projeto enquanto minimiza o tempo do ciclo de teste e o potencial de erros com o PNA-X pro.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os dispositivos ativos amplificam ou controlam sinais elétricos e requerem uma fonte de alimentação externa para funcionar. Ao contrário dos dispositivos passivos (como resistores, capacitores e indutores), que apenas consomem ou armazenam energia, os dispositivos ativos controlam o comportamento dos sinais. Alguns exemplos comuns de dispositivos ativos incluem:
Além das medições padrão de análise de rede, como parâmetros de dispersão (parâmetros S), atraso de grupo e mudança de fase, os VNAs também permitem que os engenheiros avaliem dispositivos ativos usando medições como distorção de intermodulação (IMD), compressão de ganho e carga ativa de banda larga.
Os analisadores de rede modernos também oferecem análise de sinal e medições de ruído de fase, como magnitude do vetor de erro (EVM), relação de potência do canal adjacente (ACPR), relação de potência de ruído (NPR) e análise de ruído de fase.
Ao fornecer aos engenheiros um conjunto robusto de medições de análise de rede e sinal, os analisadores de rede oferecem uma compreensão abrangente do desempenho dos dispositivos ativos.
Os analisadores de rede que oferecem fontes de sinal RF independentes, de alta velocidade e ruído de fase ultrabaixo por porta de teste permitem que os engenheiros simplifiquem configurações complexas de teste de dispositivos ativos, como as necessárias para conversores de dois estágios, módulos TR e amplificadores diferenciais.
Por exemplo, ao testar conversores de dois estágios em VNAs convencionais, os engenheiros têm apenas uma ou duas fontes integradas para trabalhar. Portanto, fontes externas devem ser adicionadas à configuração para acionar o conversor e realizar a medição, aumentando a complexidade do teste e o potencial de erros.
Uma fonte independente disponível em cada porta de teste do VNA simplifica a configuração do teste, permitindo medições como IMD sem a necessidade de fontes externas.
Um analisador de rede equipado com uma arquitetura configurável oferece aos engenheiros maior flexibilidade na configuração de testes, principalmente por meio de loops selecionáveis no painel frontal no caminho da fonte e acesso direto ao receptor. Esses recursos reduzem a quantidade de cabos necessários para testes complexos de alta potência e as perdas de potência de sinal associadas.
Integrações adicionais de hardware no analisador de rede, como fontes de sinal, combinadores e comutadores, simplificam ainda mais a complexidade da configuração do teste, reduzindo a necessidade de acessórios externos.
Ao consolidar sua configuração de verificação de projeto usando um analisador de rede altamente integrado com arquitetura configurável, os engenheiros minimizam o tempo do ciclo de teste e o potencial de erros.