Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XN8 클래스 Pro 벡터 네트워크 분석기에는 N5241B-N5249B PNA-X 및 PNA-X Pro가 포함됩니다. Pro VNA는 차세대 설계 및 복잡한 액티브 디바이스 개발에 이상적인 최고 성능의 벤치탑 모델입니다. Advanced 모델의 기능을 넘어, Pro 모델은 완전한 액티브 디바이스 테스트를 위한 내장 측정 기능, 구성 가능한 아키텍처, 그리고 최상위 Pro 모델의 경우 최대 4개의 통합 소스를 추가로 제공합니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 만드십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 자료를 확인하십시오.
상호 변조 왜곡, 전력 압축 및 광대역 액티브 로드 풀과 같은 내장된 측정 기능
통합된 독립형 고속 초저 위상 노이즈 RF 신호 소스는 측정 설정을 간소화합니다.
다양한 복잡성 및 능동형 디바이스에 대한 정밀한 네트워크 분석을 위해 직접 수신기 액세스 및 최대 16개의 전면 패널 루프를 지원합니다.
가장 다양한 수동 및 능동 소자 측정 소프트웨어 애플리케이션과의 호환성
Maximum number of sources
3 ~ 4
Integrated low-noise receivers
1 ~ 2
Maximum frequency
26.5 GHz ~ 67 GHz
Number of built-in ports
2, 4
단순한 벡터 네트워크 분석기에 그치지 않는 PNA-X는 세계 최고의 통합성과 유연성을 자랑하는 마이크로파 테스트 엔진으로, 앰프, 믹서, 주파수 변환기와 같은 액티브 디바이스를 측정하는 데 사용됩니다. 하드웨어에는 두 개의 내부 신호 소스, 신호 결합기, S-파라미터 및 노이즈 수신기, 펄스 변조기 및 생성기, 스위치 및 RF 액세스 포인트 세트가 포함됩니다. 이러한 하드웨어 기능은 테스트 대상 디바이스에 대한 하나의 연결로 다양한 선형 및 비선형 측정을 수행할 수 있는 강력한 코어를 제공합니다. 액티브 디바이스 특성화 시 키사이트 N5247B는 속도와 성능을 적절히 결합하여 경쟁 우위를 제공합니다.
단순한 벡터 네트워크 분석기에 그치지 않는 PNA-X는 세계 최고의 통합성과 유연성을 자랑하는 마이크로파 테스트 엔진으로, 앰프, 믹서, 주파수 변환기와 같은 액티브 디바이스를 측정하는 데 사용됩니다. 하드웨어에는 두 개의 내부 신호 소스, 신호 결합기, S-파라미터 및 노이즈 수신기, 펄스 변조기 및 생성기, 스위치 및 RF 액세스 포인트 세트가 포함됩니다. 이러한 하드웨어 기능은 테스트 대상 디바이스에 대한 하나의 연결로 다양한 선형 및 비선형 측정을 수행할 수 있는 강력한 코어를 제공합니다. 액티브 디바이스 특성화 시 키사이트 N5247B는 속도와 성능을 적절히 결합하여 경쟁 우위를 제공합니다.
키사이트 N5247B PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기 10 MHz ~ 67 GHz는 앰프, 믹서 및 주파수 변환기와 같은 액티브 디바이스를 측정할 수 있는 유연한 통합 테스트 엔진입니다. 두 개의 내부 신호 소스, 신호 결합기, S-파라미터 및 노이즈 수신기, 펄스 변조기 및 생성기, 유연한 스위치 및 RF 액세스 포인트 세트의 조합으로 테스트 대상 디바이스(DUT)에 대한 단일 연결 세트로 광범위한 선형 및 비선형 측정을 위한 강력한 하드웨어 코어를 제공합니다. 액티브 디바이스 특성화 시 키사이트 N5247B는 속도와 성능을 적절히 결합하여 경쟁 우위를 제공합니다.
NA5205A
포트당 소스 PNA-X Pro 네트워크 분석기를 통해 설계 검증 프로세스를 통합하고, 테스트 사이클 시간을 단축하며, 잠재적 오류를 최소화하십시오. 포트당 소스 PNA-X Pro 네트워크 분석기는 주파수 변환기 및 차동 증폭기와 같은 복잡한 액티브 부품 테스트를 단일 설정에서 최대 4개의 초저 위상 노이즈 및 고조파 신호 소스, 2개의 저노이즈 수신기, 2개의 결합기를 통합하여 간소화합니다. 이 구성은 광범위한 케이블링의 필요성을 줄이고 고전력 테스트 중 신호 전력 손실을 최소화합니다. 통합된 하드웨어는 외부 신호 발생기 및 스위치의 필요성을 없애 테스트 설정을 간소화합니다.
키사이트 PNA-X pro 네트워크 분석기로 타의 추종을 불허하는 탁월함을 경험해 보십시오. 이 다기능 마이크로웨이브 테스트 엔진은 직관적인 인터페이스를 갖춘 간소화된 설정에서 고급 오류 보정을 통해 정밀한 선형 및 비선형 측정 기능을 제공합니다.
포트당 소스 방식의 PNA-X pro를 사용하여 주파수 변환 소자 테스트를 간소화하십시오. 이 고도로 구성 가능한 장비는 단일 테스트 설정에서 최대 4개의 초저 위상 노이즈 및 고조파 신호 소스, 2개의 저노이즈 수신기, 2개의 컴바이너를 제공합니다. 소스 경로의 스위칭 가능한 전면 패널 루프와 직접 수신기 액세스는 복잡한 고출력 테스트에 필요한 케이블 연결 및 관련 신호 전력 손실을 줄여줍니다. 또한, 이러한 통합 하드웨어는 테스트 설정에서 외부 신호 생성기와 스위치가 필요 없도록 합니다. PNA-X pro를 사용하여 테스트 주기 시간과 오류 가능성을 최소화하는 동시에 디자인 검증 설정을 통합하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
능동 소자는 전기 신호를 증폭하거나 제어하며, 작동하려면 외부 전원이 필요합니다. 에너지를 소비하거나 저장하기만 하는 수동 소자(예: 저항기, 커패시터 및 인덕터)와 달리, 능동 소자는 신호의 동작을 제어합니다. 능동 소자의 일반적인 예는 다음과 같습니다.
산란 파라미터(S-파라미터), 그룹 지연, 위상 편이와 같은 표준 네트워크 분석 측정 외에도 VNA는 엔지니어가 상호 변조 왜곡(IMD), 이득 압축, 광대역 능동 로드 풀과 같은 측정을 사용하여 능동 소자를 평가할 수 있도록 지원합니다.
최신 네트워크 분석기는 오류 벡터 크기(EVM), 인접 채널 전력비(ACPR), 잡음 전력비(NPR), 위상 잡음 분석과 같은 신호 분석 및 위상 잡음 측정 기능도 제공합니다.
엔지니어에게 강력한 네트워크 및 신호 분석 측정 세트를 제공함으로써 네트워크 분석기는 능동 소자 성능에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다.
테스트 포트당 독립적인 고속 초저 위상 잡음 RF 신호 소스를 제공하는 네트워크 분석기는 엔지니어가 이중 스테이지 컨버터, TR 모듈 및 차동 증폭기에 필요한 설정과 같은 복잡한 능동 소자 테스트 설정을 단순화할 수 있도록 합니다.
예를 들어, 기존 VNA에서 이중 스테이지 컨버터를 테스트할 때 엔지니어는 한두 개의 통합 소스만 사용할 수 있습니다. 따라서 컨버터를 구동하고 측정을 수행하려면 외부 소스를 설정에 추가해야 하며, 이는 테스트 복잡성과 오류 가능성을 증가시킵니다.
VNA의 각 테스트 포트에서 사용할 수 있는 독립적인 소스는 테스트 설정을 단순화하여 외부 소스 없이 IMD와 같은 측정을 가능하게 합니다.
구성 가능한 아키텍처를 갖춘 네트워크 분석기는 주로 소스 경로의 전환 가능한 전면 패널 루프와 직접 수신기 액세스를 통해 엔지니어에게 향상된 테스트 설정 유연성을 제공합니다. 이러한 기능은 복잡한 고전력 테스트에 필요한 케이블 연결과 관련 신호 전력 손실을 줄여줍니다.
신호 소스, 결합기, 스위치와 같은 네트워크 분석기의 추가 하드웨어 통합은 외부 고정 장치의 필요성을 줄여줌으로써 테스트 설정 복잡성을 더욱 단순화합니다.
구성 가능한 아키텍처를 갖춘 고도로 통합된 네트워크 분석기를 사용하여 설계 검증 설정을 통합함으로써 엔지니어는 테스트 주기 시간과 오류 가능성을 최소화합니다.