Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XN8 클래스 Pro 벡터 네트워크 분석기에는 N5241B-N5249B PNA-X 및 PNA-X Pro가 포함됩니다.
10 MHz ~ 50 GHz, 2포트 및 4포트, 최대 3개 소스.
Maximum frequency
50 GHz
Number of built-in ports
2, 4
Maximum number of sources
3
Integrated low-noise receivers
1
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
단순한 벡터 네트워크 분석기에 그치지 않는 PNA-X는 세계 최고의 통합성과 유연성을 자랑하는 마이크로파 테스트 엔진으로, 앰프, 믹서, 주파수 변환기와 같은 액티브 디바이스를 측정하는 데 사용됩니다. 하드웨어에는 두 개의 내부 신호 소스, 신호 결합기, S-파라미터 및 노이즈 수신기, 펄스 변조기 및 생성기, 스위치 및 RF 액세스 포인트 세트가 포함됩니다. 이러한 하드웨어 기능은 테스트 대상 디바이스에 대한 하나의 연결로 다양한 선형 및 비선형 측정을 수행할 수 있는 강력한 코어를 제공합니다. 액티브 디바이스 특성화 시 키사이트 N5247B는 속도와 성능을 적절히 결합하여 경쟁 우위를 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.