如何量測主動元件的阻抗不匹配

進階網路分析儀
+ 進階網路分析儀

在熱時域反射儀下量測阻抗不匹配

高速數位應用設計與測試中的阻抗不匹配特性分析,需要了解時域和頻域中的反射訊號。眼圖是時域中一個關鍵的量測參數。如果發射器缺乏阻抗匹配,訊號會反射回通道,導致訊號到達接收器時,眼圖中出現眼圖閉合。這種反射幅度可以透過回波損耗量測在頻域中量化。鑑於裝置特性在開機和關機狀態下可能有所不同,因此必須在類似實際操作的條件下評估裝置。

一款具備增強時域分析功能的進階網路分析儀,可在通電狀態下執行熱時域反射計 (TDR) 和熱回波損耗量測。在高頻數位應用中測試發射器時,最大的問題是發射器輸出訊號會產生雜散雜訊。在網路分析儀中使用窄頻接收器有助於緩解此問題,同時,網路分析儀內部的正確電路對於防止靜電放電 (ESD) 至關重要。

阻抗不匹配量測解決方案

量測阻抗不匹配需要一台網路分析儀,該分析儀必須能在增強型時域分析軟體中提供熱時域反射儀 (TDR) 和熱回波損耗量測。Keysight ENA 網路分析儀是一款精巧的雙埠 USB 連接向量網路分析儀,頻率範圍從 100 kHz 到 53 GHz。它能對被動元件、放大器、混頻器和頻率轉換器進行完整的裝置特性分析。結合時域量測軟體,該儀器透過專有晶片提供 ESD 保護,可在頻域和時域中輕鬆進行量測和評估。

探索我們在阻抗不匹配量測解決方案方面的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?