PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

顯示 6 個 (共 6 個)

PXIe 5 通道源量測單元,100 pA 的影像
PXIe 5 通道源量測單元,100 pA
型號
M9614A
最大取樣率
0.5 MSa/s
每輸出最大電流
500 mA
每輸出最大電壓
30 V
輸出數量
5
平台
PXIe
影像:PXIe 高速電源量測設備,13 V、± 1 A 或 6 V,± 3 A,18 W
PXIe 高速電源量測設備,13 V、± 1 A 或 6 V,± 3 A,18 W
型號
M9111A
最大取樣率
0.2 MSa/s
每輸出最大電流
3 A
每輸出最大電壓
13 V
輸出數量
-
平台
PXIe
PXIe 精密型電源量測設備,10 fA 影像
PXIe 精密型電源量測設備,10 fA
型號
M9601A
最大取樣率
1.25 Msa/s
每輸出最大電流
315 mA
每輸出最大電壓
210
輸出數量
1
平台
PXIe
影像:PXIe 5 通道精密型電源量測設備,500 kSa/s,10 pA,30 V,500 mA
PXIe 5 通道精密型電源量測設備,500 kSa/s,10 pA,30 V,500 mA
型號
M9615A
最大取樣率
0.5 MSa/s
每輸出最大電流
500 mA
每輸出最大電壓
30
輸出數量
5
平台
PXIe
影像:PXIe 精密型電源量測設備,15 MSa/s,100 fA,60 V,3.5 A 直流/10.5 A 脈衝
PXIe 精密型電源量測設備,15 MSa/s,100 fA,60 V,3.5 A 直流/10.5 A 脈衝
型號
M9603A
最大取樣率
15 MSa/s
每輸出最大電流
3.0 A 直流 / 10.5 A 脈衝
每輸出最大電壓
60 V
輸出數量
1
平台
PXIe
影像:PXIe 電源量測設備,15 MSa/s,1 pA,60 V,3.5 A 直流/10.5 A 脈衝
PXIe 電源量測設備,15 MSa/s,1 pA,60 V,3.5 A 直流/10.5 A 脈衝
型號
M9602A
最大取樣率
15 MSa/s
每輸出最大電流
3.0 A 直流 / 10.5 A 脈衝
每輸出最大電壓
60 V
輸出數量
1
平台
PXIe
全部清除