這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 5 通道,高通道密度的單插槽模組
- 寬廣的輸出範圍,每通道高達 30 V/500 mA
- 解析度達 6 μV/10 pA
- 準確而靈活的量測能力,可進行 DC 至脈衝式量測,在 500 kSa/s 取樣率下,脈衝寬度低至 100 μs
- 無間斷自動調整電流量測範圍功能
- 25 μVrms 低電壓源雜訊效能,搭配 PX0107A 低雜訊濾波器
Keysight M9615A 是一款 5 通道 PXIe 精密型電源量測設備(SMU)。 它支援高達 30 V/500 mA 的準確電源量測,解析度達 6 μV/10 pA。 由於 PXIe SMU 的通道密度較桌上型 SMU 更高,因此 M9615A 能以相同的體積,提供更多的通道。 此外,它提供比一般 PXIe 4 通道 SMU 更廣的輸出範圍,而且每通道的成本更低。 M9615A 具備脈衝式量測和取樣功能,可執行從 DC 到脈衝等各式各樣的量測;在 500 kSa/s 取樣率下,其脈衝寬度低至 100 μs。 它的無間斷自動調整電流量測範圍功能,可藉由改變量測範圍來拓展動態範圍,以覆蓋 4 個量測範圍,進而縮短測試時間。 這些功能使得 M9615A 極為適合用於需要高通道密度的應用,例如半導體可靠度測試,以及積體電路(IC)測試等。
主要技術規格
每個輸出的最大電壓
30 V
每個輸出的最大電流
500 mA
支援的量測
N/A
最小電流量測解析度
10 pA
最大的取樣率
N/A
每個輸出的最大電壓
每個輸出的最大電流
支援的量測
最小電流量測解析度
最大的取樣率
30 V
500 mA
N/A
10 pA
N/A
查看更多
Form Factor:
PXIe
Modular
最大的取樣率:
N/A
每個輸出的最大電流:
500 mA
Maximum Output Current:
500 mA
每個輸出的最大電壓:
30 V
最小電流量測解析度:
10 pA
最小電壓量測解析度:
6 μV
輸出數目:
5
Platform:
PXIe
脈寬範圍:
N/A
Slots:
1
支援的量測:
N/A
您對 M9615A 感興趣嗎?
擴充 PXIe 5 通道精密型電源量測設備功能
PXIe 精密型電源量測設備的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助