Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight Pro XG7 級類比訊號產生器包含 SG6311A、E8257D 和 E8663D PSG 訊號產生器,適用於嚴苛的校驗、研究和產線測試應用。全新的 Pro XG7 將兩個獨立的 RF 通道整合於精巧的 2U 機箱中,具備超低相位雜訊,且校驗過的最大輸出功率高達 +22 dBm。全系列 Pro 訊號產生器提供高達 67 GHz 的頻率涵蓋範圍(可擴充至 1.1 THz),並支援從連續波 (CW) 頻率到複雜類比調變訊號的訊號產生功能。您可以從最受歡迎的配置中選擇,或建構符合您應用需求的配置。需要選型協助嗎?請參考下方的資源。
低相位雜訊、諧波和假訊號可確保射頻積體電路 (RFIC)、通訊接收器和其他高精度應用程式的準確測試。
提供最高 67 GHz 的頻率,搭配頻率擴展器可達 1.1 THz,支援 6G 研發 (R&D) 以及超高頻雷達和衛星通訊測試。
可追溯至國家和國際標準,確保準確、可重複且誤差極小的結果,非常適合用於研發、軍事測試和衛星通訊領域的精密訊號產生。
測試高功率裝置,並透過選配的高功率擴充功能克服測試系統損耗,將最大輸出功率提高至 +30 dBm (1 W),從而減少對外部放大器的需求。
Maximum frequency
20 GHz 至 67 GHz
Number of outputs
1 至 2
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-153 dBc/Hz 至 -143 dBc/Hz
Output power @1 GHz
21 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Frequency switching speed
7000 µs 至 11000 µs
Keysight E8257D 是一款完全合成訊號產生器,具有高輸出功率、低相位雜訊和調變功能。 除非另行註明,否則這些規格適用於 0 至 55 °C 的溫度範圍,並在 45 分鐘的暖機時間後生效。 在 25 °C 下,以典型值、標稱值或量測值表示的補充特性可提供額外的(非保證)資訊,可能對產品應用有幫助。
SG6311A PSG 以計量級的訊號純度、極低的雜訊,以及高且經過校準的輸出功率,揭示真正的受測元件效能。其精巧的雙通道設計與現有測試環境的相容性,可協助團隊擴充測試容量、加速部署,並以更高的信心和效率來擴展先進的測試設定。其結果是提供值得信賴的量測結果、更清晰的洞察力,並加快從初期評估到部署的進度。
航太與國防
透過以所需頻率和準位受控的外部來源取代或繞過內部 LO,然後在相同條件下重複進行相同的量測,藉此評估雷達接收器效能。
無線通訊
使用精密的計量級訊號源,為 6G 接收器測試產生純淨訊號。
航太與國防
使用具備相位穩定度的雙通道類比訊號產生器,重新營造方向探測測試條件。
無線通訊
使用計量級訊號產生器產生射頻載波訊號。
無線通訊
藉由產生具備高輸出功率與低相位雜訊的受控訊號,建立純淨的 RF 參考。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
從受測設備 (DUT) 所需的頻率範圍和信號位準開始,包括通過纜線、開關和夾具的損耗。然後評估您工作頻率下的相位雜訊、混附信號以及輸出位準準確度。低相位雜訊和低混附信號有助於防止信號源遮蔽設備行為。
檢查您的設定所需的調變功能、獨立 RF 通道數量以及自動化相容性。校驗應用強調準確度與穩定性,而接收器測試則可能優先考慮頻譜純度和輸出功率。在相同的操作條件下比較規格,並區分保證規格與典型效能。
低相位雜訊可減少載波周圍的不必要雜訊,幫助您分辨較強信號附近的微弱信號。過高的信號源相位雜訊可能會掩蓋設備行為,並限制測量的可用動態範圍。
低相位雜訊產生器有助於減少接收器阻塞測試、雷達接收器評估以及本機振盪器 (LO) 替代中與信號源相關的限制。評估與您的應用相關的載波頻率和頻率偏移處的相位雜訊。同時檢查混附信號:這些是可能類似或遮蔽 DUT 回應的分離式不必要頻譜成分。兩者都會影響您識別源自設備之內容的能力。
主要的區別在於頻率涵蓋範圍、通道數、輸出功率和尺寸。SG6311A Pro XG7 涵蓋 9 kHz 至 20 GHz,在發燒級的 2U 機箱中提供一個或兩個獨立的 RF 通道。E8257D 是一款單通道產生器,頻率選項高達 67 GHz,透過外部頻率延伸器在選定的頻段中可延伸至 1.1 THz,且具有高達 +30 dBm (1 W) 的更高輸出功率。
針對高要求的低雜訊測量和高達 20 GHz 的緊湊型雙通道設定,請考慮使用 SG6311A。
當您需要超出 SG6311A 能力的更高頻率涵蓋範圍或輸出功率時,請考慮使用 E8257D。
在選擇型號之前,請先在您的測試頻率下比較已配置的效能。
當信號源在經過測試路徑損耗後,無法在待測物(DUT)上提供所需的信號位準時,您就需要更高的輸出功率。纜線、開關器、分路器和夾具都會降低到達元件的功率。
更高輸出功率的優勢
如何選擇
價格取決於型號與配置,包含頻率範圍、通道數、輸出功率選項以及頻譜效能選項。校驗和支援選項也會影響總價。因此,67 GHz 的配置需要針對您所需的特定儀器和選項進行報價。
在此頁面上選擇您偏好的型號,然後選擇「取得報價」。請提供您的測試應用、頻率範圍、元件所需的信號位準、通道數,以及任何相位雜訊或調變需求。這些詳細資訊有助於 Keysight 推薦適合您設定的配置並提供報價。