Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight Pro XG7 級類比訊號產生器包含 SG6311A、E8257D 和 E8663D PSG 訊號產生器。
無法提供圖片
SG6311A PSG 憑藉量測級純度、潔淨且經校準的電源,以及兩個獨立通道,能真實呈現元件的實際性能,並在緊湊的 2U 平台上可靠地擴展測試能力。
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Maximum frequency
20 GHz
Output power @1 GHz
21 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-153 dBc/Hz
Number of outputs
2
Frequency switching speed
7000 µs
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
SG6311A PSG 以計量級的訊號純度、極低的雜訊,以及高且經過校準的輸出功率,揭示真正的受測元件效能。其精巧的雙通道設計與現有測試環境的相容性,可協助團隊擴充測試容量、加速部署,並以更高的信心和效率來擴展先進的測試設定。其結果是提供值得信賴的量測結果、更清晰的洞察力,並加快從初期評估到部署的進度。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。