키사이트 Pro XG7 클래스 아날로그 신호 발생기에는 SG6311A, E8257D 및 E8663D PSG 신호 발생기가 포함됩니다.
SG6311A PSG는 계측 등급의 순도, 깨끗하고 보정된 전원, 그리고 두 개의 독립적인 채널을 통해 소자의 진정한 성능을 파악할 수 있게 해주며, 컴팩트한 2U 플랫폼에서 신뢰할 수 있는 테스트 용량을 확장합니다.
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Maximum frequency
20 GHz
Output power @1 GHz
21 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-153 dBc/Hz
Number of outputs
2
Frequency switching speed
7000 µs
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
SG6311A PSG는 계측 등급의 신호 순도, 탁월하게 낮은 노이즈, 높고 보정된 출력 전력으로 피시험 기기(DUT)의 진정한 성능을 보여줍니다. 컴팩트한 듀얼 채널 설계와 기존 테스트 환경과의 호환성을 통해 팀은 테스트 용량을 확장하고, 배포를 가속화하며, 더욱 높은 신뢰성과 효율성으로 고급 테스트 설비를 확장할 수 있습니다. 그 결과 신뢰할 수 있는 측정, 더 명확한 통찰력, 그리고 초기 평가부터 배포에 이르는 더 빠른 진전을 이룰 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.