UXR0334B Infiniium UXR 오실로스코프: 33 GHz, 4 채널

까다로운 애플리케이션을 위한 계측 등급 성능

키사이트의 Pro XG7급 아날로그 신호 발생기에는 까다로운 교정, 연구 및 생산 테스트 용도로 사용되는 SG6311A, E8257D 및 E8663D PSG 신호 발생기가 포함됩니다. 새로운 Pro XG7은 초저 위상 잡음과 최대 +22 dBm의 교정된 최대 출력 전력을 갖춘 콤팩트한 2U 섀시에 두 개의 독립적인 RF 채널을 결합한 제품입니다. Pro 신호 발생기 제품군 전반에 걸쳐 최대 67 GHz(1.1 THz까지 확장 가능)의 주파수 범위를 제공하며, 연속파(CW) 톤부터 복잡한 아날로그 변조 신호에 이르기까지 다양한 신호를 생성할 수 있습니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나, 귀하의 애플리케이션에 필요한 사양을 직접 구성해 보세요. 제품 선택에 도움이 필요하신가요? 아래 리소스를 확인해 보십시오.

스펙트럼 순도

낮은 위상 노이즈, 고조파 및 스퓨리어스 신호는 RF 집적 회로(RFIC), 통신 수신기 및 기타 고정밀 애플리케이션의 정확한 테스트를 보장합니다.

 

높은 최대 주파수 

최대 67 GHz의 주파수를 제공하며, 주파수 확장기를 통해 최대 1.1 THz까지 확장 가능하여 6G 연구 개발(R&D) 및 초고주파 레이더와 위성 통신 테스트를 지원합니다.

 

계측 등급 신호

국가 및 국제 표준에 추적 가능하여 최소한의 오류로 정확하고 반복 가능한 결과를 보장하며, R&D, 군사 테스트 및 위성 통신 분야의 정밀 신호 생성에 이상적입니다.

 
 
 

초고출력 전력

고전력 디바이스를 테스트하고 옵션 고전력 확장 기능을 통해 테스트 시스템 손실을 극복할 수 있습니다. 이 기능은 최대 출력 전력을 +30 dBm(1 W)으로 증가시켜 외부 증폭의 필요성을 줄여줍니다.

 
제품 이미지
  • Maximum frequency

    20 GHz ~ 67 GHz

  • Number of outputs

    1 ~ 2

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -153 dBc/Hz ~ -143 dBc/Hz

  • Output power @1 GHz

    21 dBm

  • Harmonics @ 1 GHz

    -55 dBc

  • Frequency switching speed

    7000 µs ~ 11000 µs

새로운 Pro XG7을 소개합니다

새로운 Pro XG7 아날로그 신호 발생기는 듀얼 채널 기능, 초저 위상 잡음, 그리고 최대 +22 dBm의 교정된 출력 전력을 제공합니다.

주요 특징:

  • 공유된 내부 기준 클럭을 사용하는 듀얼 채널
  • 초저 위상 잡음 또는 높은 동적 범위를 위한 소프트웨어로 선택 가능한 모드 
  • 내장형 증폭 기능으로 깨끗하고 강력한 출력을 제공합니다
  • 하위 호환성을 갖춘 아키텍처를 통해 자동화 테스트 소프트웨어를 재사용할 수 있습니다.
XG7 Pro 아날로그 신호 발생기 20 GHz

신호 발생기 활용 사례를 살펴보십시오.

신호 발생기는 광범위한 애플리케이션을 지원합니다. 모든 애플리케이션을 알아보십시오.

자주 묻는 질문