Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのPro XG7クラスのアナログ信号発生器には、SG6311A、E8257D、およびE8663D PSG信号発生器が含まれます。
キーサイト社のPro XG7クラスのアナログ信号発生器には、SG6311A、E8257D、およびE8663D PSG信号発生器が含まれており、厳しい要件が求められる校正、研究、および生産試験用途に対応しています。新しいPro XG7は、コンパクトな2Uシャーシに2つの独立したRFチャネルを統合し、超低位相ノイズと、最大+22 dBmまでの校正済み最大出力電力を備えています。 Pro信号発生器シリーズ全体で、最大67 GHz(1.1 THzまで拡張可能)の周波数範囲をカバーし、連続波(CW)トーンから複雑なアナログ変調信号まで生成可能です。当社の最も人気のある構成から選択するか、お客様の用途に合わせて最適な構成を構築してください。製品選定にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
低位相ノイズ、低高調波、低スプリアス信号により、RF集積回路(RFIC)、通信レシーバー、その他の高精度アプリケーションの正確なテストが保証されます。
最大周波数67 GHzを提供し、周波数エクステンダーを使用すれば最大1.1 THzまで対応可能で、6Gの研究開発(R&D)や、超高周波レーダーおよび衛星通信のテストを可能にします。
国内および国際規格にトレーサブルで、最小限の誤差で正確かつ再現性の高い結果を保証します。研究開発、軍事試験、衛星通信における精密信号生成に最適です。
オプションの高出力拡張機能により、最大出力電力を+30 dBm (1 W) に増加させ、外部増幅の必要性を低減することで、高出力デバイスのテストとテストシステム損失の克服を実現します。
Maximum frequency
20 GHz ~ 67 GHz
Number of outputs
1 ~ 2
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-153 dBc/Hz ~ -143 dBc/Hz
Output power @1 GHz
21 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Frequency switching speed
7000 µs ~ 11000 µs
E8257D
E8257D、業界最高レベルの出力、レベル精度、位相ノイズ、100 kHz~67 GHzの周波数範囲(500 GHzまで拡張可能)、高度なRFおよびマイクロ波レーダーテスト用。
Keysight E8257Dは、高出力パワー、低位相雑音、変調機能を備えたフルシンセサイズド信号発生器です。仕様は0~55℃(特に記載のない限り)で、45分のウォームアップ後に適用されます。 代表値、公称値、もしくは測定値と記載される捕捉特性は、25℃では追加の(保証されていない)情報となり、製品を使用する際の参考値としてご利用いただけます。
SG6311A
SG6311A PSGは、計測グレードの純度、クリーンで校正済みの電源、および2つの独立したチャンネルを備え、コンパクトな2Uプラットフォームにおいて、確かな信頼性をもってテスト能力を拡張し、デバイスの真の性能を明らかにします。
SG6311A PSGは、計測グレードの信号純度、卓越した低ノイズ、および高精度で校正された出力電力を備え、被測定デバイス(DUT)の真の性能を引き出します。コンパクトな2チャネル設計と既存のテスト環境との互換性により、テスト容量の拡大、展開の迅速化、および先進的なテストセットアップの拡張を、より高い確実性と効率で実現します。その結果、初期評価から展開に至るまで、信頼性の高い測定、より鮮明なインサイト、そして迅速な進捗が可能になります。
航空宇宙・防衛
レーダー受信機の性能を評価するには、内部の局部発振器(LO)を、所定の周波数およびレベルの制御された外部発振源と交換またはバイパスし、その後、同一の条件下で同じ測定を繰り返す。
ワイヤレス通信
高精度な計測用信号源を使用して、6G受信機の試験用にクリーンな信号を生成します。
航空宇宙・防衛
位相安定型のデュアルチャンネル・アナログ信号発生器を用いて、方位探知試験の条件を再現します。
無線通信
計測グレードの信号発生器を使用して、RFキャリア信号を生成します。
無線通信
高出力かつ低位相ノイズの制御された信号を生成することにより、クリーンなRF基準信号を確立する。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
計測グレード信号は、RF信号生成における最高レベルの精度と確度を表します。これは、校正、科学研究、高精度テストおよび測定アプリケーションに必要な厳格な基準を満たすように設計されています。これらの信号源は、超低位相ノイズ、優れたスペクトル純度、最小限のスプリアスエミッション、および高精度な周波数と振幅の安定性を示します。
スプリアス信号は、被測定デバイスから発生する不要なエミッションです。送信機と受信機における様々な信号の組み合わせがスプリアス信号を引き起こす可能性があります。スプリアス応答は、局部発振器(LO)からのスプリアス、電源の高調波、歪み生成物、またはシステムクロックの高調波である可能性があります。それらは受信機の感度だけでなく、近隣のワイヤレスシステムも劣化させます。
スプリアス信号を効果的に測定する方法については、このブログをご覧ください。
信号発生器の最大周波数とは、出力可能な最高周波数を指し、その信号生成能力の上限を定義します。例えば、最大周波数67 GHzの信号発生器は、ほぼゼロ周波数から毎秒670億サイクル(67 GHz)までの広範な信号を生成できます。この幅広い機能により、高速電子部品のテスト、レーダーシステムの特性評価、次世代通信技術のサポートなど、高度なアプリケーションに最適です。
この周波数上限は、発生器の柔軟性と特定のタスクへの適合性に直接影響を与える重要な仕様です。例えば、67 GHzという上限は、波長がわずか数ミリメートルになるミリ波スペクトラム内にデバイスを位置づけます。これらの超高周波は、5Gや6Gワイヤレスネットワーク、最先端の科学研究といった最先端分野において不可欠であり、技術の最前線でのテストおよび開発のために、高精度で高分解能な信号生成を可能にします。