Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den analogen Signalgeneratoren der Keysight Pro XG7-Klasse gehören die PSG-Signalgeneratoren SG6311A, E8257D und E8663D.
Die Keysight Pro XG7-Serie umfasst analoge Signalgeneratoren wie den SG6311A, E8257D und E8663D PSG für anspruchsvolle Kalibrierungs-, Forschungs- und Produktionstests. Der neue Pro XG7 vereint zwei unabhängige HF-Kanäle in einem kompakten 2U-Gehäuse mit extrem niedrigem Phasenrauschen und einer kalibrierten maximalen Ausgangsleistung von bis zu +22 dBm. Die Pro-Signalgeneratoren bieten einen Frequenzbereich bis zu 67 GHz, erweiterbar auf 1,1 THz, und erzeugen Signale von Dauerstrichsignalen (CW) bis hin zu komplexen analog modulierten Signalen. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihre individuelle Lösung zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Niedriges Phasenrauschen, geringe Oberwellen und geringe Störsignale gewährleisten genaue Tests von integrierten HF-Schaltungen (RFICs), Kommunikationsempfängern und anderen hochpräzisen Anwendungen.
Bietet eine maximale Frequenz von 67 GHz und bis zu 1,1 THz mit einem Frequenzerweiterer, was die Forschung und Entwicklung (F&E) von 6G sowie Tests von Radar- und Satellitenkommunikationssystemen im sehr hohen Frequenzbereich ermöglicht.
Rückführbar auf nationale und internationale Standards, gewährleistet genaue, wiederholbare Ergebnisse mit minimalen Fehlern, ideal für die präzise Signalgenerierung in Forschung und Entwicklung, militärischen Tests und Satellitenkommunikation.
Mit der optionalen Hochleistungserweiterung können Sie Hochleistungsgeräte testen und die Verluste des Testsystems ausgleichen. Dadurch erhöht sich die maximale Ausgangsleistung auf +30 dBm (1 W), wodurch der Bedarf an externer Verstärkung reduziert wird.
Maximum frequency
20 GHz bis 67 GHz
Number of outputs
1 bis 2
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-153 dBc/Hz bis -143 dBc/Hz
Output power @1 GHz
21 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Frequency switching speed
7000 µs bis 11000 µs
Der neue analoge Signalgenerator Pro XG7 bietet Zweikanalfähigkeit, extrem niedriges Phasenrauschen und eine kalibrierte Ausgangsleistung von bis zu +22 dBm.
Hauptmerkmale:
E8257D
E8257D, Branchenführende Ausgangsleistung, Pegelgenauigkeit und Phasenrauschen, mit einem Frequenzbereich von 100 kHz bis 67 GHz zum Testen von fortschrittlichen HF- und Mikrowellenradargeräten.
Der Keysight E8257D ist ein vollsynthetisierter Signalgenerator mit hoher Ausgangsleistung, geringem Phasenrauschen und Modulationsfähigkeit. Die Spezifikationen gelten, sofern nicht anders angegeben, im Temperaturbereich von 0 bis 55 °C und nach einer Aufwärmzeit von 45 Minuten. Ergänzende Kennwerte, gekennzeichnet als typisch, nominal oder gemessen, liefern zusätzliche (nicht garantierte) Informationen bei 25 °C, die für die Anwendung des Produkts hilfreich sein können.
SG6311A
Der SG6311A PSG zeigt die wahre Geräteperformance mit metrologiegerechter Reinheit, sauberer, kalibrierter Stromversorgung und zwei unabhängigen Kanälen, die die Testkapazität auf einer kompakten 2U-Plattform zuverlässig erweitern.
Das SG6311A PSG liefert präzise Daten zur Leistungsfähigkeit des Prüflings mit metrologietauglicher Signalreinheit, extrem niedrigem Rauschen und hoher, kalibrierter Ausgangsleistung. Dank seines kompakten Zweikanal-Designs und der Kompatibilität mit bestehenden Testumgebungen können Teams ihre Testkapazität erweitern, die Implementierung beschleunigen und fortschrittliche Testaufbauten mit größerer Sicherheit und Effizienz skalieren. Das Ergebnis sind verlässliche Messungen, tiefere Einblicke und ein schnellerer Fortschritt von der ersten Evaluierung bis zur Implementierung.
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Die Leistungsfähigkeit des Radarempfängers wird bewertet, indem der interne LO durch eine kontrollierte externe Quelle mit der erforderlichen Frequenz und dem erforderlichen Pegel ersetzt oder umgangen wird. Anschließend wird die gleiche Messung unter identischen Bedingungen wiederholt.
Drahtlose Kommunikation
Erzeugen Sie saubere Signale für 6G-Empfängertests mithilfe einer präzisen Signalquelle in Metrologiequalität.
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Mit einem phasenstabilen Zweikanal-Analogsignalgenerator lassen sich die Testbedingungen für die Peilung nachbilden.
Drahtlose Kommunikation
Erzeugen Sie ein HF-Trägersignal mithilfe eines Signalgenerators in Metrologiequalität.
Drahtlose Kommunikation
Eine saubere HF-Referenz wird durch Erzeugung eines kontrollierten Signals mit hoher Ausgangsleistung und geringem Phasenrauschen hergestellt.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Beginnen Sie mit dem Frequenzbereich und dem Signalpegel, die für Ihr Prüfobjekt (DUT) erforderlich sind, einschließlich der Verluste durch Kabel, Schalter und Vorrichtungen. Bewerten Sie anschließend Phasenrauschen, Störsignale und die Genauigkeit des Ausgangspegels bei Ihren Betriebsfrequenzen. Geringes Phasenrauschen und geringe Störsignale verhindern, dass die Quelle das Verhalten des Prüfobjekts beeinträchtigt.
Prüfen Sie die Modulationsfähigkeit, die Anzahl unabhängiger HF-Kanäle und die für Ihre Konfiguration erforderliche Automatisierungskompatibilität. Kalibrierungsanwendungen legen Wert auf Genauigkeit und Stabilität, während bei Empfängertests spektrale Reinheit und Ausgangsleistung im Vordergrund stehen können. Vergleichen Sie die Spezifikationen unter vergleichbaren Betriebsbedingungen und unterscheiden Sie zwischen garantierten Spezifikationen und typischer Leistung.
Geringes Phasenrauschen reduziert unerwünschtes Rauschen um das Trägersignal herum und hilft so, schwache Signale in der Nähe eines stärkeren Signals zu unterscheiden. Zu hohes Phasenrauschen kann das Geräteverhalten überdecken und den nutzbaren Dynamikbereich der Messung einschränken.
Ein Generator mit geringem Phasenrauschen trägt dazu bei, quellenbedingte Einschränkungen bei Empfängerblockierungstests, der Evaluierung von Radarempfängern und dem Ersatz von Lokaloszillatoren (LO) zu reduzieren. Bewerten Sie das Phasenrauschen bei den für Ihre Anwendung relevanten Trägerfrequenzen und Frequenzabweichungen. Prüfen Sie außerdem auf Störsignale: Dies sind diskrete, unerwünschte Spektralkomponenten, die die Messwerte des Prüflings (DUT) verfälschen oder überdecken können. Beides beeinträchtigt Ihre Fähigkeit, die Störquelle im Gerät zu identifizieren.
Die Hauptunterschiede liegen in Frequenzbereich, Kanalanzahl, Ausgangsleistung und Größe. Der SG6311A Pro XG7 deckt den Frequenzbereich von 9 kHz bis 20 GHz mit einem oder zwei unabhängigen HF-Kanälen in einem kompakten 2U-Gehäuse ab. Der E8257D ist ein Einkanalgenerator mit Frequenzoptionen bis zu 67 GHz, erweiterbar auf 1,1 THz in ausgewählten Bändern mit externen Frequenzerweiterungen, und einer höheren Ausgangsleistung von bis zu +30 dBm (1 W).
Für anspruchsvolle rauscharme Messungen und kompakte Zweikanal-Aufbauten bis 20 GHz empfiehlt sich der SG6311A.
Ziehen Sie den E8257D in Betracht, wenn Sie eine höhere Frequenzabdeckung oder Ausgangsleistung benötigen, die über die Fähigkeiten des SG6311A hinausgeht.
Vergleichen Sie die konfigurierte Leistung bei Ihren Testfrequenzen, bevor Sie sich für eines der beiden Modelle entscheiden.
Eine höhere Ausgangsleistung ist erforderlich, wenn die Signalquelle nach den Testpfadverlusten nicht den erforderlichen Signalpegel am Prüfling liefern kann. Kabel, Schalter, Splitter und Vorrichtungen reduzieren die Leistung, die das Gerät erreicht.
Vorteile einer höheren Ausgangsleistung
Wie man auswählt
Die Preisgestaltung richtet sich nach Modell und Konfiguration, einschließlich Frequenzbereich, Kanalanzahl, Ausgangsleistung und spektralen Leistungsoptionen. Auch Kalibrierung und Support beeinflussen den Gesamtpreis. Für eine 67-GHz-Konfiguration benötigen Sie daher ein individuelles Angebot für das gewünschte Gerät und die entsprechenden Optionen.
Wählen Sie auf dieser Seite Ihr bevorzugtes Modell aus und klicken Sie auf „Angebot anfordern“. Geben Sie Ihre Testanwendung, den Frequenzbereich, den erforderlichen Signalpegel am Gerät, die Kanalanzahl sowie alle Anforderungen an Phasenrauschen oder Modulation an. Anhand dieser Informationen kann Keysight Ihnen eine Konfiguration empfehlen und Ihnen ein Angebot unterbreiten.