頻譜分析儀基本原理

下載《是德科技 Pro XG7 類比訊號產生器》電子書

源噪聲和不需要的頻譜成分可能會掩蓋待測裝置(DUT)的低電平響應。 是德科技 (Keysight) Pro XG7 類比訊號產生器可在 9 kHz 至 20 GHz 頻段內,將這些干擾壓制至遠低於被測裝置 (DUT) 的響應水準,其典型相位雜訊為 -135 dBc/Hz(10 GHz,10 kHz 偏移),測量得到的 AM 雜訊為 -150 dBc/Hz,並可在 2U 機箱內透過一個或兩個獨立通道提供高達 +22 dBm 的純淨、經校準的輸出。

  • 比較相位雜訊與振幅模態雜訊:在 10 GHz 頻率、10 kHz 偏移量下,分別為 -135 和 -150 dBc/Hz。
  • 利用純淨的射頻刺激訊號,解析接近靈敏度範圍的接收器響應,頻率範圍達 20 GHz。 
  • 利用低雜訊本徵振盪器(LO)替換法,區分被測裝置(DUT)的行為與源頭效應。 
  • 建立一個可程式化的射頻參考源,用於殘餘相位噪聲與交叉相關相位噪聲的測量。

讓我們解決未來挑戰。

洽詢深諳此道的專家。