Quellrauschen und unerwünschte Spektralanteile können die Messwerte des Prüflings (DUT) bei niedrigen Pegeln verfälschen. Der Keysight Pro XG7 Analogsignalgenerator hält diese im Frequenzbereich von 9 kHz bis 20 GHz deutlich unterhalb der DUT-Messwerte. Er bietet ein typisches Phasenrauschen von -135 dBc/Hz (10 GHz, 10 kHz Offset), ein gemessenes AM-Rauschen von -150 dBc/Hz und bis zu +22 dBm sauberes, kalibriertes Ausgangssignal auf einem oder zwei unabhängigen Kanälen in 2 HE.
Können wir Ihnen behilflich sein?