스펙트럼 분석기 기초

키사이트 Pro XG7 아날로그 신호 발생기 전자책 다운로드

소스 노이즈와 원치 않는 스펙트럼 성분은 저수준의 피시험 장치(DUT) 응답을 가려버릴 수 있습니다. 키사이트 Pro XG7 아날로그 신호 발생기는 9 kHz에서 20 GHz에 이르는 주파수 대역에서 -135 dBc/Hz(전형적인 위상 잡음, 10 GHz, 10 kHz 오프셋), -150 dBc/Hz(측정된 AM 잡음)의 성능을 제공하며, 2U 폼 팩터의 1개 또는 2개의 독립 채널을 통해 최대 +22 dBm의 깨끗하고 교정된 출력을 제공함으로써, 이러한 잡음과 원치 않는 스펙트럼 성분이 DUT 응답보다 훨씬 낮은 수준에 머물도록 합니다.

  • 위상 노이즈와 AM 노이즈를 비교해 보면, 10 GHz에서 10 kHz 오프셋 시 각각 -135 dBc/Hz와 -150 dBc/Hz입니다.
  • 20 GHz까지의 깨끗한 RF 자극을 사용하여 근감도 수신기 응답을 분석합니다. 
  • 저잡음 LO 대체를 사용하여 피시험 장치(DUT)의 동작과 소스 효과를 구분합니다. 
  • 잔류 위상 잡음 및 교차 상관 위상 잡음 측정을 위한 프로그래밍 가능한 RF 기준 신호를 구축한다.

미래의 과제를 해결합니다.

필요한 것을 아는 전문가와 상담하십시오.