スペクトラム・アナライザの基礎

「Keysight Pro XG7 アナログ信号発生器」の電子書籍をダウンロード

ソースノイズや不要なスペクトル成分により、被測定デバイス(DUT)の微弱な応答が隠れてしまうことがあります。 キーサイトの「Pro XG7 アナログ信号発生器」は、9 kHz~20 GHzの周波数帯域において、DUTの応答信号よりもさらに低いレベルにこれらのノイズや不要なスペクトル成分を抑制します。これは、標準的な位相ノイズが-135 dBc/Hz(10 GHz、10 kHzオフセット)、測定されたAMノイズが-150 dBc/Hzであり、2U筐体内に1つまたは2つの独立したチャンネルを備え、最大+22 dBmのクリーンで校正済みの出力を実現しています。

  • 位相ノイズとAMノイズを比較すると、10 GHz、10 kHzオフセットでそれぞれ-135 dBc/Hzおよび-150 dBc/Hzである。
  • 20 GHzまでのクリーンなRF刺激を用いて、近感度受信機の応答特性を解析する。 
  • 低ノイズのLO置換を用いて、DUTの挙動とソースの影響を区別する。 
  • 残留位相ノイズおよび相互相関位相ノイズの測定用に、プログラム可能なRF基準源を確立する。

次の課題を解決しましょう。

必要な知識を持つ専門家にご相談ください。