Noções básicas sobre o analisador de espectro

Baixe o e-book sobre o gerador de sinais analógicos Keysight Pro XG7

O ruído da fonte e o conteúdo espectral indesejado podem obscurecer as respostas de baixo nível do dispositivo em teste (DUT). O Gerador de Sinais Analógicos Pro XG7 da Keysight mantém esses ruídos bem abaixo da resposta do DUT na faixa de 9 kHz a 20 GHz, com ruído de fase típico de -135 dBc/Hz (10 GHz, desvio de 10 kHz), ruído AM medido de -150 dBc/Hz e até +22 dBm de saída limpa e calibrada em um ou dois canais independentes em formato 2U.

  • Compare o ruído de fase e o ruído AM: -135 e -150 dBc/Hz a 10 GHz, com desvio de 10 kHz.
  • Determine as respostas do receptor em condições de quase sensibilidade com um estímulo de RF puro até 20 GHz. 
  • Distinguir o comportamento do DUT dos efeitos da fonte por meio da substituição do LO de baixo ruído. 
  • Estabelecer uma referência de RF programável para medições de ruído de fase residual e de correlação cruzada.

Vamos resolver o que está por vir.

Converse com um especialista que saiba o que é necessário.