PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

模組化機箱

適用於 PXI 與 AXI 元件的可自訂外殼。

專為可互換、可自訂的模組化元件所設計的機箱/外殼,可根據您的需求進行替換、升級和重新組態

模組化機箱

模組化控制器

可自訂的連線能力/介面、匯流排速度與外型尺寸。

用於模組化 PXI 和 AXI 系統的可擴充控制器

模組化控制器

顯示 12 個 (共 101 個)

PXIe 向量網路分析儀圖片,300 kHz 至 26.5 GHz
PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 26.5 GHz
型號
M9375A

Keysight M9375A 是僅佔用一個插槽的全雙埠 PXIe 向量網路分析儀, 可當作雙埠 VNA 使用,也可配置多個模組,以便支援多埠和多站點量測。

PXIe 向量網路分析儀圖片,300 kHz 至 20 GHz
PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 20 GHz
型號
M9374A

Keysight M9374A 是僅佔用一個插槽的全雙埠 PXIe 向量網路分析儀, 可當作雙埠 VNA 使用,也可配置多個模組,以便支援多埠和多站量測。

PXIe 向量網路分析儀圖片,300 kHz 至 14 GHz
PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 14 GHz
型號
M9373A

Keysight M9373A 全雙埠 PXIe 向量網路分析儀僅佔用一個插槽, 可當作雙埠 VNA 使用,也可配置多個模組,以便支援多埠和多站量測。

PXIe 向量網路分析儀圖片,300 kHz 至 9 GHz
PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 9 GHz
型號
M9372A

Keysight M9372A 全雙埠 PXIe 向量網路分析儀僅佔用一個插槽, 可當作雙埠 VNA 使用,也可配置多個模組,以便支援多埠和多站量測。

PXIe 向量網路分析儀圖片,300 kHz 至 6.5 GHz
PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 6.5 GHz
型號
M9371A

Keysight M9371A 全雙埠 PXIe 向量網路分析儀僅佔用一個插槽, 可當作雙埠 VNA 使用,也可配置多個模組,以便支援多埠和多站點量測。

VXT PXI 向量收發器,300 / 600 / 1200 MHz 頻寬 影像
VXT PXI 向量收發器,300 / 600 / 1200 MHz 頻寬
型號
M9410A

為 5G 做好準備。Keysight M9410A PXI 向量收發器 (VXT) 將向量訊號產生器 (VSG) 和分析儀 (VSA) 整合到 2 槽 PXI 模組中,提供 1.2 GHz 瞬時頻寬。

VXT PXIe 向量收發器 影像
VXT PXIe 向量收發器
型號
M9421A

M9421A VXT PXIe 向量收發器專為無線元件、功率放大器和 RF 前端模組的製造測試而設計,旨在實現快速解決方案建立和更快的吞吐量。它提供 FPGA 加速測量和高達 160 MHz 的深度軟體功能。

影像:PXIe 向量收發器,26.5 GHz
PXIe 向量收發器,26.5 GHz
型號
M9471A

將 VXT 的效能進一步提升。

射頻測試儀 影像
射頻測試儀
型號
M8920A

M8920A 射頻測試儀將 PXI 硬體與軟體結合於一個可擴充的機箱中,以支援各種不同的格式,讓您能輕鬆對下一代射頻裝置進行測試。

2X16 PXIe 切換矩陣,300 kHz 至 18 GHz 影像
2X16 PXIe 切換矩陣,300 kHz 至 18 GHz
型號
M9164C

M9164C 2X16 PXIe 切換矩陣(300 kHz 至 18 GHz)是全交叉式切換矩陣,可提供基於切換器的多埠 VNA 解決方案。

PXIe 隔離式數位轉換器,2 通道,16 位元,±256 V,32 Msa/通道記憶體的影像
PXIe 隔離式數位轉換器,2 通道,16 位元,±256 V,32 Msa/通道記憶體
型號
M9217A

M9217A 是一款單插槽雙通道 PXIe 數位轉換器,可提供高達 20 Msa/s 的取樣率和 16 位元解析度。 輸入彼此隔離,可量測高達 ±256 V 的電壓。

PXI 衰減器/切換驅動器模組影像
PXI 衰減器/切換驅動器模組
型號
M9170A

M9170A PXI 衰減器可對衰減器和切換器進行靈活的驅動控制,全面提高 PXI 機箱插槽的使用率,進而提高測試效率。

全部清除