PXIe

Ahorra valioso espacio en el rack

Capacidades de banco de pruebas con rápido rendimiento de datos en un módulo compacto y de alta densidad.

PXIe

Sistemas modulares AXIe

Sistemas modulares AXIe, incluyendo chasis y módulos de medición.

Alta densidad de canales y alto rendimiento para sistemas de adquisición de datos escalables.

Sistemas modulares AXIe

Ordenadores centrales

Las soluciones de mainframe de alta densidad permiten una escalabilidad flexible y la personalización del rendimiento según las necesidades de sus aplicaciones.

Ordenadores centrales

Módulos

Combine módulos con diferentes niveles de rendimiento y capacidades para adaptar las soluciones a sus necesidades.

Módulos

Sistemas modulares

Sistemas modulares, incluyendo tarjetas, chasis y módulos de medición.

Conjunto de diversos componentes modulares ensamblados, por ejemplo, tarjetas PXI/AXI, chasis, ordenadores centrales, etc.

Sistemas modulares

Chasis modular

Carcasa personalizable para componentes PXI y AXI.

Chasis y carcasas diseñadas para albergar componentes modulares intercambiables y personalizables, que permiten cambiarlos, actualizarlos y reconfigurarlos en función de tus necesidades.

Chasis modular

Controlador modular

Conectividad/interfaces, velocidades de bus y formatos personalizables.

Controladores escalables utilizados en sistemas modulares PXI y AXI.

Controlador modular

Mostrando 12 de 101

Imagen del analizador de redes vectoriales PXIe, de 9 kHz a 14 GHz.
Analizador de redes vectoriales PXIe, de 9 kHz a 14 GHz
Modelo
M9803A

Analizador de redes vectorial PXIe M9803A, de 9 kHz a 14 GHz; análisis de redes vectorial completo de 2, 4 y 6 puertos en un único módulo PXI.

Imagen del  analizador de redes vectoriales PXI, de 9 kHz a 9 GHz
Analizador de redes vectoriales PXI, de 9 kHz a 9 GHz
Modelo
M9802A

Analizador de redes vectoriales PXIe M9802A, de 9 kHz a 9 GHz; análisis de redes vectoriales completo de 2, 4 o 6 puertos en un único módulo PXI.

Imagen del analizador de redes vectoriales PXIe, de 9 kHz a 4,5 GHz.
Analizador de redes vectoriales PXIe, de 9 kHz a 4,5 GHz
Modelo
M9800A

Analizador de redes vectoriales PXIe M9800A, de 9 kHz a 4,5 GHz; análisis de redes vectoriales completo de 2, 4 o 6 puertos en un único módulo PXI.

Imagen del analizador de redes vectoriales PXIe, de 9 kHz a 6,5 GHz.
Analizador de redes vectoriales PXIe, de 9 kHz a 6,5 GHz
Modelo
M9801A

Analizador de redes vectoriales PXIe M9801A, de 9 kHz a 6,5 GHz; análisis de redes vectoriales completo de 2, 4 y 6 puertos en un único módulo PXI.

Imagen de un sistema de control cuántico de 2 y 5 qubits
Sistema de control cuántico de 2 y 5 qubits
Modelo
Q5401A

Experimente una solución de control cuántico totalmente digital diseñada desde cero para la tecnología cuántica.

Imagen del  analizador de redes vectoriales PXI, de 300 kHz a 26,5 GHz
Analizador de redes vectoriales PXI, de 300 kHz a 26,5 GHz
Modelo
M9375A

El analizador de redes vectoriales PXIe M9375A de Keysight es un VNA completo de dos puertos que cabe en una sola ranura. Puede funcionar como un VNA de dos puertos o, con varios módulos, se puede configurar para realizar mediciones multipuerto o multisitio.

Imagen del analizador de redes vectoriales PXI, de 300 kHz a 20 GHz.
Analizador de redes vectoriales PXI, de 300 kHz a 20 GHz
Modelo
M9374A

El analizador de redes vectoriales PXIe M9374A de Keysight es un VNA completo de dos puertos que cabe en una sola ranura. Puede funcionar como un VNA de dos puertos o, con varios módulos, se puede configurar para realizar mediciones multipuerto o multisitio.

Imagen del  analizador de redes vectoriales PXI, de 300 kHz a 14 GHz
Analizador de redes vectoriales PXI, de 300 kHz a 14 GHz
Modelo
M9373A

El analizador de redes vectoriales PXIe M9373A de Keysight es un VNA completo de dos puertos que cabe en una sola ranura. Puede funcionar como un VNA de dos puertos o, con varios módulos, se puede configurar para realizar mediciones multipuerto o multisitio.

Imagen del  analizador de redes vectoriales PXI, de 300 kHz a 9 GHz
Analizador de redes vectoriales PXI, de 300 kHz a 9 GHz
Modelo
M9372A

El analizador de redes vectoriales PXIe M9372A de Keysight es un VNA completo de dos puertos que cabe en una sola ranura. Puede funcionar como un VNA de dos puertos o, con varios módulos, se puede configurar para realizar mediciones multipuerto o multisitio.

Imagen del  analizador de redes vectoriales PXI, de 300 kHz a 6,5 GHz
Analizador de redes vectoriales PXI, de 300 kHz a 6,5 GHz
Modelo
M9371A

El analizador de redes vectoriales PXIe M9371A de Keysight es un VNA completo de dos puertos que cabe en una sola ranura. Puede funcionar como un VNA de dos puertos o, con varios módulos, se puede configurar para realizar mediciones multipuerto o multisitio.

Imagen del transceptor vectorial VXT con BBIQ analógico, de 330 MHz a 20 GHz
Transceptor vectorial VXT con BBIQ analógico, de 330 MHz a 20 GHz
Modelo
M9415B

El transceptor vectorial Keysight M9415B integra la generación y el análisis de señales de RF con la generación y el análisis de señales I/Q de banda base de valor añadido en un módulo PXIe compacto de 4 ranuras, para ayudar a los clientes a validar su diseño desde la banda base I/Q hasta la RF.

Imagen de la unidad de medición y fuente PXIe, 1 pA
Unidad de medición y fuente PXIe, 1 pA
Modelo
M9602A

El M9602A es un SMU PXI que ofrece el mejor ancho de pulso estrecho de su clase, de tan solo 10 μs, para mediciones dinámicas/pulsadas con hasta 15 MSa/s.

Borrar todo