PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

정밀 측정을 빠르게 시작하십시오.

컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공

PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

AXIe 모듈형 시스템

섀시 및 측정 모듈을 포함한 AXIe 모듈형 시스템

확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.

AXIe 모듈형 시스템

메인프레임 개요

메인프레임

안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.

메인프레임 개요

모듈 개요

키사이트 모듈형 시스템: 탁월한 성능. 통찰력 확보 시간 절반 단축.

키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

모듈 개요

모듈형 시스템

카드, 섀시 및 측정 모듈을 포함한 모듈형 시스템

PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합

모듈형 시스템

모듈형 섀시

PXI 및 AXI 부품용 맞춤형 하우징.

요에 따라 교체, 업그레이드 및 재구성이 가능한 상호 교환식 맞춤형 모듈식 부품용으로 설계된 섀시 / 하우징

모듈형 섀시

모듈형 컨트롤러

맞춤형 연결성 / 인터페이스, 버스 속도 및 폼 팩터.

모듈식 PXI 및 AXI 시스템에 사용되는 확장 가능한 컨트롤러

모듈형 컨트롤러

101개 중 12개 표시

PXI 벡터 네트워크 분석기 이미지, 300 kHz ~ 26.5 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 26.5 GHz
모델
M9375A

키사이트 M9375A PXIe 벡터 네트워크 분석기는 단 하나의 슬롯에 맞는 풀 2포트 VNA입니다. 2포트 VNA로 작동할 수 있으며, 다중 포트 또는 다중 사이트 측정에 적합하도록 여러 모듈을 사용하여 구성할 수 있습니다.

PXI 벡터 네트워크 분석기 이미지, 300 kHz ~ 20 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 20 GHz
모델
M9374A

키사이트 M9374A PXIe 벡터 네트워크 분석기는 단 하나의 슬롯에 맞는 풀 2포트 VNA입니다. 2포트 VNA로 작동할 수 있으며, 다중 포트 또는 다중 사이트 측정에 적합하도록 여러 모듈을 사용하여 구성할 수 있습니다.

PXI 벡터 네트워크 분석기 이미지, 300 kHz ~ 14 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 14 GHz
모델
M9373A

키사이트 M9373A PXIe 벡터 네트워크 분석기는 단 하나의 슬롯에 맞는 풀 2포트 VNA입니다. 2포트 VNA로 작동할 수 있으며, 다중 포트 또는 다중 사이트 측정에 적합하도록 여러 모듈을 사용해서 구성할 수 있습니다.

PXI 벡터 네트워크 분석기 이미지, 300 kHz ~ 9 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 9 GHz
모델
M9372A

키사이트 M9370A PXIe 벡터 네트워크 분석기는 단 하나의 슬롯에 맞는 풀 2포트 VNA입니다. 2포트 VNA로 작동할 수 있으며, 다중 포트 또는 다중 사이트 측정에 적합하도록 여러 모듈을 사용해서 구성할 수 있습니다.

PXI 벡터 네트워크 분석기 이미지, 300 kHz ~ 6.5 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 6.5 GHz
모델
M9371A

키사이트 M9371A PXIe 벡터 네트워크 분석기는 단 하나의 슬롯에 맞는 풀 2포트 VNA입니다. 2포트 VNA로 작동할 수 있으며, 다중 포트 또는 다중 사이트 측정에 적합하도록 여러 모듈을 사용해서 구성할 수 있습니다.

PXIe 5채널 정밀 소스/측정 장치 이미지, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA
PXIe 5채널 정밀 소스/측정 장치, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA
모델
M9615A

키사이트 M9615A는 PXIe 5채널 정밀 소스 / 측정 장치(SMU)입니다. 최소 6 uV / 10 pA의 분해능으로 최대 30 V / 500 mA의 정확한 측정을 지원합니다.

라디오 테스트 세트 이미지
Radio 테스트 세트
모델
M8920A

M8920A 무선 테스트 세트는 차세대 무선 테스트를 위해 PXI 하드웨어와 소프트웨어를 확장 가능한 단일 섀시에 결합하여 다양한 형식을 지원합니다.

PXIe 시스템 동기화 모듈, 5포트 이미지
PXIe 시스템 동기화 모듈, 5포트
모델
M9033A

M9033A는 이중 슬롯, 5포트 PXIe 시스템 동기화 모듈입니다.

PXIe 시스템 동기화 모듈, 2포트 이미지
PXIe 시스템 동기화 모듈, 2포트
모델
M9032A

M9032A는 단일 슬롯, 2포트 PXIe 시스템 동기화 모듈입니다.

PXIe 정밀 소스/측정 장치, 10 fA 이미지
PXIe 정밀 소스/측정 장치, 10 fA
모델
M9601A

M9601A SMU는 정밀 PXI SMU이며, 10 fA 분해능과 낮은 노이즈를 통해 DC ~ 20 µs 펄스(최대 210 V/315 mA) 범위를 대상으로 보다 빠른 정밀 측정을 지원합니다.

PXIe 정밀 AWG 이미지: 4채널, 400 MHz
PXIe 정밀 AWG: 4채널, 400 MHz
모델
M5301A

M5301A는 4채널, 400MHz 대역폭을 지원하는 단일 슬롯 PXIe 베이스밴드 AWG입니다.

PXIe 5채널 소스/측정 장치, 100 pA 이미지
PXIe 5채널 소스/측정 장치, 100 pA
모델
M9614A

키사이트 M9614A는 PXIe 5채널 소스/측정 장치(SMU)입니다. 6μV / 100pA의 분해능으로 최대 30V / 500mA까지 정확한 측정을 지원합니다.

모두 지우기