PXIe Precision IV Test System

Start Your Precision Measurement Quickly

Keysight PXI digitizers are analog-to-digital converter (ADC) versatile cards based on a modular architecture.

PXIe Precision IV Test System

AXIe Modular Systems

AXIe modular systems, including chassis and measurement modules

High-channel density and high throughput for scalable data acquisition systems.

AXIe Modular Systems

Mainframe Overview

Mainframe

Integrate Confidently. Switch Confidently. Measure Confidently

Mainframe Overview

Module Overview

Keysight Modular systems Unrivaled Performance. Half the Time to Insight.

Our modular systems help you tackle your toughest RF, microwave and digital challenges by delivering unrivaled PXI and AXIe performance.

Module Overview

Modular Systems

Modular systems, including cards, chassis and measurement modules

Collection of assembled various modular components - e.g. PXI / AXI cards, chassis, mainframes, etc.

Modular Systems

Showing 12 of 107

Image of  PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 26.5 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 26.5 GHz
Model
M9375A

키사이트 M9375A PXIe 벡터 네트워크 분석기는 단 하나의 슬롯에 맞는 풀 2포트 VNA입니다. 2포트 VNA로 작동할 수 있으며, 다중 포트 또는 다중 사이트 측정에 적합하도록 여러 모듈을 사용해서 구성할 수 있습니다.

Image of  PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 20 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 20 GHz
Model
M9374A

키사이트 M9374A PXIe 벡터 네트워크 분석기는 단 하나의 슬롯에 맞는 풀 2포트 VNA입니다. 2포트 VNA로 작동할 수 있으며, 다중 포트 또는 다중 사이트 측정에 적합하도록 여러 모듈을 사용해서 구성할 수 있습니다.

Image of  PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 14 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 14 GHz
Model
M9373A

키사이트 M9373A PXIe 벡터 네트워크 분석기는 단 하나의 슬롯에 맞는 풀 2포트 VNA입니다. 2포트 VNA로 작동할 수 있으며, 다중 포트 또는 다중 사이트 측정에 적합하도록 여러 모듈을 사용해서 구성할 수 있습니다.

Image of  PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 9 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 9 GHz
Model
M9372A

키사이트 M9370A PXIe 벡터 네트워크 분석기는 단 하나의 슬롯에 맞는 풀 2포트 VNA입니다. 2포트 VNA로 작동할 수 있으며, 다중 포트 또는 다중 사이트 측정에 적합하도록 여러 모듈을 사용해서 구성할 수 있습니다.

Image of  PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 6.5 GHz
PXI 벡터 네트워크 분석기, 300 kHz ~ 6.5 GHz
Model
M9371A

키사이트 M9371A PXIe 벡터 네트워크 분석기는 단 하나의 슬롯에 맞는 풀 2포트 VNA입니다. 2포트 VNA로 작동할 수 있으며, 다중 포트 또는 다중 사이트 측정에 적합하도록 여러 모듈을 사용해서 구성할 수 있습니다.

Image of  PXIe 5-channel Source / Measure Unit, 100 pA
PXIe 5-channel Source / Measure Unit, 100 pA
Model
M9614A

The Keysight M9614A is a PXIe 5 channel source / measure unit (SMU). It supports accurate measurement up to 30V / 500mA with resolution down to 6μV / 100pA.

Image of  CXA-M PXIe 신호 분석기
CXA-M PXIe 신호 분석기
Model
M9290A

M9290A CXA-m PXIe 신호 분석기는 최대 26.5 GHz의 성능을 제공합니다. 스웹트 및 FFT 모드가 스퓨리어스 신호 및 고조파의 식별을 돕습니다.

Image of  PCIe Host Adapter: Single Port (x8), Gen 3
PCIe Host Adapter: Single Port (x8), Gen 3
Model
M9048B

The M9048B is a PCIe Host Adapter (with one Gen 3 x8 PCIe cable link capable of achieving speeds up to 8 GB/s) for desktop or rack-mounted external computers.

Image of  PXIe System Module: Single Port (x8), Gen 3
PXIe System Module: Single Port (x8), Gen 3
Model
M9022A

The M9022A PXI System Module provides a high data BW connection between the host PC and the chassis when it is combined with an appropriate host adapter.

Image of  PXIe 절연 디지타이저, 2채널, 16비트, ±256V, 32Msa/Ch 메모리
PXIe 절연 디지타이저, 2채널, 16비트, ±256V, 32Msa/Ch 메모리
Model
M9217A

The M9217A is a single slot 2-channel PXIe digitizer with sample rate up to 20 Msa/s and resolution of 16-bit. Inputs are isolated and can measure up to ±256 V making it suitable for applications such as automotive, Aerospace/Defense and Industrial.

Image of  PXI 8/16채널 절연 D/A 컨버터
PXI 8/16채널 절연 D/A 컨버터
Model
M9185A

The M9185A is a fully independent, isolated D/A converter that is capable of supplying high voltage levels in parallel of up to eight or sixteen channels.

Image of  Dynamic D/A 컨버터, 16채널, 16비트, 유니폴러, 30V/20mA
Dynamic D/A 컨버터, 16채널, 16비트, 유니폴러, 30V/20mA
Model
M9188A

The M9188A is a PXI based Dynamic Digital to Analog Converter which has 16 simultaneous channels capable of supplying stimulus waveform signals at high voltages.

Clear All