Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Parcours d'apprentissage
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Le M9217A est un numériseur PXIe à 2 canaux et à emplacement unique, avec un taux d'échantillonnage pouvant atteindre 20 Msa/s et une résolution de 16 bits. Les entrées sont isolées et peuvent mesurer jusqu'à ±256 V.
Digitizer Type
Digitizers and Scopes
Number of channels
2
Maximum vertical resolution
16 bits
Bandwidth
20 MHz
Form factor
PXIe Module
Platform
PXIe
Type
Digitizer
Maximum sample rate
32 MSa/s
ADC resolution
16 bits
Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.
Le numériseur PXIe M9217A est un appareil à un seul emplacement, doté de deux canaux d'entrée isolés, prenant en charge jusqu'à ±256 V, avec un taux d'échantillonnage de 20 MSa/s et une résolution de 16 bits.
Avec une tension d'entrée pouvant atteindre ±256 V, le M9217A permet d'éviter le recours à des circuits coûteux d'atténuation et de conditionnement du signal d'entrée, ce qui réduit à la fois le temps de développement des tests et les coûts associés.
Les deux canaux d'entrée du M9217A, isolés individuellement, ont été conçus pour offrir des performances élevées, avec un convertisseur A/N par canal permettant des mesures simultanées.
Le M9217A dispose de 32 MSa/canal avec une mémoire segmentée pouvant contenir jusqu'à 1024 enregistrements, ce qui permet de traiter plusieurs rafales de données sans avoir à réinitialiser l'appareil.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.