型號:
M9217A
Choose a country or area to see content specific to your location
M9217A 是一款單插槽雙通道 PXIe 數位轉換器,可提供高達 20 Msa/s 的取樣率和 16 位元解析度。 輸入彼此隔離,可量測高達 ±256 V 的電壓。
Digitizer Type
Digitizers and Scopes
Number of channels
2
Maximum vertical resolution
16 bits
Bandwidth
20 MHz
Form factor
PXIe Module
Platform
PXIe
Type
Digitizer
Maximum sample rate
32 MSa/s
ADC resolution
16 bits
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 0
型號:
M9217A
交期:
數量
選購項目
1
PXIe 隔離式數位轉換器,2 個通道、16 位元、+/-256V、32MSa/Ch 記憶體 | Keysight 保固服務 - 3 年
1
適用於 M9217A 的 CD 軟體
M9217A PXIe 是一款單插槽、雙隔離輸入通道的數位轉換器,支援高達 ± 256V 的電壓量測範圍,以及 20 MSa/s 取樣率與 16 位元解析度。
Its input voltage is up to ± 256V, thus eliminating the need for expensive input signal attenuation and signal conditioning circuits, saving test development time and cost.
The M9217A's isolated dual input channels are both equipped with A/D converters, providing excellent synchronous measurement capabilities.
此外,每個通道配備 32 MSa 分段式記憶體,可儲存多達 1,024 筆資料,無需重新初始化即可記錄多次資料叢發。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。