探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 35 個)

Kelvin 探棒組的影像
開爾文探棒組
型號
11059A

透過鍍金平口鉗與特殊夾持表面,減少接地相關錯誤與接觸電阻

GPIB 纜線影像,2 公尺
GPIB 纜線,2 公尺
型號
10833B

使用 2 公尺長纜線輕鬆將 GPIB 儀器連接到 PC,以實現快速、無縫的整合

影像:低雜訊濾波器,210 V / 3 A
低雜訊濾波器,210 V / 3 A
型號
N1298C

N1298 系列電源配件是一組低雜訊濾波器,適用於 Keysight B2960 系列精密電源/量測設備(SMU)。

大電流、超低雜訊濾波器,21 V / 500 mA,10 Ω 的影像
大電流、超低雜訊濾波器,21 V / 500 mA,10 Ω
型號
N1298A

N1298 系列電源配件是一組低雜訊濾波器,適用於 Keysight B2960 系列精密電源/量測設備(SMU)。

超低雜訊濾波器,42 V / 105 mA,50 Ω 的影像
超低雜訊濾波器,42 V / 105 mA,50 Ω
型號
N1298B

N1298 系列是一組低雜訊濾波器,適用於 Keysight B2960 系列 6.5 位數低雜訊源。

影像:適用於薄型模組化電源系統主機的填充面板套件 - 3 片面板
用於薄型模組化電源系統主機的填充面板套件 - 3 個面板
型號
N6708A

N6708A 填充面板套件適用於 N6700A、N6700B、N6701A 或 N6702A 等薄型模組化電源系統主機。

機架安裝套件 的圖片
機架安裝套件
型號
34190A

此上架邊條和填充面板只能將一台儀器安裝在機架的左側或右側

GPIB 纜線影像,0.5 公尺
GPIB 纜線,0.5 公尺
型號
10833D

使用 0.5 公尺長纜線輕鬆將 GPIB 儀器連接到 PC,以實現快速、無縫的整合

GPIB 纜線影像,1 公尺
GPIB 纜線,1 公尺
型號
10833A

使用 1 公尺長纜線輕鬆將 GPIB 儀器連接到 PC,以實現快速、無縫整合

GPIB 纜線影像,4 公尺
GPIB 纜線,4 公尺
型號
10833C

使用 4 公尺長纜線輕鬆將 GPIB 儀器連接到 PC,以實現快速、無縫的整合

影像:模組化系統電源供應器機架安裝套件
模組化系統電源供應器機架安裝套件
型號
N6709C

Keysight N6709C 是一款機架安裝套件,提供所有必要的硬體,可將一台 N6700C、N6701C 或 N6702C 模組化系統電源供應器安裝到 1U 機架空間中。

影像:適用於 E36100B 系列的機架安裝套件解決方案
適用於 E36100B 系列的機架安裝套件解決方案
型號
E36110A

將最多 4 台 E36100B 系列直流電源供應器水平固定於標準 19 吋機架式機箱中

全部清除