Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
金めっきのフラット型ピンセットと特殊なグリップ面により、グランド関連のエラーと接触抵抗を低減
金めっきのフラット型ピンセットと特殊なグリップ面により、グランド関連のエラーと接触抵抗を低減
11059A
金めっきのフラット型ピンセットと特殊なグリップ面により、グランド関連のエラーと接触抵抗を低減
キーサイトのケルビン・プローブ・セットは、特殊なグリップ面を持つ金めっきフラット型ピンセット2個で構成されています。この設計により、コンポーネントへの非常に正確な接触と、非常に高精度な測定が保証されます。グランドガードコネクタは、グランド関連のエラーを除去します。金めっきは、テストプローブの表面と測定対象コンポーネントのリード間の接触抵抗を低減し、全体的な誤差を低減します。
Keysight 11059Aは、Keysight 34460A、34461A、34401A、3458A、34410A、34411A、34465A、34470AデジタルマルチメーターおよびB2900シリーズのプレシジョンソース/メジャーユニットに対応しています。
標準的な19インチのラックキャビネットにE36100BシリーズのDC電源を最大4台まで横置きに固定
標準的な19インチのラックキャビネットにE36100BシリーズのDC電源を最大4台まで横置きに固定
E36110A
標準的な19インチのラックキャビネットにE36100BシリーズのDC電源を最大4台まで横置きに固定
KeysightE36110A ラック・マウント・キットは、19インチ標準ラックキャビネットに1 to 4台のE36100BシリーズDC電源を並べて固定できるようにデザインされています。
Keysight E36110AはKeysight E36102B、E36103B、E36104B、E36105B、E36106Bに使用できます。
EDU190Aは陽極酸化されたメタルフレームで、EDUシリーズ測定器を1台ずつ積み重ねることができます。 壁面またはラボベンチにしっかりと取り付けることが可能です。
EDU190Aは陽極酸化されたメタルフレームで、EDUシリーズ測定器を1台ずつ積み重ねることができます。 壁面またはラボベンチにしっかりと取り付けることが可能です。
EDU190A
EDU190Aは陽極酸化されたメタルフレームで、EDUシリーズ測定器を1台ずつ積み重ねることができます。 壁面またはラボベンチにしっかりと取り付けることが可能です。
EDU190Aは堅牢な陽極酸化されたメタルフレームで、1台のEDUシリーズ測定器をもう1台のEDUシリーズ測定器の上に積み重ねることができます。 付属のブラケットを使用して、壁面またはラボベンチにしっかりと取り付けることが可能です。
この頑丈な発泡成形のハード・カバー・キャリング・ケースは、2スロット、ハーフラックサイズのほとんどのキーサイトの測定器にフィット
この頑丈な発泡成形のハード・カバー・キャリング・ケースは、2スロット、ハーフラックサイズのほとんどのキーサイトの測定器にフィット
34131A
この頑丈な発泡成形のハード・カバー・キャリング・ケースは、2スロット、ハーフラックサイズのほとんどのキーサイトの測定器にフィット
34131A 基本測定器用トランジット・ケースは、頑丈なハード・カバー・キャリング・ケースで、堅牢なABS樹脂製で、ラバー・グリップ、スチール製のハンドルおよびラッチが付いています。ケースは、安全のために南京錠でロックすることができます。Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 34401Aデジタル・マルチメータ、Keysight 33120Aファンクション・ジェネレータ、Keysight 34970Aデータ収集/スイッチ・システム、Keysight 53100ファミリ・カウンタ、およびKeysightのシングル・ハイトの電源に適合します。
GPIB機器とPCを4mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
GPIB機器とPCを4mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
10833C
GPIB機器とPCを4mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
Keysight 10833C (4 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。キーサイトのGPIBケーブルをご購入になれば、システム全体のコンピュータと測定器の間のシームレスな互換性が確保されます。コンピュータ用のGPIBインターフェース・ケーブル、カード、ソフトウェアにより、コンピュータと測定器をケーブルで接続した後の測定器へのアクセス/制御およびデータ交換が容易になります。キーサイトGPIBケーブルは、IEEE 488.1のメカニカル仕様に完全に準拠しています。
PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。
Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。
市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。
GPIB機器とPCを0.5mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
GPIB機器とPCを0.5mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
10833D
GPIB機器とPCを0.5mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
Keysight 10833D (0.5 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。キーサイトのGPIBケーブルをご購入になれば、システム全体のコンピュータと測定器の間のシームレスな互換性が確保されます。コンピュータ用のGPIBインターフェース・ケーブル、カード、ソフトウェアにより、コンピュータと測定器をケーブルで接続した後の測定器へのアクセス/制御およびデータ交換が容易になります。キーサイトGPIBケーブルは、IEEE 44.1のメカニカル仕様に完全に準拠しています。
PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。
Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。
市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。
N6708Aは、N6700A、N6700B、N6701A、N6702A小型モジュラ電源システムメインフレーム用のフィラーパネルキットです。
N6708Aは、N6700A、N6700B、N6701A、N6702A小型モジュラ電源システムメインフレーム用のフィラーパネルキットです。
N6708A
N6708Aは、N6700A、N6700B、N6701A、N6702A小型モジュラ電源システムメインフレーム用のフィラーパネルキットです。
N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI compliantに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、テスト・ニーズに最適な性能、パワー、価格を選択することができます。
N6700A/N6700Bモジュラ電源システム・メインフレームを適切に動作させるために、空のスロットはフィラー・パネルでふさぐことが必要です。このN6708Aフィラー・パネル・キットは3枚1組のため、1キットで3つの空のスロットをふさぐことができます
GPIB機器とPCを2mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
GPIB機器とPCを2mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
10833B
GPIB機器とPCを2mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
Keysight 10833B (2 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。キーサイトのGPIBケーブルをご購入になれば、システム全体のコンピュータと測定器の間のシームレスな互換性が確保されます。コンピュータ用のGPIBインターフェース・ケーブル、カード、ソフトウェアにより、コンピュータと測定器をケーブルで接続した後の測定器へのアクセス/制御およびデータ交換が容易になります。キーサイトGPIBケーブルは、IEEE 488.1のメカニカル仕様に完全に準拠しています。
PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。
Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。
市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。
キーサイトのN6709Cラック・マウント・キットは、1Uラック・スペースにN6700C、N6701C、またはN6702Cモジュラーシステム電源を1台取り付けるために必要なハードウェアをすべて備えています。
キーサイトのN6709Cラック・マウント・キットは、1Uラック・スペースにN6700C、N6701C、またはN6702Cモジュラーシステム電源を1台取り付けるために必要なハードウェアをすべて備えています。
N6709C
キーサイトのN6709Cラック・マウント・キットは、1Uラック・スペースにN6700C、N6701C、またはN6702Cモジュラーシステム電源を1台取り付けるために必要なハードウェアをすべて備えています。
キーサイトのN6709Cラック・マウント・キットは、1Uラック・スペースにN6700C、N6701C、またはN6702Cモジュラーシステム電源を1台取り付けるために必要なハードウェアをすべて備えています。 このラック・マウント・キットには、標準的なラックレールやスライドの代わりとなる、フロント・ラック・イヤーとリアサポートが付属しています。 注:標準のラックレールとスライドは、本体側面の吸気口を塞いでしまうため、N6700シリーズには使用できません。
N6709Cラック・マウント・キットは、N6700シリーズのモジュラシステム電源のオプション908として注文することも可能です。
GPIB機器とPCを1mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
GPIB機器とPCを1mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
10833A
GPIB機器とPCを1mのケーブルで容易に接続して、高速かつシームレスな統合を実現
Keysight 10833A (1 m) GPIBケーブルは、厳しい使用条件下でも優れた信頼性と耐久性を提供します。キーサイトのGPIBケーブルをご購入になれば、システム全体のコンピュータと測定器の間のシームレスな互換性が確保されます。コンピュータ用のGPIBインターフェース・ケーブル、カード、ソフトウェアにより、コンピュータと測定器をケーブルで接続した後の測定器へのアクセス/制御およびデータ交換が容易になります。キーサイトGPIBケーブルは、IEEE 488.1のメカニカル仕様に完全に準拠しています。
PC上で測定器への接続をすばやく確立するには、 Keysight IOライブラリ・スイートをダウンロードしてインストールします。
Keysight VEE Pro 9.0を使用すれば、テスト・システム上で簡単にデータ解析を自動化して実行することができます。
N5700シリーズおよびN8700シリーズのシステムDC電源(モデル番号:N5741A-N5752A、 N5761A-N5772A、N8731A-N8742A、N8754A-N8762A)用のラックマウント・スライドキット
N5700シリーズおよびN8700シリーズのシステムDC電源(モデル番号:N5741A-N5752A、 N5761A-N5772A、N8731A-N8742A、N8754A-N8762A)用のラックマウント・スライドキット
N5740A
N5700シリーズおよびN8700シリーズのシステムDC電源(モデル番号:N5741A-N5752A、 N5761A-N5772A、N8731A-N8742A、N8754A-N8762A)用のラックマウント・スライドキット
N5740Aラックマウント・スライド・キットは、N5700シリーズ電源をわずか1Uのラック・スペースに取り付けるため、またはN8700シリーズ電源を2Uのラック・スペースに取り付けるために必要なハードウェアをすべて備えているので、N5700またはN8700シリーズのシステムDC電源をテスト・ラックに簡単に統合できます。
このラックマウント・キットは、以下のモデルで使用できます:N5741A-N5752A、N5761A-N5772A、N8731A-N8742A、N8754A-N8762A。
※オプションのAC電源ケーブルは、未終端(プラグなし)です。プラグ等はお客様にてご用意ください。
本ラックフランジおよびフィラーパネルは、ラックの右半分または左半分に1台の測定器をマウントする場合に使用
本ラックフランジおよびフィラーパネルは、ラックの右半分または左半分に1台の測定器をマウントする場合に使用
34190A
本ラックフランジおよびフィラーパネルは、ラックの右半分または左半分に1台の測定器をマウントする場合に使用
Keysight 34190A (5063-9240) ラックマウントキットは、ラックの左側または右側に1台の測定器のみをマウントして使用するように設計されています。このキットには、ラックフランジ1個、ハーフラック幅フィラーパネル1個、測定器を取り付けるためのネジ4本、ナット付きラックネジ4本、および英語の取り付け説明書が含まれています。
Keysight 34190Aは、Keysight 34460A、34461A、34470A DMM、Keysight 34970A/34972A データ収集/スイッチユニット、Keysight 531xxAおよび53200シリーズ周波数カウンタ、Keysight 33500および33600シリーズファンクションジェネレータ、ほとんどのE3600電源、およびその他の2スロット、ハーフラックサイズのKeysight製品と互換性があります。
データ収集アクセサリおよびオプションの詳細はこちら