Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Verringerung von Schleiffehlern und Kontaktwiderständen durch vergoldete Flachpinzetten und spezielle Greifflächen
Verringerung von Schleiffehlern und Kontaktwiderständen durch vergoldete Flachpinzetten und spezielle Greifflächen
11059A
Verringerung von Schleiffehlern und Kontaktwiderständen durch vergoldete Flachpinzetten und spezielle Greifflächen
Das Keysight Kelvin-Sondenset besteht aus zwei vergoldeten Flachpinzetten mit speziellen Greifflächen. Diese Konstruktion gewährleistet einen präzisen Kontakt zum Bauteil und somit höchste Messgenauigkeit. Der Schutzkontaktstecker eliminiert massebedingte Messfehler. Die Vergoldung reduziert den Kontaktwiderstand zwischen den Oberflächen der Messsonde und dem Anschluss des zu messenden Bauteils – und minimiert so den Gesamtfehler.
Das Keysight 11059A ist kompatibel mit den digitalen Multimetern Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A, 34411A, 34465A, 34470A und den Präzisions-Quellen-/Messeinheiten der Serie B2900.
Das Füllplatten-Kit N6708A ist für die Verwendung mit den Low-Profile Modular Power System Mainframes N6700A, N6700B, N6701A oder N6702A vorgesehen.
Das Füllplatten-Kit N6708A ist für die Verwendung mit den Low-Profile Modular Power System Mainframes N6700A, N6700B, N6701A oder N6702A vorgesehen.
N6708A
Das Füllplatten-Kit N6708A ist für die Verwendung mit den Low-Profile Modular Power System Mainframes N6700A, N6700B, N6701A oder N6702A vorgesehen.
Das Füllplatten-Set N6708A ist für die Low-Profile-Modular-Stromversorgungssysteme N6700C, N6701C und N6702C vorgesehen. Für den ordnungsgemäßen Betrieb dieser Systeme müssen alle leeren Steckplätze mit einer Füllplatte abgedeckt werden. Das Set enthält drei Füllplatten und kann somit bis zu drei leere Steckplätze belegen.
Das Füllplatten-Kit N6708A kann auch als Option FLR für jeden N6700 Low-Profile Power System Mainframe bestellt werden.
Das Keysight N6709C ist ein Rack-Montagekit, das alle notwendigen Hardwarekomponenten für die Rackmontage eines modularen Systemnetzteils vom Typ N6700C, N6701C oder N6702C in einem 1-HE-Rack bietet.
Das Keysight N6709C ist ein Rack-Montagekit, das alle notwendigen Hardwarekomponenten für die Rackmontage eines modularen Systemnetzteils vom Typ N6700C, N6701C oder N6702C in einem 1-HE-Rack bietet.
N6709C
Das Keysight N6709C ist ein Rack-Montagekit, das alle notwendigen Hardwarekomponenten für die Rackmontage eines modularen Systemnetzteils vom Typ N6700C, N6701C oder N6702C in einem 1-HE-Rack bietet.
Der Keysight N6709C ist ein Rackmount-Kit, das alle erforderlichen Hardwarekomponenten für den Einbau eines modularen Systemnetzteils der Serie N6700C, N6701C oder N6702C in einen 1U-Rack-Höheneinheit bereitstellt. Dieses Rackmount-Kit umfasst vordere Rack-Ohren und hintere Stützen, die als Ersatz für Standardschienen oder -schübe dienen. Hinweis: Standardschienen und -schübe sind mit der N6700-Serie nicht kompatibel, da sie die Lufteinlässe an der Seite des Mainframes blockieren.
Das Rackmontage-Kit N6709C kann auch als Option 908 für jedes modulare Systemnetzteil der Serie N6700 bestellt werden.
Verbinden Sie GPIB-Instrumente mit diesem 1 m langen Kabel einfach mit Ihrem PC für eine schnelle und nahtlose Integration.
Verbinden Sie GPIB-Instrumente mit diesem 1 m langen Kabel einfach mit Ihrem PC für eine schnelle und nahtlose Integration.
10833A
Verbinden Sie GPIB-Instrumente mit diesem 1 m langen Kabel einfach mit Ihrem PC für eine schnelle und nahtlose Integration.
Das Keysight 10833A (1 Meter) GPIB-Kabel zeichnet sich durch außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit selbst unter härtesten Bedingungen aus. Mit Keysight GPIB-Kabeln gewährleisten Sie die automatische und nahtlose Kompatibilität zwischen Computern und Messgeräten in Ihrem gesamten System. GPIB-Schnittstellenkabel, -Karten und -Software für Ihre Computer ermöglichen Ihnen den einfachen Zugriff auf und die Steuerung von Messgeräten sowie den Datenaustausch – und alles beginnt mit den Kabeln zur Verbindung von Computer und Messgerät. Keysight GPIB-Kabel sind vollständig kompatibel mit der mechanischen Spezifikation IEEE 488.1.
Um schnell eine Geräteverbindung an einem PC herzustellen, laden Sie die Keysight IO Libraries Suite herunter und installieren Sie sie.
Automatisieren und analysieren Sie Ihr Testsystem ganz einfach mit Keysight VEE Pro.
Auf dem Markt sind Fälschungen dieses oder ähnlicher Produkte aufgetaucht. Um sicherzustellen, dass Sie ein Originalprodukt von Keysight mit der erwarteten Qualität und Leistung erwerben, kaufen Sie bitte über autorisierte Keysight-Vertriebspartner. Klicken Sie oben auf „Kaufen oder Mieten“, um autorisierte Vertriebspartner zu finden.
Erfahren Sie mehr über Keysight GPIB-Produkte und -Kabel.
Bis zu 4 Gleichstromnetzteile der Serie E36100B können horizontal in einem Standard-19-Zoll-Rackschrank untergebracht werden.
Bis zu 4 Gleichstromnetzteile der Serie E36100B können horizontal in einem Standard-19-Zoll-Rackschrank untergebracht werden.
E36110A
Bis zu 4 Gleichstromnetzteile der Serie E36100B können horizontal in einem Standard-19-Zoll-Rackschrank untergebracht werden.
Das Keysight E36110A Rackmount-Kit dient zur horizontalen Montage von 1 bis 4 Gleichstromnetzteilen der Serie E36100B in einem Standard-19-Zoll-Rack. Es benötigt zwei Höheneinheiten (2 HE).
Das Keysight E36110A ist kompatibel mit den Keysight-Modellen E36102B, E36103B, E36104B, E36105B und E36106B.
Weitere Informationen zu Keysight Rackmount-Kits finden Sie unter Rackmount-Kits und Komponenten .
Verbinden Sie GPIB-Instrumente einfach mit Ihrem PC mithilfe dieses 0,5 m langen Kabels für eine schnelle und nahtlose Integration.
Verbinden Sie GPIB-Instrumente einfach mit Ihrem PC mithilfe dieses 0,5 m langen Kabels für eine schnelle und nahtlose Integration.
10833D
Verbinden Sie GPIB-Instrumente einfach mit Ihrem PC mithilfe dieses 0,5 m langen Kabels für eine schnelle und nahtlose Integration.
Das Keysight 10833D (0,5 Meter) GPIB-Kabel zeichnet sich durch außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit selbst unter härtesten Bedingungen aus. Mit Keysight GPIB-Kabeln gewährleisten Sie die automatische und nahtlose Kompatibilität zwischen Computern und Messgeräten in Ihrem gesamten System. GPIB-Schnittstellenkabel, -Karten und -Software für Ihre Computer ermöglichen Ihnen den einfachen Zugriff auf und die Steuerung von Messgeräten sowie den Datenaustausch – und alles beginnt mit den Kabeln zur Verbindung von Computer und Messgerät. Keysight GPIB-Kabel sind vollständig kompatibel mit der mechanischen Spezifikation IEEE 44.1.
Um schnell eine Geräteverbindung an einem PC herzustellen, laden Sie die Keysight IO Libraries Suite herunter und installieren Sie sie.
Automatisieren und analysieren Sie Ihr Testsystem ganz einfach mit Keysight VEE Pro.
Auf dem Markt sind Fälschungen dieses oder ähnlicher Produkte aufgetaucht. Um sicherzustellen, dass Sie ein Originalprodukt von Keysight mit der erwarteten Qualität und Leistung erwerben, kaufen Sie bitte über autorisierte Keysight-Vertriebspartner. Klicken Sie oben auf „Kaufen oder Mieten“, um autorisierte Vertriebspartner zu finden.
Erfahren Sie mehr über Keysight GPIB-Produkte und -Kabel.
Verbinden Sie GPIB-Instrumente einfach mit Ihrem PC mithilfe dieses 2 m langen Kabels für eine schnelle und nahtlose Integration.
Verbinden Sie GPIB-Instrumente einfach mit Ihrem PC mithilfe dieses 2 m langen Kabels für eine schnelle und nahtlose Integration.
10833B
Verbinden Sie GPIB-Instrumente einfach mit Ihrem PC mithilfe dieses 2 m langen Kabels für eine schnelle und nahtlose Integration.
Das Keysight 10833B (2 Meter) GPIB-Kabel zeichnet sich durch außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit selbst unter härtesten Bedingungen aus. Mit Keysight GPIB-Kabeln gewährleisten Sie die automatische und nahtlose Kompatibilität zwischen Computern und Messgeräten in Ihrem gesamten System. GPIB-Schnittstellenkabel, -Karten und -Software für Ihre Computer ermöglichen Ihnen den einfachen Zugriff auf und die Steuerung von Messgeräten sowie den Datenaustausch – und alles beginnt mit den Kabeln zur Verbindung von Computer und Messgerät. Keysight GPIB-Kabel sind vollständig kompatibel mit der mechanischen Spezifikation IEEE 488.1.
Um schnell eine Geräteverbindung an einem PC herzustellen, laden Sie die Keysight IO Libraries Suite herunter und installieren Sie sie.
Automatisieren und analysieren Sie Ihr Testsystem ganz einfach mit Keysight VEE Pro.
Auf dem Markt sind Fälschungen dieses oder ähnlicher Produkte aufgetaucht. Um sicherzustellen, dass Sie ein Originalprodukt von Keysight mit der erwarteten Qualität und Leistung erwerben, kaufen Sie bitte über autorisierte Keysight-Vertriebspartner. Klicken Sie oben auf „Kaufen oder Mieten“, um autorisierte Vertriebspartner zu finden.
Verbinden Sie GPIB-Instrumente einfach mit Ihrem PC über dieses 4 m lange Kabel für eine schnelle und nahtlose Integration.
Verbinden Sie GPIB-Instrumente einfach mit Ihrem PC über dieses 4 m lange Kabel für eine schnelle und nahtlose Integration.
10833C
Verbinden Sie GPIB-Instrumente einfach mit Ihrem PC über dieses 4 m lange Kabel für eine schnelle und nahtlose Integration.
Das Keysight 10833C (4 Meter) GPIB-Kabel zeichnet sich durch außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit selbst unter härtesten Bedingungen aus. Mit Keysight GPIB-Kabeln profitieren Sie von automatischer, nahtloser Kompatibilität zwischen Computern und Messgeräten in Ihrem gesamten System. GPIB-Schnittstellenkabel, -Karten und -Software für Ihre Computer ermöglichen Ihnen den einfachen Zugriff auf und die Steuerung von Messgeräten sowie den Datenaustausch – und alles beginnt mit den Kabeln zur Verbindung von Computer und Messgerät. Keysight GPIB-Kabel sind vollständig kompatibel mit der mechanischen Spezifikation IEEE 488.1.
Um schnell eine Geräteverbindung an einem PC herzustellen, laden Sie die Keysight IO Libraries Suite herunter und installieren Sie sie.
Automatisieren und analysieren Sie Ihr Testsystem ganz einfach mit Keysight VEE Pro.
Auf dem Markt sind Fälschungen dieses oder ähnlicher Produkte aufgetaucht. Um sicherzustellen, dass Sie ein Originalprodukt von Keysight mit der erwarteten Qualität und Leistung erwerben, kaufen Sie bitte über autorisierte Keysight-Vertriebspartner. Klicken Sie oben auf „Kaufen oder Mieten“, um autorisierte Vertriebspartner zu finden.
Dieser robuste, formgepresste Hartschalenkoffer passt für die meisten Keysight-Instrumente mit 2 Schlitzen und halber Rackgröße.
Dieser robuste, formgepresste Hartschalenkoffer passt für die meisten Keysight-Instrumente mit 2 Schlitzen und halber Rackgröße.
34131A
Dieser robuste, formgepresste Hartschalenkoffer passt für die meisten Keysight-Instrumente mit 2 Schlitzen und halber Rackgröße.
Der Keysight 34131A ist ein Transportkoffer. Dieser robuste Hartschalenkoffer ist aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff gefertigt und verfügt über einen Gummigriff, Stahlgriffe und Stahlverschlüsse. Unter dem Instrument befindet sich zusätzlicher Stauraum für Handbücher und weiteres Zubehör. Der Koffer kann abschließbar sein. Die Schaumstoffeinlage ist für die meisten Keysight-Instrumente mit zwei Steckplätzen und halber Rackgröße geeignet.
Der Keysight 34131A ist kompatibel mit den Digitalmultimetern Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A und 34420A, den Datenerfassungs-/Schalteinheiten Keysight 34970A/34972A, den Frequenzzählern der Serien Keysight 531xxA und 53200, den Funktionsgeneratoren der Serien Keysight 33120A, 33220/250A, 33521A/33522A und 33500B, den meisten Netzteilen der Serie E3600 und anderen Keysight-Produkten im 2-Slot- und Half-Rack-Format.
Erfahren Sie mehr über Zubehör und Optionen zur Datenerfassung.
Keysight bietet eine Vielzahl an Zubehör für Digitalmultimeter an. Erfahren Sie mehr über das neue Digitalmultimeter-Zubehör von Keysight.
Rack-Montage-Schienensatz zur Verwendung mit den Gleichstromnetzteilen der Serien N5700 und N8700, Modellnummern N5741A-N5752A, N5761A-N5772A, N8731A-N8742A und N8754A-N8762A
Rack-Montage-Schienensatz zur Verwendung mit den Gleichstromnetzteilen der Serien N5700 und N8700, Modellnummern N5741A-N5752A, N5761A-N5772A, N8731A-N8742A und N8754A-N8762A
N5740A
Rack-Montage-Schienensatz zur Verwendung mit den Gleichstromnetzteilen der Serien N5700 und N8700, Modellnummern N5741A-N5752A, N5761A-N5772A, N8731A-N8742A und N8754A-N8762A
Mit dem Rackmontage-Schiebesatz N5740A lässt sich ein System-Gleichstromnetzteil der Serien N5700 oder N8700 einfach in ein Testrack integrieren, da er alle notwendigen Hardwarekomponenten für die Rackmontage eines Netzteils der Serie N5700 mit nur 1 HE Rackplatz bzw. eines Netzteils der Serie N8700 mit 2 HE Rackplatz bereitstellt.
Dieses Rack-Montagekit ist mit den folgenden Modellen kompatibel: N5741A-N5752A, N5761A-N5772A, N8731A-N8742A und N8754A-N8762A.
Das Rack-Montagekit ermöglicht die einfache Integration eines regenerativen Stromversorgungssystems der RP7900-Serie in ein 19-Zoll-EIA-Rackgehäuse.
Das Rack-Montagekit ermöglicht die einfache Integration eines regenerativen Stromversorgungssystems der RP7900-Serie in ein 19-Zoll-EIA-Rackgehäuse.
RP7909A
Das Rack-Montagekit ermöglicht die einfache Integration eines regenerativen Stromversorgungssystems der RP7900-Serie in ein 19-Zoll-EIA-Rackgehäuse.
Das Rackmontage-Kit RP7909A ermöglicht die einfache Integration eines regenerativen Stromversorgungssystems der RP7900-Serie in ein 19-Zoll-EIA-Rackgehäuse. Dieses Rackmontage-Kit umfasst Gleitschienen und Flanschhalterungen (ohne Befestigungslaschen).
Dieses Rack-Montagekit ist mit folgenden Modellen kompatibel: RP7951A - 53A, RP7961A - 63A.
Erfahren Sie mehr über das regenerative Energiesystem RP7900.
Verwenden Sie diesen Gestellflansch und die Füllplatte, wenn nur ein Instrument entweder links oder rechts am Gestell montiert ist.
Verwenden Sie diesen Gestellflansch und die Füllplatte, wenn nur ein Instrument entweder links oder rechts am Gestell montiert ist.
34190A
Verwenden Sie diesen Gestellflansch und die Füllplatte, wenn nur ein Instrument entweder links oder rechts am Gestell montiert ist.
Das Keysight 34190A (5063-9240) Rackmontage-Kit ist für die Verwendung mit nur einem Gerät vorgesehen, das entweder links oder rechts im Rack montiert wird. Das Kit umfasst einen Rackflansch, eine Halbrack-Blende, vier Schrauben zur Befestigung des Geräts, vier Rackschrauben mit Muttern sowie eine englischsprachige Montageanleitung.
Der Keysight 34190A ist kompatibel mit den Digitalmultimetern Keysight 34460A, 34461A, 34470A, den Datenerfassungs-/Schalteinheiten Keysight 34970A/34972A, den Frequenzzählern der Serien Keysight 531xxA und 53200, den Funktionsgeneratoren der Serien Keysight 33500 und 33600, den meisten Netzteilen der Serie E3600 und anderen Keysight-Produkten mit 2 Steckplätzen im Halbrack-Format.
Erfahren Sie mehr über Zubehör und Optionen zur Datenerfassung.