Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
금도금 평면 핀셋과 특수 그립 표면을 통해 접지 관련 오류 및 접촉 저항을 줄이십시오.
금도금 평면 핀셋과 특수 그립 표면을 통해 접지 관련 오류 및 접촉 저항을 줄이십시오.
키사이트 켈빈 프로브 세트는 특수 그립 표면이 있는 두 개의 금도금 평면 핀셋으로 구성됩니다. 이 설계는 부품에 매우 정밀하게 접촉하고 매우 정밀한 측정을 보장합니다. 접지 가드 커넥터는 접지 관련 오류를 제거합니다. 금도금은 테스트 프로브 표면과 측정 중인 부품의 리드 사이의 접촉 저항을 줄여 전체 오류를 감소시키는 데 도움이 됩니다!
Keysight 11059A는 Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A, 34411A, 34465A, 34470A 디지털 멀티미터 및 B2900 시리즈 정밀 소스/측정 유닛과 호환됩니다.
빠르고 원활한 통합을 지원하는 이 1m 케이블을 통해 GPIB 장비를 PC에 쉽게 연결하십시오
빠르고 원활한 통합을 지원하는 이 1m 케이블을 통해 GPIB 장비를 PC에 쉽게 연결하십시오
10833A
빠르고 원활한 통합을 지원하는 이 1m 케이블을 통해 GPIB 장비를 PC에 쉽게 연결하십시오
키사이트 10833F GPIB 케이블은 가혹한 조건에서도 뛰어난 안정성과 내구성을 유지하도록 설계되었습니다. 키사이트 GPIB 케이블을 구입하면 시스템 전체적으로 컴퓨터와 기기 간의 자연스럽고 원활한 호환성에 대해 자신감을 가질 수 있습니다. GPIB 인터페이스 케이블, 카드 및 컴퓨터용 소프트웨어를 사용하면 기기의 제어와 액세스 그리고 데이터 교환이 쉬워지며 이 모든 것은 컴퓨터와 기기를 연결시켜주는 케이블에서 시작됩니다. 키사이트 GPIB 케이블은 IEEE 488.1의 기계적 규격을 완전히 준수합니다.
PC와 계측기를 신속히 연결하려면 키사이트 IO Libraries Suite를 다운로드해 설치하십시오.
키사이트 VEE Pro를 사용하면 테스트 시스템에서 데이터 분석을 쉽게 자동 수행할 수 있습니다.
모조품이나 유사품이 시중에 유통되고 있습니다. 기대했던 수준의 품질과 성능을 지원하는 키사이트 제품을 구매하려면 반드시 키사이트 공식 유통 파트너를 통해 제품을 구매하십시오. 아래의 ‘구매 또는 임대 방법’ 버튼을 클릭하면 키사이트 공식 유통 파트너를 확인할 수 있습니다.
계측기 하나만 랙의 왼쪽 또는 오른쪽에 장착하는 이 랙 플랜지 및 필터 패널을 사용하십시오
계측기 하나만 랙의 왼쪽 또는 오른쪽에 장착하는 이 랙 플랜지 및 필터 패널을 사용하십시오
키사이트 34190A(5063-9240) 랙마운트 키트는 랙 좌측 또는 우측에 하나의 계측기만 장착된 채로 사용하도록 설계되었습니다. 이 키트는 랙 플랜지 1개, 하프랙 너비 필러 패널 1개, 계측기 부착을 위한 나사 4개, 너트를 포함한 랙 나사 4개, 설치 지침(영어)으로 구성됩니다.
키사이트 34190A는 키사이트 34460A, 34461A, 34470A DMM, 키사이트 34970A/34972A 데이터 수집/스위치 장치, 키사이트 531xxA 및 53200 시리즈 주파수 카운터, 키사이트 33500 및 33600 시리즈 함수 생성기, 대부분의 E3600 전원 공급기, 그리고 기타 2-슬롯 하프랙 크기의 키사이트 제품과 호환됩니다.
데이터 수집 액세서리 및 옵션에 대해 자세히 알아보기
N6708A 필러 패널 키트는 N6700A, N6700B, N6701A 또는 N6702A 로우 프로파일 모듈형 전원 시스템 메인프레임과 함께 사용됩니다.
N6708A 필러 패널 키트는 N6700A, N6700B, N6701A 또는 N6702A 로우 프로파일 모듈형 전원 시스템 메인프레임과 함께 사용됩니다.
N6708A
N6708A 필러 패널 키트는 N6700A, N6700B, N6701A 또는 N6702A 로우 프로파일 모듈형 전원 시스템 메인프레임과 함께 사용됩니다.
키사이트 N6700 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템은 테스트 시스템 어셈블리, 프로그래밍, 디버깅 및 연산을 단순화합니다. 유연성, 소형 크기 및 빠른 명령 처리가 특징인 이 시스템은 ATE 및 생산 테스트 환경에 이상적입니다. N6700A 또는 N6700B 로우 프로파일 모듈러 전력 시스템 메인프레임이 제대로 작동하려면 모든 빈 슬롯을 필러 패널로 채워야 합니다. 이N6708A 필러 패널 키트는 3개의 필러 패널로 구성된 팩입니다. 따라서 각 키트로 3개의 빈 슬롯을 채울 수 있습니다.
N1298 시리즈 전원 액세서리는 키사이트 B2960 시리즈 정밀 소스/측정 유닛(SMU)에 대한 저노이즈 필터 모음입니다.
N1298 시리즈 전원 액세서리는 키사이트 B2960 시리즈 정밀 소스/측정 유닛(SMU)에 대한 저노이즈 필터 모음입니다.
키사이트 N6709C는 1U 랙 공간에 N6700C, N6701C 또는 N6702C 모듈형 시스템 전원 공급 장치 1개를 랙 마운트하는 데 필요한 모든 하드웨어를 제공하는 랙 마운트 키트입니다.
키사이트 N6709C는 1U 랙 공간에 N6700C, N6701C 또는 N6702C 모듈형 시스템 전원 공급 장치 1개를 랙 마운트하는 데 필요한 모든 하드웨어를 제공하는 랙 마운트 키트입니다.
N6709C
키사이트 N6709C는 1U 랙 공간에 N6700C, N6701C 또는 N6702C 모듈형 시스템 전원 공급 장치 1개를 랙 마운트하는 데 필요한 모든 하드웨어를 제공하는 랙 마운트 키트입니다.
키사이트 N6709C는 1U 랙 공간에 N6700C, N6701C 또는 N6702C 모듈형 시스템 전원 공급 장치 1개를 랙 마운트하는 데 필요한 모든 하드웨어를 제공하는 랙 마운트 키트입니다. 이 랙 마운트 키트에는 표준 랙 레일 또는 슬라이드를 대체하는 전면 랙 이어와 후면 지지대가 포함됩니다. 참고: 표준 랙 레일 및 슬라이드는 메인프레임 측면의 공기 흡입구를 막기 때문에 N6700 시리즈와 호환되지 않습니다.
N6709C 랙 마운트 키트는 모든 N6700 시리즈 모듈형 시스템 전원 공급 장치에서 옵션 908로도 주문할 수 있습니다.
표준 19인치 랙 캐비닛에 E36100B 시리즈 DC 전원 공급 장치 최대 4개를 수평으로 고정
표준 19인치 랙 캐비닛에 E36100B 시리즈 DC 전원 공급 장치 최대 4개를 수평으로 고정
키사이트 E36110A 랙 마운트 키트는 표준 19인치 랙 캐비닛 안에 E36100B 시리즈 DC 전원 공급기를 1대부터 4대까지 가로로 장착할 수 있도록 되어 있습니다. 2U 공간에 맞게 설계되었습니다.
키사이트 E36110A는 키사이트 E36102B, E36103B, E36104B, E36105B, E36106B와 호환됩니다.
빠르고 원활한 통합을 위해 이 0.5m 케이블로 GPIB 장비를 PC에 쉽게 연결하십시오.
빠르고 원활한 통합을 위해 이 0.5m 케이블로 GPIB 장비를 PC에 쉽게 연결하십시오.
10833D
빠르고 원활한 통합을 위해 이 0.5m 케이블로 GPIB 장비를 PC에 쉽게 연결하십시오.
키사이트 10833C GPIB 케이블은 가혹한 조건에서도 뛰어난 안정성과 내구성을 유지하도록 설계되었습니다. 키사이트 GPIB 케이블을 구입하면 시스템 전체적으로 컴퓨터와 기기 간의 자연스럽고 원활한 호환성에 대해 자신감을 가질 수 있습니다. GPIB 인터페이스 케이블, 카드 및 컴퓨터용 소프트웨어를 사용하면 기기의 제어와 액세스 그리고 데이터 교환이 쉬워지며 이 모든 것은 컴퓨터와 기기를 연결시켜주는 케이블에서 시작됩니다. 키사이트 GPIB 케이블은 IEEE 488.1의 기계적 규격을 완전히 준수합니다.
PC와 계측기를 신속히 연결하려면 키사이트 IO Libraries Suite를 다운로드해 설치하십시오.
키사이트 VEE Pro를 사용하면 테스트 시스템에서 데이터 분석을 쉽게 자동 수행할 수 있습니다.
모조품이나 유사품이 시중에 유통되고 있습니다. 기대했던 수준의 품질과 성능을 지원하는 키사이트 제품을 구매하려면 반드시 키사이트 공식 유통 파트너를 통해 제품을 구매하십시오. 아래의 ‘구매 또는 임대 방법’ 버튼을 클릭하면 키사이트 공식 유통 파트너를 확인할 수 있습니다.
빠르고 원활한 통합을 위해 이 2m 케이블로 GPIB 장비를 PC에 쉽게 연결하십시오.
빠르고 원활한 통합을 위해 이 2m 케이블로 GPIB 장비를 PC에 쉽게 연결하십시오.
키사이트 10833G GPIB 케이블은 가혹한 조건에서도 뛰어난 안정성과 내구성을 유지하도록 설계되었습니다. 키사이트 GPIB 케이블을 구입하면 시스템 전체적으로 컴퓨터와 기기 간의 자연스럽고 원활한 호환성에 대해 자신감을 가질 수 있습니다. GPIB 인터페이스 케이블, 카드 및 컴퓨터용 소프트웨어를 사용하면 기기의 제어와 액세스 그리고 데이터 교환이 쉬워지며 이 모든 것은 컴퓨터와 기기를 연결시켜주는 케이블에서 시작됩니다. 키사이트 GPIB 케이블은 IEEE 488.1의 기계적 규격을 완전히 준수합니다.
PC와 계측기를 신속히 연결하려면 키사이트 IO Libraries Suite를 다운로드해 설치하십시오.
키사이트 VEE Pro를 사용하면 테스트 시스템에서 데이터 분석을 쉽게 자동 수행할 수 있습니다.
모조품이나 유사품이 시중에 유통되고 있습니다. 기대했던 수준의 품질과 성능을 지원하는 키사이트 제품을 구매하려면 반드시 키사이트 공식 유통 파트너를 통해 제품을 구매하십시오. 아래의 ‘구매 또는 임대 방법’ 버튼을 클릭하면 키사이트 공식 유통 파트너를 확인할 수 있습니다.
빠르고 원활한 통합을 위해 이 4m 케이블로 GPIB 장비를 PC에 쉽게 연결하십시오.
빠르고 원활한 통합을 위해 이 4m 케이블로 GPIB 장비를 PC에 쉽게 연결하십시오.
키사이트 10833C GPIB 케이블은 가혹한 조건에서도 뛰어난 안정성과 내구성을 유지하도록 설계되었습니다. 키사이트 GPIB 케이블을 구입하면 시스템 전체적으로 컴퓨터와 기기 간의 자연스럽고 원활한 호환성에 대해 자신감을 가질 수 있습니다. GPIB 인터페이스 케이블, 카드 및 컴퓨터용 소프트웨어를 사용하면 기기의 제어와 액세스 그리고 데이터 교환이 쉬워지며 이 모든 것은 컴퓨터와 기기를 연결시켜주는 케이블에서 시작됩니다. 키사이트 GPIB 케이블은 IEEE 488.1의 기계적 규격을 완전히 준수합니다.
PC와 계측기를 신속히 연결하려면 키사이트 IO Libraries Suite를 다운로드해 설치하십시오.
키사이트 VEE Pro를 사용하면 테스트 시스템에서 데이터 분석을 쉽게 자동 수행할 수 있습니다.
모조품이나 유사품이 시중에 유통되고 있습니다. 기대했던 수준의 품질과 성능을 지원하는 키사이트 제품을 구매하려면 반드시 키사이트 공식 유통 파트너를 통해 제품을 구매하십시오. 아래의 ‘구매 또는 임대 방법’ 버튼을 클릭하면 키사이트 공식 유통 파트너를 확인할 수 있습니다.
이 견고한 폼 몰드 하드 커버 휴대용 케이스는 대부분의 2슬롯, 하프 랙 크기의 키사이트 장비에 적합합니다.
이 견고한 폼 몰드 하드 커버 휴대용 케이스는 대부분의 2슬롯, 하프 랙 크기의 키사이트 장비에 적합합니다.
34131A
이 견고한 폼 몰드 하드 커버 휴대용 케이스는 대부분의 2슬롯, 하프 랙 크기의 키사이트 장비에 적합합니다.
키사이트 34131A는 운반 케이스입니다. 이 튼튼한 하드 커버 운반 케이스는 견고한 A.B.S.로 만들어지며 고무 그립, 강철 핸들 및 래치가 부착되어 있습니다. 계측기 아래 추가 보관함에 매뉴얼과 기타 액세서리를 보관할 수 있습니다. 이 케이스는 보안을 위해 자물쇠로 잠글 수 있으며 발포 고무로 이루어진 몰드는 대부분의 2슬롯, 하프랙 크기의 키사이트 계측기에 잘 맞습니다.
키사이트 34131A는 키사이트 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A 및 34420A 디지털 멀티미터, 키사이트 34970A/34972A 데이터 수집/스위치 장치, 키사이트 531xxA 및 53200 시리즈 주파수 카운터, 키사이트 33120A, 33220/250A, 33521A/33522A, 33500B 시리즈 펑션 발생기, 대부분의 E3600 전원 공급기 및 기타 2슬롯, 하프랙 크기 키사이트 제품들과 호환됩니다.
N5700 시리즈 및 N8700 시리즈 시스템 DC 전원 공급기 모두에 사용하기 위한 랙 마운트 슬라이드 키트, 모델 번호 N5741A-N5752A, N5761A-N5772A, N8731A-N8742A 및 N8754A-N8762A
N5700 시리즈 및 N8700 시리즈 시스템 DC 전원 공급기 모두에 사용하기 위한 랙 마운트 슬라이드 키트, 모델 번호 N5741A-N5752A, N5761A-N5772A, N8731A-N8742A 및 N8754A-N8762A
N5740A
N5700 시리즈 및 N8700 시리즈 시스템 DC 전원 공급기 모두에 사용하기 위한 랙 마운트 슬라이드 키트, 모델 번호 N5741A-N5752A, N5761A-N5772A, N8731A-N8742A 및 N8754A-N8762A
N5740A 랙 마운트 슬라이드 키트는 N5700 시리즈 전원 공급기를 1U 랙 공간에 랙 마운트하거나 N8700 시리즈 전원 공급기를 2U 랙 공간에 랙 마운트하는 데 필요한 모든 하드웨어를 제공하여 N5700 또는 N8700 시리즈 시스템 DC 전원 공급기를 테스트 랙에 쉽게 통합할 수 있도록 합니다.
이 랙 마운트 키트는 다음 모델과 호환됩니다: N5741A-N5752A, N5761A-N5772A, N8731A-N8742A 및 N8754A-N8762A.