Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Reduzir os erros relacionados ao aterramento e a resistência de contato por meio de pinças planas banhadas a ouro e superfícies especiais de aderência
Reduzir os erros relacionados ao aterramento e a resistência de contato por meio de pinças planas banhadas a ouro e superfícies especiais de aderência
11059A
Reduzir os erros relacionados ao aterramento e a resistência de contato por meio de pinças planas banhadas a ouro e superfícies especiais de aderência
O conjunto de sondas Kelvin da Keysight consiste em duas pinças planas banhadas a ouro com superfícies de fixação especiais. Esse design garante um contato muito preciso com o componente e medições muito precisas. O conector de proteção contra aterramento elimina erros relacionados ao aterramento. O banho de ouro ajuda a reduzir a resistência de contato entre as superfícies da sonda de teste e o condutor do componente que está sendo medido, reduzindo o erro geral!
O Keysight 11059A é compatível com os multímetros digitais Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 3458A, 34410A, 34411A, 34465A e 34470A, bem como com as unidades de fonte e medição de precisão da série B2900.
O kit de painéis de enchimento N6708A destina-se a ser utilizado com os mainframes do sistema de alimentação modular de baixo perfil N6700A, N6700B, N6701A ou N6702A.
O kit de painéis de enchimento N6708A destina-se a ser utilizado com os mainframes do sistema de alimentação modular de baixo perfil N6700A, N6700B, N6701A ou N6702A.
N6708A
O kit de painéis de enchimento N6708A destina-se a ser utilizado com os mainframes do sistema de alimentação modular de baixo perfil N6700A, N6700B, N6701A ou N6702A.
O kit de painel de preenchimento N6708A deve ser utilizado com os mainframes de sistema de alimentação modular compactos N6700A, N6700B, N6701A ou N6702A. Para o funcionamento adequado desses mainframes, quaisquer slots vazios devem ser preenchidos com o painel. O kit de painel de preenchimento contém 3 painéis, portanto, cada kit pode preencher até 3 slots vazios.
O kit de painel de preenchimento N6708A também pode ser solicitado como opção FLR para qualquer mainframe do sistema de alimentação compacto N6700.
• Deseja combinar módulos? Veja todos os módulos N6700 disponíveis
O Keysight N6709C é um kit de montagem em rack que fornece todo o hardware necessário para montar uma fonte de alimentação modular N6700C, N6701C ou N6702C em um espaço de rack de 1 U.
O Keysight N6709C é um kit de montagem em rack que fornece todo o hardware necessário para montar uma fonte de alimentação modular N6700C, N6701C ou N6702C em um espaço de rack de 1 U.
N6709C
O Keysight N6709C é um kit de montagem em rack que fornece todo o hardware necessário para montar uma fonte de alimentação modular N6700C, N6701C ou N6702C em um espaço de rack de 1 U.
O Keysight N6709C é um kit de montagem em rack que fornece todo o hardware necessário para montar uma fonte de alimentação modular N6700C, N6701C ou N6702C em um espaço de rack de 1U. Este kit de montagem em rack inclui suportes frontais e traseiros que substituem os trilhos ou corrediças padrão do rack. Observação: os trilhos e corrediças padrão para rack não são compatíveis com a série N6700, pois bloqueiam as entradas de ar na lateral do chassi.
O kit de montagem em rack N6709C também pode ser encomendado como opção 908 em qualquer fonte de alimentação modular da série N6700.
Conecte instrumentos GPIB facilmente ao seu PC com este cabo de 1 m para uma integração rápida e perfeita.
Conecte instrumentos GPIB facilmente ao seu PC com este cabo de 1 m para uma integração rápida e perfeita.
10833A
Conecte instrumentos GPIB facilmente ao seu PC com este cabo de 1 m para uma integração rápida e perfeita.
O cabo GPIB 10833A (1 metro) da Keysight foi projetado para oferecer confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo nas condições mais adversas. Ao adquirir cabos GPIB da Keysight, você pode ter certeza da compatibilidade automática e contínua entre os computadores e instrumentos do seu sistema. Os cabos de interface GPIB, placas e software para computadores facilitam o acesso e o controle de instrumentos e a troca de dados — e tudo isso começa com os cabos utilizados para conectar seu computador e o instrumento. Os cabos GPIB da Keysight são totalmente compatíveis com a especificação mecânica IEEE 488.1.
Para estabelecer rapidamente a conexão do instrumento ao PC, baixe e instale o conjunto de bibliotecas IO da Keysight.
Automatize facilmente e realize análises de dados em seu sistema de teste com o VEE Pro da Keysight.
Falsificações deste produto ou de produtos intimamente relacionados foram encontradas no mercado. Para garantir que você esteja comprando um produto Keysight autêntico com a qualidade e o desempenho esperados, compre através de parceiros de distribuição autorizados da Keysight. Clique no botão “Como comprar” acima para encontrar parceiros de distribuição autorizados.
Prenda até 4 unidades das fontes de alimentação CC da série E36100B horizontalmente em um gabinete rack padrão de 19 polegadas.
Prenda até 4 unidades das fontes de alimentação CC da série E36100B horizontalmente em um gabinete rack padrão de 19 polegadas.
E36110A
Prenda até 4 unidades das fontes de alimentação CC da série E36100B horizontalmente em um gabinete rack padrão de 19 polegadas.
O kit de montagem em rack Keysight E36110A foi projetado para fixar de 1 a 4 unidades de fontes de alimentação CC da série E36100B horizontalmente em um gabinete de rack padrão de 19 polegadas. Elas foram projetadas para caber em duas unidades de rack (2U) de espaço.
O Keysight E36110A é compatível com os modelos Keysight E36102B, E36103B, E36104B, E36105B e E36106B.
Para obter mais informações sobre os kits de montagem em rack da Keysight, visite kits e componentes de montagem em rack.
Conecte instrumentos GPIB facilmente ao seu PC com este cabo de 0,5 m para uma integração rápida e perfeita.
Conecte instrumentos GPIB facilmente ao seu PC com este cabo de 0,5 m para uma integração rápida e perfeita.
10833D
Conecte instrumentos GPIB facilmente ao seu PC com este cabo de 0,5 m para uma integração rápida e perfeita.
O cabo GPIB 10833D (0,5 metro) da Keysight foi projetado para oferecer confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo nas condições mais adversas. Ao adquirir cabos GPIB da Keysight, você pode ter certeza da compatibilidade automática e contínua entre os computadores e instrumentos do seu sistema. Os cabos de interface GPIB, placas e software para computadores facilitam o acesso e o controle de instrumentos e a troca de dados — e tudo isso começa com os cabos utilizados para conectar seu computador e o instrumento. Os cabos GPIB da Keysight são totalmente compatíveis com a especificação mecânica IEEE 44.1.
Para estabelecer rapidamente a conexão do instrumento ao PC, baixe e instale o conjunto de bibliotecas IO da Keysight.
Automatize facilmente e realize análises de dados em seu sistema de teste com o VEE Pro da Keysight.
Falsificações deste produto ou de produtos intimamente relacionados foram encontradas no mercado. Para garantir que você esteja comprando um produto Keysight autêntico com a qualidade e o desempenho esperados, compre através de parceiros de distribuição autorizados da Keysight. Clique no botão “Como comprar” acima para encontrar parceiros de distribuição autorizados.
Conecte instrumentos GPIB facilmente ao seu PC com este cabo de 2 m para uma integração rápida e perfeita.
Conecte instrumentos GPIB facilmente ao seu PC com este cabo de 2 m para uma integração rápida e perfeita.
10833B
Conecte instrumentos GPIB facilmente ao seu PC com este cabo de 2 m para uma integração rápida e perfeita.
O cabo GPIB 10833B (2 metros) da Keysight foi projetado para oferecer confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo nas condições mais adversas. Ao adquirir cabos GPIB da Keysight, você pode ter certeza da compatibilidade automática e contínua entre os computadores e instrumentos do seu sistema. Os cabos de interface GPIB, placas e software para computadores facilitam o acesso e o controle de instrumentos e a troca de dados — e tudo isso começa com os cabos utilizados para conectar seu computador e o instrumento. Os cabos GPIB da Keysight são totalmente compatíveis com a especificação mecânica IEEE 488.1.
Para estabelecer rapidamente a conexão do instrumento ao PC, baixe e instale o conjunto de bibliotecas IO da Keysight.
Automatize facilmente e realize análises de dados em seu sistema de teste com o VEE Pro da Keysight.
Falsificações deste produto ou de produtos intimamente relacionados foram encontradas no mercado. Para garantir que você esteja comprando um produto Keysight autêntico com a qualidade e o desempenho esperados, compre através de parceiros de distribuição autorizados da Keysight. Clique no botão “Como comprar” acima para encontrar parceiros de distribuição autorizados.
Conecte instrumentos GPIB facilmente ao seu PC com este cabo de 4 m para uma integração rápida e perfeita.
Conecte instrumentos GPIB facilmente ao seu PC com este cabo de 4 m para uma integração rápida e perfeita.
10833C
Conecte instrumentos GPIB facilmente ao seu PC com este cabo de 4 m para uma integração rápida e perfeita.
O cabo GPIB 10833C (4 metros) da Keysight foi projetado para oferecer confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo nas condições mais adversas. Ao adquirir cabos GPIB da Keysight, você pode ter certeza da compatibilidade automática e contínua entre os computadores e instrumentos do seu sistema. Os cabos de interface GPIB, placas e software para computadores facilitam o acesso e o controle de instrumentos e a troca de dados — e tudo isso começa com os cabos utilizados para conectar seu computador e o instrumento. Os cabos GPIB da Keysight são totalmente compatíveis com a especificação mecânica IEEE 488.1.
Para estabelecer rapidamente a conexão do instrumento ao PC, baixe e instale o conjunto de bibliotecas IO da Keysight.
Automatize facilmente e realize análises de dados em seu sistema de teste com o VEE Pro da Keysight.
Falsificações deste produto ou de produtos intimamente relacionados foram encontradas no mercado. Para garantir que você esteja comprando um produto Keysight autêntico com a qualidade e o desempenho esperados, compre através de parceiros de distribuição autorizados da Keysight. Clique no botão “Como comprar” acima para encontrar parceiros de distribuição autorizados.
Esta maleta resistente, moldada em espuma e com tampa rígida, é adequada para a maioria dos instrumentos Keysight de 2 slots e tamanho meio rack.
Esta maleta resistente, moldada em espuma e com tampa rígida, é adequada para a maioria dos instrumentos Keysight de 2 slots e tamanho meio rack.
34131A
Esta maleta resistente, moldada em espuma e com tampa rígida, é adequada para a maioria dos instrumentos Keysight de 2 slots e tamanho meio rack.
A 34131A é uma mala de transporte. Essa resistente mala dura é construída com o robusto plástico A.B.S. e possui alças e travas de aço. O espaço extra de armazenamento, debaixo do instrumento, pode armazenar manuais e outros acessórios. A mala pode ser trancada com cadeado para maior segurança. Sua espuma se molda, permitindo armazenamento da maioria dos instrumentos da Keysight de 2 slots e tamanho de meio rack.
O 34131A da Keysight é compatível com os DMMs 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A, 34401A e 34420A, as unidades de comutação/aquisição de dados 34970A/34972A, os frequencímetros das séries 531xxA e 53200, os geradores de funções 33120A, 33220/250A, 33521A/33522A e série 33500B, a maioria das fontes de alimentação E3600 e outros produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.
O kit de slide para montagem em rack deve ser utilizado com as fontes de alimentação CC de sistema das séries N5700 e N8700, modelos N5741A-N5752A, N5761A-N5772A, N8731A-N8742A e N8754A-N8762A.
O kit de slide para montagem em rack deve ser utilizado com as fontes de alimentação CC de sistema das séries N5700 e N8700, modelos N5741A-N5752A, N5761A-N5772A, N8731A-N8742A e N8754A-N8762A.
N5740A
O kit de slide para montagem em rack deve ser utilizado com as fontes de alimentação CC de sistema das séries N5700 e N8700, modelos N5741A-N5752A, N5761A-N5772A, N8731A-N8742A e N8754A-N8762A.
O kit de slide para montagem em rack N5740A facilita a integração das fontes de alimentação CC de sistema das séries N5700 ou N8700 com um rack de teste, pois tem as ferramentas necessárias para montar uma fonte de alimentação da série N5700 em um espaço de rack de apenas 1U e uma fonte de alimentação da série N8700 em apenas 2U.
Este kit de montagem em rack é compatível com os seguintes modelos: N5741A-N5752A, N5761A-N5772A, N8731A-N8742A e N8754A-N8762A.
O kit de montagem em rack facilita a integração de um sistema de energia regenerativa da série RP7900 em um gabinete de rack EIA de 19 polegadas.
O kit de montagem em rack facilita a integração de um sistema de energia regenerativa da série RP7900 em um gabinete de rack EIA de 19 polegadas.
RP7909A
O kit de montagem em rack facilita a integração de um sistema de energia regenerativa da série RP7900 em um gabinete de rack EIA de 19 polegadas.
O kit de montagem em rack RP7909A facilita a integração de um sistema de energia regenerativa da série RP7900 em um gabinete de rack EIA de 19 polegadas. Este kit de montagem em rack inclui trilhos deslizantes e suportes de flange (sem orelhas).
Este kit de montagem em rack é compatível com os seguintes modelos: RP7951A - 53A, RP7961A - 63A.
Saiba mais sobre o sistema de energia regenerativa RP7900
Use esta flange de rack e painel de enchimento com apenas um instrumento montado no lado esquerdo ou direito do rack.
Use esta flange de rack e painel de enchimento com apenas um instrumento montado no lado esquerdo ou direito do rack.
34190A
Use esta flange de rack e painel de enchimento com apenas um instrumento montado no lado esquerdo ou direito do rack.
O kit de montagem em rack Keysight 34190A (5063-9240) foi projetado para uso com apenas um instrumento, montado no lado esquerdo ou direito do rack. O kit inclui uma flange de rack e um painel de preenchimento com largura de meio rack, quatro parafusos para fixar o instrumento, quatro parafusos de rack com porcas e instruções de instalação em inglês.
O Keysight 34190A é compatível com os DMMs Keysight 34460A, 34461A, 34470A, as unidades de aquisição de dados/comutação Keysight 34970A/34972A, os contadores de frequência Keysight 531xxA e 53200 Series, os geradores de função Keysight 33500 e 33600 Series, a maioria das fontes de alimentação E3600 e outros produtos Keysight de 2 slots e tamanho meio rack.
Saiba mais sobre acessórios e opções para aquisição de dados