PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

顯示 12 個 (共 30 個)

多功能模組,適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 影像
多功能模組,適用於 DAQ970A 和 DAQ973A
型號
DAQM907A
模組類型
多功能
2 GHz 雙 1:4 射頻多工器,50 Ω 模組,適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 影像
2 GHz 雙 1:4 射頻多工器,50 Ω 模組,適用於 DAQ970A 和 DAQ973A
型號
DAQM905A
模組類型
射頻多工器
16 通道多工器(2 線/4 線)模組,適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 影像
16 通道多工器(2 線/4 線)模組,適用於 DAQ970A 和 DAQ973A
型號
DAQM902A
模組類型
簧片開關多工器
4x8 2 線式矩陣模組,適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 影像
4x8 2 線式矩陣模組,適用於 DAQ970A 和 DAQ973A
型號
DAQM904A
模組類型
切換矩陣
40 通道單端多工器模組,適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 影像
40 通道單端多工器模組,適用於 DAQ970A 和 DAQ973A
型號
DAQM908A
模組類型
電樞開關多工器
DAQM909A 4 通道同步採樣模組的圖片
型號
DAQM909A
模組類型
同步取樣數位化器
20 通道固態多工器模組,適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 影像
20 通道固態多工器模組,適用於 DAQ970A 和 DAQ973A
型號
DAQM900A
模組類型
固態多工器
20 通道多工器(2 線/4 線)模組,適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 影像
20 通道多工器(2 線/4 線)模組,適用於 DAQ970A 和 DAQ973A
型號
DAQM901A
模組類型
電樞開關多工器
20 通道致動器/GP 切換模組,適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 影像
20 通道致動器/GP 切換模組,適用於 DAQ970A 和 DAQ973A
型號
DAQM903A
模組類型
一般用途
40 通道電樞多工器,適用於 34980A 影像
40 通道電樞多工器,適用於 34980A
型號
34921A
模組類型
電樞開關多工器
適用於 34980A 的 70 頻道電樞多工器 影像
適用於 34980A 的 70 頻道電樞多工器
型號
34922A
模組類型
電樞開關多工器
適用於 34980A 的 40/80 頻道簧片多工器 影像
適用於 34980A 的 40/80 頻道簧片多工器
型號
34923A
模組類型
簧片開關多工器
全部清除