Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 邊界掃描分析儀為高密度電路板提供先進的數位測試功能,無需實體探棒存取即可實現精確的故障隔離。該系統專為高效的結構測試而設計,並為複雜數位組件中的互連、短路、開路和固定故障提供快速診斷。透過與電路內和功能測試系統的無縫整合,邊界掃描支援基於 JTAG 的掃描鏈。它可存取難以觸及的網路,縮短測試開發時間並提高覆蓋率。立即索取 Keysight 邊界掃描分析儀的報價。 想進一步瞭解此解決方案?請參閱以下資源。
實現對隱藏或無法存取的接腳的測試覆蓋,無需實體探測,非常適合高密度、多層 PCB 和細間距元件。
快速偵測並精確定位數位接腳層級的開路、短路和卡滯故障,縮短除錯時間並提高良率。
輕鬆整合到電路內測試和功能測試系統中,在不增加複雜性或測試時間的情況下擴展測試覆蓋範圍。
透過標準測試存取埠 (TAP) 執行結構診斷,無需侵入式探測或額外的硬體儀器。
System width
120 mm
CET ports
1
Tap IO ports
4
Remote test configurability
Yes
x1149 是工程師執行 PCBA 開路和短路等結構測試時,不可或缺的工具。 它還可以執行現場可程式化邏輯閘陣列(FPGA)和複雜可程式化邏輯元件(CPLD)等元件的線上燒錄。
此外,x1149 可對可程式化唯讀記憶體(PROM)元件進行程控,以及對雙倍資料速率同步動態隨機存取記憶體(DDR SDRAM)等元件執行記憶體驗證測試。如此一來,您可在系統內對這些裝置進行程式化和重新程式化,進而在開發過程中獲得更大的靈活性和可控性。 Keysight x1149 提供先進的測試功能和易於操作的軟體,是滿足您所有電路板測試需求的理想解決方案。
測試開發
應用軟體
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
邊界掃描分析涉及在不使用實體測試探棒的情況下,測試印刷電路板 (PCB) 上的互連。它利用 IEEE 1149.1 (JTAG) 標準,直接從符合標準裝置中嵌入的掃描鏈存取和控制接腳狀態。這項技術對於具有高密度元件和有限實體存取能力的現代 PCB 尤其有價值。邊界掃描不是探測接腳,而是在內部操控數位訊號,偵測開路、短路及其他結構性故障。它是早期原型驗證、電路板啟動和生產測試的強大工具。
此外,邊界掃描分析儀支援快閃記憶體和 FPGA 的系統內編程,這減少了對獨立編程站的需求。邊界掃描被廣泛採用,因為它能有效測試和偵錯複雜的電路板佈局,特別是在小型化和元件封裝趨勢導致傳統測試方法受限的情況下。
傳統的電路內測試需要使用針床測試儀或飛針系統,與 PCB 上的眾多測試點進行物理接觸。隨著電路板變得更加緊湊和多層化,接觸這些測試點變得越來越困難且昂貴。邊界掃描透過掃描啟用元件提供虛擬存取,大大減少了所需的測試探針數量和夾具複雜性,從而消除了大部分這種依賴性。這使得測試夾具更小、更便宜,並縮短了設定時間。
由於需要維護和校準的機械介面較少,持續的維護成本也隨之降低。因為許多測試可以透過軟體重複使用或更新,新電路板修訂的修改更易於管理且更具成本效益。這種方法使製造商能夠快速適應設計變更或測試計畫更新,而無需產生額外的夾具重新設計費用,使邊界掃描成為適用於低量和高量生產環境的高度可擴展且具成本效益的解決方案。
是的。雖然邊界掃描通常用於檢測數位訊號線之間的開路和短路,但當整合到更廣泛的測試策略中時,其功能會進一步擴展。例如,它可透過驗證電路的預期邏輯行為來識別遺失或放置錯誤的元件。它還有助於檢測卡滯故障和特定的訊號完整性問題,尤其是在數位通訊匯流排中。
當與進階工具搭配使用或與功能測試方法結合時,邊界掃描分析可以為記憶體、邏輯閘和可程式化裝置等特定裝置提供診斷回饋。在某些條件下,它還可以驗證裝置方向以及電源和接地引腳之間的連接性。雖然它不旨在取代所有形式的電氣測試(例如類比測試或複雜的功能驗證),但邊界掃描分析顯著提高了難以存取區域的故障覆蓋率。它補充了其他策略,以提高整體電路板級測試的可靠性。
邊界掃描分析儀非常適合系統內程式設計 (ISP),因為它們可以透過 JTAG 埠或邊界掃描介面直接存取微控制器、FPGA 和快閃記憶體等裝置。這使得裝置在焊接到電路板後仍可進行程式設計,從而降低物流複雜性並消除對預先編程元件的需求。系統內程式設計的靈活性允許在生產週期後期甚至現場更新期間更改韌體或組態資料。它還透過將程式設計步驟嵌入測試序列來促進自動化製造流程,從而減少操作員處理時間。
透過邊界掃描進行的 ISP 在生產多種產品變體或需要頻繁韌體變更的環境中特別有價值。它能最大限度地降低庫存風險,並確保在最終測試或電路板啟動期間始終編程最新的韌體,從而提高製造過程中的效率並簡化版本控制。
是的。邊界掃描分析儀對於大批量生產非常有效,尤其是在速度、重複性和自動化至關重要的情況下。其軟體驅動的特性可輕鬆與自動化測試設備和製造執行系統 (MES) 整合。一旦開發出測試計畫,即可在多個單元中重複使用,且只需最少的人工干預。邊界掃描測試通常速度很快,可在數秒內完成,且無需複雜的夾具或手動探測,使其成為快速吞吐量環境的理想選擇。
邊界掃描器診斷的準確性可確保快速識別故障,從而減少返工時間並提高良率。邊界掃描分析儀還支援即時故障記錄和分析,這對於工業 4.0 倡議越來越重要。對於尋求優化成本、品質和效率的大規模製造商而言,邊界掃描分析儀是一種經驗證的解決方案,可從原型驗證良好擴展到大規模生產。