Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Boundary-Scan-Analyzer von Keysight bieten Advanced digitale Testfunktionen für Platinen mit hoher Dichte und ermöglichen eine präzise Fehlerisolierung ohne physischen Tastkopfzugriff. Das System wurde für effiziente Strukturtests konzipiert und liefert eine schnelle Diagnose von Verbindungen, Kurzschlüssen, Unterbrechungen und Stuck-at-Fehlern über komplexe digitale Baugruppen hinweg. Durch die nahtlose Integration in In-Circuit- und Funktionstestsysteme unterstützt Boundary-Scan JTAG-basierte Scan-Ketten. Es ermöglicht den Zugriff auf schwer zugängliche Netze, wodurch die Testentwicklungszeit verkürzt und die Abdeckung verbessert wird. Fordern Sie noch heute ein Angebot für den Keysight Boundary-Scan-Analyzer an. Möchten Sie mehr über diese Lösung erfahren? Entdecken Sie die Ressourcen unten.
Ermöglicht die Prüfung versteckter oder unzugänglicher Pins ohne physisches Abtasten, ideal für dichte, mehrlagige Leiterplatten und Bauteile mit feiner Rasterteilung.
Erkennt und lokalisiert schnell Unterbrechungen, Kurzschlüsse und permanente Fehler auf digitaler Pin-Ebene, wodurch die Fehlersuche beschleunigt und die Ausbeute verbessert wird.
Lässt sich problemlos in In-Circuit- und Funktionstestsysteme integrieren, um die Testabdeckung zu erweitern, ohne die Komplexität zu erhöhen oder die Testzeit zu verlängern.
Führt Strukturdiagnosen über standardmäßige Testzugangsports (TAPs) durch, wodurch invasive Kontaktierungen oder zusätzliche Hardware-Instrumentierung überflüssig werden.
System width
120 mm
CET ports
1
Tap IO ports
4
Remote test configurability
Yes
N1125A
Der neue x1149 Boundary Scan Analyzer ist ein Werkzeug für elektrische Strukturtests mit einem leistungsstarken Boundary Scan von JTAG Technologies, basierend auf den IEEE 1149.x Standards.
Das x1149 ist ein Werkzeug für Ingenieure zur Durchführung von Strukturtests, wie z. B. Kurzschluss- und Unterbrechungstests, an ihren Leiterplatten. Es ermöglicht außerdem die In-System-Programmierung von Bauelementen wie Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs) und Complex-Programmable Logic Devices (CPLDs).
Darüber hinaus programmiert der x1149 PROM-Speicher (Programmable Read-Only Memory) und führt Speicherverifizierungstests an Geräten wie DDR-SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory) durch. Dies ermöglicht das Programmieren und Reprogrammieren dieser Geräte und bietet so mehr Flexibilität und Kontrolle während der Entwicklung. Mit seinen fortschrittlichen Testfunktionen und der benutzerfreundlichen Software ist der Keysight x1149 die ideale Lösung für alle Ihre Leiterplattentestanforderungen.
Testentwicklung
Anwendungen
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Boundary-Scan-Analyse ermöglicht das Testen der Verbindungen auf Leiterplatten ohne Verwendung physischer Testspitzen. Sie nutzt den IEEE-1149.1-Standard (JTAG), um direkt über die in kompatiblen Bauelementen integrierte Scan-Kette auf die Pin-Zustände zuzugreifen und diese zu steuern. Dieses Verfahren ist besonders wertvoll für moderne Leiterplatten mit hoher Bauteildichte und eingeschränkter Zugänglichkeit. Anstatt die Pins direkt zu prüfen, manipuliert Boundary Scan die digitalen Signale intern und erkennt so Unterbrechungen, Kurzschlüsse und andere Strukturfehler. Es ist ein leistungsstarkes Werkzeug für die Validierung von Prototypen in frühen Entwicklungsstadien, die Inbetriebnahme von Leiterplatten und die Produktionsprüfung.
Darüber hinaus unterstützen Boundary-Scan-Analysatoren die In-System-Programmierung von Flash-Speichern und FPGAs, wodurch der Bedarf an separaten Programmierstationen reduziert wird. Boundary Scan ist weit verbreitet, da es effizientes Testen und Debuggen komplexer Leiterplattenlayouts ermöglicht, insbesondere dort, wo traditionelle Testmethoden aufgrund von Miniaturisierung und neuen Gehäusetechnologien an ihre Grenzen stoßen.
Herkömmliche In-Circuit-Tests erfordern den physischen Kontakt mit zahlreichen Testpunkten auf der Leiterplatte mithilfe von Nadelbett-Testern oder Flying-Probe-Systemen. Mit zunehmender Kompaktheit und Schichtanzahl der Leiterplatten wird das Erreichen dieser Testpunkte immer schwieriger und kostspieliger. Boundary Scanning beseitigt diese Abhängigkeit weitgehend, indem es virtuellen Zugriff über scanfähige Komponenten ermöglicht und so die Anzahl der benötigten Testspitzen und die Komplexität der Testvorrichtungen drastisch reduziert. Dies führt zu kleineren, kostengünstigeren Testvorrichtungen und kürzeren Einrichtungszeiten.
Durch die geringere Anzahl an zu wartenden und zu kalibrierenden mechanischen Schnittstellen sinken auch die laufenden Wartungskosten. Da viele Tests wiederverwendet oder per Software aktualisiert werden können, sind Anpassungen für neue Leiterplattenversionen einfacher und kostengünstiger. Dieser Ansatz ermöglicht es Herstellern, schnell auf Designänderungen oder Aktualisierungen von Testplänen zu reagieren, ohne zusätzliche Kosten für die Neuentwicklung von Vorrichtungen tragen zu müssen. Dadurch wird Boundary Scan zu einer hochskalierbaren und kostengünstigen Lösung für Produktionsumgebungen mit kleinen und großen Stückzahlen.
Ja. Obwohl Boundary Scanning häufig zur Erkennung von Unterbrechungen und Kurzschlüssen in digitalen Signalleitungen eingesetzt wird, erweitert es seine Einsatzmöglichkeiten, wenn es in eine umfassendere Teststrategie integriert wird. So lassen sich beispielsweise fehlende oder falsch platzierte Bauteile identifizieren, indem das erwartete logische Verhalten eines Schaltkreises überprüft wird. Es hilft außerdem bei der Erkennung von permanenten Fehlern und spezifischen Signalintegritätsproblemen, insbesondere in digitalen Kommunikationsbussen.
In Kombination mit fortschrittlichen Werkzeugen oder funktionalen Testmethoden liefert die Boundary-Scan-Analyse diagnostisches Feedback für spezifische Bauelemente wie Speicher, Logikgatter und programmierbare Bauteile. Unter bestimmten Bedingungen lassen sich damit auch die Ausrichtung und die Verbindungen zwischen Stromversorgungs- und Masseanschlüssen überprüfen. Obwohl sie nicht alle Formen elektrischer Tests (wie Analogtests oder komplexe Funktionsverifikation) ersetzen kann, verbessert die Boundary-Scan-Analyse die Fehlerabdeckung in schwer zugänglichen Bereichen deutlich. Sie ergänzt andere Strategien zur Steigerung der Testzuverlässigkeit auf Leiterplattenebene.
Boundary-Scan-Analyzer eignen sich hervorragend für die In-System-Programmierung (ISP), da sie über ihre JTAG-Ports oder Boundary-Scan-Schnittstellen direkt auf Geräte wie Mikrocontroller, FPGAs und Flash-Speicher zugreifen können. Dies ermöglicht die Geräteprogrammierung nach dem Bestücken der Platine, wodurch die logistische Komplexität reduziert und der Bedarf an vorprogrammierten Komponenten entfallen wird. Die Flexibilität der In-System-Programmierung erlaubt Änderungen an der Firmware oder den Konfigurationsdaten spät im Fertigungszyklus oder sogar bei Updates vor Ort. Zudem erleichtert sie automatisierte Fertigungsabläufe, indem Programmierschritte in Testsequenzen eingebettet werden, was die Handhabungszeit für den Bediener verringert.
ISP mittels Boundary Scanning ist besonders wertvoll in Umgebungen, in denen mehrere Produktvarianten gefertigt werden oder häufige Firmware-Änderungen erforderlich sind. Es minimiert das Bestandsrisiko und stellt sicher, dass beim Endtest oder der Inbetriebnahme der Platine stets die aktuellste Firmware programmiert wird. Dies verbessert die Effizienz und vereinfacht die Versionskontrolle im gesamten Fertigungsprozess.
Ja. Boundary-Scan-Analysatoren sind äußerst effektiv für die Serienfertigung, insbesondere dort, wo Geschwindigkeit, Wiederholgenauigkeit und Automatisierung entscheidend sind. Dank ihrer softwarebasierten Architektur lassen sie sich problemlos in automatisierte Testsysteme und Manufacturing Execution Systems (MES) integrieren. Einmal erstellte Testpläne können mit minimalem manuellem Eingriff für mehrere Einheiten wiederverwendet werden. Boundary-Scan-Tests sind typischerweise schnell (innerhalb von Sekunden) und erfordern keine komplexen Vorrichtungen oder manuelle Messungen. Dadurch eignen sie sich ideal für Umgebungen mit hohem Durchsatz.
Die hohe Diagnosegenauigkeit von Boundary-Scannern gewährleistet die schnelle Erkennung von Fehlern, wodurch Nachbearbeitungszeiten reduziert und die Ausbeute gesteigert werden. Boundary-Scan-Analysatoren unterstützen zudem die Fehlerprotokollierung und -analyse in Echtzeit, die für Industrie-4.0-Initiativen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Für Großhersteller, die Kosten, Qualität und Effizienz optimieren möchten, sind Boundary-Scan-Analysatoren eine bewährte Lösung, die sich von der Prototypenvalidierung bis zur Serienproduktion optimal skalieren lässt.