Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de varredura de limite da Keysight oferecem recursos avançados de teste digital para placas de alta densidade, permitindo o isolamento preciso de falhas sem a necessidade de acesso físico à sonda. O sistema foi projetado para testes estruturais eficientes e fornece diagnósticos rápidos de interconexões, curtos-circuitos, aberturas e falhas de travamento em conjuntos digitais complexos. Com integração perfeita em sistemas de teste em circuito e funcional, o boundary scan oferece suporte a cadeias de varredura baseadas em JTAG. Ele permite o acesso a redes de difícil acesso, reduzindo o tempo de desenvolvimento de testes e melhorando a cobertura. Solicite hoje mesmo uma cotação para o analisador de varredura de limite da Keysight. Quer saber mais sobre esta solução? Explore os recursos abaixo.
Permite a cobertura de teste de pinos ocultos ou inacessíveis sem sondagem física, ideal para PCBs densas e multicamadas e componentes de passo fino.
Detecta e identifica rapidamente aberturas, curtos-circuitos e falhas de bloqueio no nível do pino digital, reduzindo o tempo de depuração e melhorando o rendimento.
Integre-se facilmente em sistemas de teste em circuito e funcionais para expandir a cobertura sem adicionar complexidade ou aumentar o tempo de teste.
Realiza diagnósticos estruturais por meio de portas de acesso de teste padrão (TAPs), eliminando a necessidade de sondagem invasiva ou instrumentação de hardware adicional.
System width
120 mm
CET ports
1
Tap IO ports
4
Remote test configurability
Yes
N1125A
O novo x1149 Boundary Scan Analyzer é uma ferramenta para testes estruturais elétricos com uma poderosa varredura de limites da JTAG Technologies, baseada nos padrões IEEE 1149.x.
O x1149 é uma ferramenta para engenheiros realizarem testes estruturais, como testes abertos e curtos, em seus PCBA. Ele também realiza programação no sistema para dispositivos como matrizes de portas programáveis em campo (FPGAs) e dispositivos lógicos programáveis complexos (CPLDs).
Além disso, o x1149 programa dispositivos PROM (Memória Programável Somente para Leitura) e executa testes de verificação de memória em dispositivos como DDR SDRAM (Memória Dinâmica Síncrona de Acesso Aleatório com Taxa de Dados Dupla). Isso permite programar e reprogramar esses dispositivos, proporcionando maior flexibilidade e controle durante o desenvolvimento. Com seus recursos avançados de teste e software fácil de usar, o Keysight x1149 é a solução ideal para todas as suas necessidades de teste de placas de circuito.
Desenvolvimento de testes
Aplicativos
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A análise de varredura de limite envolve testar as interconexões em placas de circuito impresso (PCBs) sem usar sondas de teste físicas. Ela aproveita o padrão IEEE 1149.1 (JTAG) para acessar e controlar diretamente os estados dos pinos da cadeia de varredura incorporada em dispositivos compatíveis. Essa técnica é particularmente valiosa para PCBs modernas com componentes de alta densidade e acesso físico limitado. Em vez de sondar os pinos, a varredura de limite manipula os sinais digitais internamente, detectando aberturas, curtos-circuitos e outras falhas estruturais. É uma ferramenta poderosa para validação de protótipos em estágio inicial, inicialização de placas e testes de produção.
Além disso, os analisadores de varredura de limite suportam a programação no sistema de memórias flash e FPGAs, o que reduz a necessidade de estações de programação separadas. A varredura de limite é amplamente adotada porque permite testes e depuração eficientes de layouts de placas complexos, especialmente onde os métodos de teste tradicionais são limitados devido às tendências de miniaturização e embalagem de componentes.
Os testes tradicionais em circuito requerem contato físico com vários pontos de teste na placa de circuito impresso (PCB) usando testadores de cama de pregos ou sistemas de sonda voadora. À medida que as placas se tornam mais compactas e com mais camadas, alcançar esses pontos de teste se torna cada vez mais difícil e caro. A varredura de limite elimina grande parte dessa dependência, fornecendo acesso virtual por meio de componentes habilitados para varredura, reduzindo drasticamente o número de sondas de teste necessárias e a complexidade do dispositivo de fixação. Isso leva a dispositivos de fixação de teste menores e mais baratos e tempos de configuração mais rápidos.
Com menos interfaces mecânicas para manter e calibrar, os custos de manutenção contínua também diminuem. Como muitos testes podem ser reutilizados ou atualizados por meio de software, as modificações para novas revisões de placas são mais gerenciáveis e econômicas. Essa abordagem permite que os fabricantes se adaptem rapidamente a mudanças no projeto ou atualizações no plano de testes sem incorrer em despesas adicionais com o redesenho de acessórios, tornando a varredura de limites uma solução altamente escalável e econômica para ambientes de produção de baixo e alto volume.
Sim. Embora a varredura de limites seja comumente usada para detectar circuitos abertos e curtos-circuitos entre linhas de sinal digital, suas capacidades se estendem ainda mais quando integrada a uma estratégia de teste mais ampla. Por exemplo, ela pode identificar componentes ausentes ou posicionados incorretamente, verificando o comportamento lógico esperado de um circuito. Ela também auxilia na detecção de falhas de travamento e problemas específicos de integridade de sinal, particularmente em barramentos de comunicação digital.
Quando usada com ferramentas avançadas ou combinada com métodos de teste funcional, a análise de varredura de limite pode fornecer feedback de diagnóstico para dispositivos específicos, como memória, portas lógicas e dispositivos programáveis. Ela também pode verificar a orientação do dispositivo e a conectividade entre os pinos de alimentação e aterramento em algumas condições. Embora não se destine a substituir todas as formas de teste elétrico (como testes analógicos ou verificação funcional complexa), a análise de varredura de limite aumenta significativamente a cobertura de falhas em áreas de difícil acesso. Ela complementa outras estratégias para melhorar a confiabilidade geral dos testes em nível de placa.
Os analisadores de varredura de limite são adequados para programação no sistema (ISP), pois podem acessar diretamente dispositivos como microcontroladores, FPGAs e memória flash por meio de suas portas JTAG ou interfaces de varredura de limite. Isso permite a programação do dispositivo após ser soldado na placa, reduzindo a complexidade logística e eliminando a necessidade de componentes pré-programados. A flexibilidade da programação no sistema permite alterações no firmware ou nos dados de configuração no final do ciclo de produção ou mesmo durante atualizações em campo. Também facilita os fluxos de fabricação automatizados, incorporando etapas de programação em sequências de teste, reduzindo o tempo de manuseio do operador.
O ISP por meio da varredura de limites é particularmente valioso em ambientes onde são produzidas várias variantes de produtos ou quando são necessárias alterações frequentes no firmware. Ele minimiza o risco de estoque e garante que o firmware mais recente seja sempre programado durante o teste final ou a inicialização da placa, melhorando a eficiência e simplificando o controle de versão em todo o processo de fabricação.
Sim. Os analisadores de varredura de limite são altamente eficazes para produção em grande volume, especialmente quando velocidade, repetibilidade e automação são essenciais. Sua natureza orientada por software permite fácil integração com equipamentos de teste automatizados e sistemas de execução de fabricação (MES). Depois que um plano de teste é desenvolvido, ele pode ser reutilizado em várias unidades com intervenção manual mínima. Os testes de varredura de limite são normalmente rápidos, executados em segundos, e não requerem fixação complexa ou sondagem manual, tornando-os ideais para ambientes de produção rápida.
A precisão do diagnóstico do scanner de limite garante que as falhas possam ser identificadas rapidamente, reduzindo o tempo gasto em retrabalho e melhorando o rendimento. Os analisadores de varredura de limite também oferecem suporte ao registro e análise de falhas em tempo real, que são cada vez mais cruciais para as iniciativas da Indústria 4.0. Para fabricantes de grande escala que buscam otimizar custos, qualidade e eficiência, os analisadores de varredura de limite são uma solução comprovada que se adapta bem desde a validação de protótipos até a produção em massa.