Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los analizadores de escaneo de límites de Keysight ofrecen capacidades avanzadas de prueba digital para placas de alta densidad, lo que permite aislar fallos con precisión sin necesidad de acceder físicamente con sondas. El sistema está diseñado para realizar pruebas estructurales eficientes y proporciona diagnósticos rápidos de interconexiones, cortocircuitos, circuitos abiertos y fallos persistentes en conjuntos digitales complejos. Con una integración perfecta en los sistemas de pruebas funcionales y en circuito, el escaneo de límites es compatible con las cadenas de escaneo basadas en JTAG. Permite el acceso a redes de difícil acceso, lo que reduce el tiempo de desarrollo de las pruebas y mejora la cobertura. Solicite hoy mismo un presupuesto para el analizador de escaneo de límites de Keysight. ¿Desea obtener más información sobre esta solución? Explore los recursos que se indican a continuación.
Permite la cobertura de pruebas de pines ocultos o inaccesibles sin necesidad de sondas físicas, ideal para PCB densas y multicapa y componentes de paso fino.
Detecta y localiza rápidamente fallos de apertura, cortocircuitos y bloqueos a nivel de pines digitales, lo que reduce el tiempo de depuración y mejora el rendimiento.
Se integra fácilmente en sistemas de pruebas funcionales y en circuito para ampliar la cobertura sin añadir complejidad ni aumentar el tiempo de prueba.
Realiza diagnósticos estructurales a través de puertos de acceso de prueba estándar (TAP), lo que elimina la necesidad de realizar sondeos intrusivos o utilizar instrumentos de hardware adicionales.
System width
120 mm
CET ports
1
Tap IO ports
4
Remote test configurability
Yes
N1125A
El nuevo analizador de escaneo de límites x1149 es una herramienta para pruebas estructurales eléctricas con un potente escaneo de límites de JTAG Technologies, basada en los estándares IEEE 1149.x.
El x1149 es una herramienta que permite a los ingenieros realizar pruebas estructurales, como pruebas de apertura y cortocircuito, en sus PCBAs. También realiza programación en sistema para dispositivos como matrices de puertas programables en campo (FPGA) y dispositivos lógicos programables complejos (CPLD).
Además, el x1149 programa dispositivos PROM (memoria programable de solo lectura) y ejecuta pruebas de verificación de memoria en dispositivos como DDR SDRAM (memoria dinámica síncrona de doble velocidad de datos). Esto le permite programar y reprogramar estos dispositivos, lo que proporciona una mayor flexibilidad y control durante el desarrollo. Con sus avanzadas capacidades de prueba y su software fácil de usar, el Keysight x1149 es la solución ideal para todas sus necesidades de prueba de placas de circuito.
Desarrollo de pruebas
Aplicaciones
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
El análisis de escaneo de límites consiste en probar las interconexiones de las placas de circuito impreso (PCB) sin utilizar sondas de prueba físicas. Aprovecha el estándar IEEE 1149.1 (JTAG) para acceder y controlar directamente los estados de los pines desde la cadena de escaneo integrada en los dispositivos compatibles. Esta técnica es especialmente valiosa para las PCB modernas con componentes de alta densidad y acceso físico limitado. En lugar de sondear los pines, el escaneo de límites manipula las señales digitales internamente, detectando aperturas, cortocircuitos y otros fallos estructurales. Es una herramienta poderosa para la validación de prototipos en etapas tempranas, la puesta en marcha de placas y las pruebas de producción.
Además, los analizadores de escaneo de límites admiten la programación en el sistema de memorias flash y FPGA, lo que reduce la necesidad de estaciones de programación independientes. El escaneo de límites se utiliza ampliamente porque permite realizar pruebas y depuración eficientes de diseños de placas complejos, especialmente cuando los métodos de prueba tradicionales son limitados debido a las tendencias de miniaturización y empaquetado de componentes.
Las pruebas tradicionales en circuito requieren contacto físico con numerosos puntos de prueba en la placa de circuito impreso (PCB) utilizando probadores de cama de clavos o sistemas de sonda voladora. A medida que las placas se vuelven más compactas y con más capas, llegar a estos puntos de prueba se vuelve cada vez más difícil y costoso. El escaneo de límites elimina gran parte de esta dependencia al proporcionar acceso virtual a través de componentes habilitados para escaneo, lo que reduce drásticamente el número de sondas de prueba necesarias y la complejidad de los accesorios. Esto da lugar a accesorios de prueba más pequeños y menos costosos, y a tiempos de configuración más rápidos.
Al haber menos interfaces mecánicas que mantener y calibrar, los costes de mantenimiento continuo también disminuyen. Dado que muchas pruebas se pueden reutilizar o actualizar mediante software, las modificaciones para las nuevas revisiones de placas son más manejables y rentables. Este enfoque permite a los fabricantes adaptarse rápidamente a los cambios de diseño o a las actualizaciones de los planes de prueba sin incurrir en gastos adicionales de rediseño de los accesorios, lo que convierte al escaneo de límites en una solución altamente escalable y rentable tanto para entornos de producción de bajo volumen como de alto volumen.
Sí. Aunque el escaneo de límites se utiliza habitualmente para detectar circuitos abiertos y cortocircuitos entre líneas de señales digitales, sus capacidades se amplían cuando se integra en una estrategia de prueba más amplia. Por ejemplo, puede identificar componentes que faltan o que están colocados incorrectamente verificando el comportamiento lógico esperado de un circuito. También ayuda a detectar fallos por bloqueo y problemas específicos de integridad de la señal, especialmente en buses de comunicación digital.
Cuando se utiliza con herramientas avanzadas o se combina con métodos de prueba funcionales, el análisis de exploración de límites puede proporcionar información de diagnóstico para dispositivos específicos como memorias, puertas lógicas y dispositivos programables. También puede verificar la orientación y la conectividad de los dispositivos a través de los pines de alimentación y tierra en determinadas condiciones. Aunque no pretende sustituir todas las formas de prueba eléctrica (como las pruebas analógicas o la verificación funcional compleja), el análisis de exploración de límites mejora significativamente la cobertura de fallos en áreas de difícil acceso. Complementa otras estrategias para mejorar la fiabilidad general de las pruebas a nivel de placa.
Los analizadores de escaneo de límites son muy adecuados para la programación en el sistema (ISP), ya que pueden acceder directamente a dispositivos como microcontroladores, FPGA y memorias flash a través de sus puertos JTAG o interfaces de escaneo de límites. Esto permite programar los dispositivos después de soldarlos a la placa, lo que reduce la complejidad logística y elimina la necesidad de componentes preprogramados. La flexibilidad de la programación en el sistema permite realizar cambios en el firmware o en los datos de configuración en una fase avanzada del ciclo de producción o incluso durante las actualizaciones sobre el terreno. También facilita los flujos de fabricación automatizados al integrar los pasos de programación en las secuencias de prueba, lo que reduce el tiempo de manipulación por parte del operador.
El ISP mediante escaneo de límites es especialmente valioso en entornos en los que se fabrican múltiples variantes de productos o cuando se requieren cambios frecuentes de firmware. Minimiza el riesgo de inventario y garantiza que siempre se programe el firmware más reciente durante la prueba final o la puesta en marcha de la placa, lo que mejora la eficiencia y simplifica el control de versiones en todo el proceso de fabricación.
Sí. Los analizadores de escaneo de límites son muy eficaces para la producción de gran volumen, especialmente cuando la velocidad, la repetibilidad y la automatización son esenciales. Su naturaleza basada en software permite una fácil integración con equipos de prueba automatizados y sistemas de ejecución de fabricación (MES). Una vez desarrollado un plan de prueba, se puede reutilizar en múltiples unidades con una intervención manual mínima. Las pruebas de escaneo de límites suelen ser rápidas, se ejecutan en segundos y no requieren fijaciones complejas ni sondeos manuales, lo que las hace ideales para entornos de rendimiento rápido.
La precisión diagnóstica del escáner de límites garantiza que los fallos se puedan identificar rápidamente, lo que reduce el tiempo dedicado a la reelaboración y mejora el rendimiento. Los analizadores de escaneo de límites también admiten el registro y el análisis de fallos en tiempo real, lo que es cada vez más crucial para las iniciativas de la Industria 4.0. Para los fabricantes a gran escala que buscan optimizar los costes, la calidad y la eficiencia, los analizadores de escaneo de límites son una solución probada que se adapta bien desde la validación de prototipos hasta la producción en masa.