雷達場景模擬器

車用雷達測試解決方案

Keysight 車用雷達測試解決方案可協助您在安全、可控且可重複的實驗室條件下驗證雷達感測器和模組。該產品組合包含雷達目標模擬和全場景模擬,以及關鍵車用雷達頻段的 Tx/Rx 驗證、一致性、OTA 特性分析和干擾/抗擾度測試。從桌上型驗證到高密度多目標情境,選擇適合您應用的解決方案,以加速驗證並提高可靠性。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。

多目標場景模擬

產生具備多個物件的動態雷達場景,控制距離、速度和角度,以符合實際駕駛條件。

可擴充架構

透過模組化、可升級的系統設計,將測試設定從單一目標驗證調整為完全模擬的公路情境。

完整的都卜勒功能

精確控制目標速度和角度,重現真實的相對運動,以進行全面的雷達行為測試。

條件建模

模擬雨、霧或多路徑反射等嚴苛條件,以確保雷達在所有情境下都能可靠運作。

產品影像
  • 頻寬

    1 GHz 至 5 GHz

  • Frequency range

    76-81 GHz, 6-110 GHz, 89 GHz, 76-77 GHz, 60-90 GHz

  • Test types

    Radar target simulation, Radar OTA, Radar immunity interference test, Radar receiver test, Radar transmitter and conformance test, Radar transmitter and receiver test, Radar module test

  • Targets simulated

    N/A 至 512

常見問題