Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Genere escenas de radar dinámicas con múltiples objetos, controlando la distancia, la velocidad y el ángulo para que coincidan con las condiciones de conducción del mundo real.
Adapte las configuraciones de prueba desde la verificación de un solo objetivo hasta escenarios de autopista completamente poblados con un diseño de sistema modular y actualizable.
Reproduzca movimientos relativos realistas con un control preciso de la velocidad y el ángulo del objetivo para realizar pruebas exhaustivas del comportamiento del radar.
Simule condiciones adversas, como lluvia, niebla o reflexiones multitrayecto, para garantizar un rendimiento fiable del radar en todas las situaciones.
Bandwidth
1 GHz to 5 GHz
Frequency range
76-81 GHz, 6-110 GHz, 89 GHz, 76-77 GHz, 60-90 GHz
Test types
Radar target simulation, Radar OTA, Radar immunity interference test, Radar receiver test, Radar transmitter and conformance test, Radar transmitter and receiver test, Radar module test
Targets simulated
N/A to 512
El simulador de objetivos de radar Keysight E8708A ofrece mediciones de 76 GHz a 81 GHz, potencia media integrada y ancho de banda ocupado, así como simulación Doppler.
El simulador de objetivos de radar Keysight E8708A ofrece mediciones de 76 GHz a 81 GHz, potencia media integrada y ancho de banda ocupado, así como simulación Doppler.
E8708A
El simulador de objetivos de radar Keysight E8708A ofrece mediciones de 76 GHz a 81 GHz, potencia media integrada y ancho de banda ocupado, así como simulación Doppler.
La demanda de módulos de radar para automóviles en los vehículos actuales requiere una solución de prueba probada en la que puedan confiar los equipos de ingeniería de pruebas. El simulador de objetivos de radar E8708A de Keysight incluye opciones para capacidades de medición integradas para el ancho de banda ocupado y la potencia media de la señal entrante del radar sometido a prueba.
Ahora los equipos de ingeniería de pruebas pueden confiar en una solución compacta para las gamas de aplicaciones actuales y futuras. El simulador de objetivos de radar E8708A amplía la cobertura de 76 GHz a 81 GHz con un ancho de banda de 4 GHz.
Esta solución está disponible con capacidades de simulación de rango completo de 4 m a 300 m o en rangos fijos que usted defina:
El transmisor de radar automotriz AR8700T y la solución de pruebas de conformidad permiten probar el módulo de radar automotriz desde un punto de vista funcional y de RF.
El transmisor de radar automotriz AR8700T y la solución de pruebas de conformidad permiten probar el módulo de radar automotriz desde un punto de vista funcional y de RF.
AR8700T
El transmisor de radar automotriz AR8700T y la solución de pruebas de conformidad permiten probar el módulo de radar automotriz desde un punto de vista funcional y de RF.
El transmisor de radar automotriz y la solución de pruebas de conformidad AR8700T de Keysight analizan las señales de radar automotriz en todo el rango de frecuencias para radares de 24 GHz, 77 GHz y 79 GHz, y proporcionan un ancho de banda de análisis escalable de 2,5 GHz a > 5 GHz, según los requisitos de la prueba.
El emulador de escenas de radar (AD1012A) permite la emulación completa de escenas automovilísticas con hasta 512 objetos a una resolución de 512 píxeles y a distancias de tan solo 1,5 metros.
El emulador de escenas de radar (AD1012A) permite la emulación completa de escenas automovilísticas con hasta 512 objetos a una resolución de 512 píxeles y a distancias de tan solo 1,5 metros.
AD1012A
El emulador de escenas de radar (AD1012A) permite la emulación completa de escenas automovilísticas con hasta 512 objetos a una resolución de 512 píxeles y a distancias de tan solo 1,5 metros.
Alcanzar el siguiente nivel en autonomía vehicular exige algoritmos robustos entrenados para interpretar los reflejos detectados por los sensores de radar automotrices. La tecnología pionera de Keysight combina cientos de simuladores de objetivos de radar en miniatura en una pantalla escalable que puede emular objetos con una resolución de hasta 512 píxeles y a distancias de tan solo 1,5 metros. Esta innovadora solución de emulación de escenas de radar supera a las soluciones de prueba de sensores de radar convencionales, que tienen un campo de visión (FOV) limitado y no pueden simular objetos a distancias inferiores a 4 metros.
Mediante la «generación total de escenas», la solución de emulación de escenas de radar pone a prueba sus sistemas y algoritmos de conducción automatizada aplicando entradas sincronizadas en el tiempo a los sensores reales. Su arquitectura abierta también cierra el bucle con sus sistemas de hardware en bucle (HIL) y modeladores 3D existentes. Estas capacidades crean una solución que complementa y llena el vacío entre la simulación de software y las pruebas en carretera. De este modo, supera las limitaciones de la simulación de software, que no prueba la respuesta real de los sensores de radar, al tiempo que permite realizar pruebas repetibles de escenas de radar, lo que no se puede hacer en la pista de pruebas.
El emulador de escenas de radar le permite emular situaciones de conducción reales, variando la velocidad, la distancia y el número de objetivos, en un campo de visión contiguo. Con sensores de radar y software back-end probados con confianza frente a la complejidad de las situaciones de conducción reales, alcanzará su visión de ADAS y la autonomía de los vehículos de próxima generación antes y con menos riesgos.
Emulación completa de escena de radar en laboratorio
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un emulador de escenas de radar es un sistema de pruebas que recrea objetivos de radar y entornos de conducción muy realistas en un laboratorio controlado. Permite a los ingenieros evaluar cómo los sensores de radar de un vehículo autónomo detectan, siguen y clasifican objetos sin depender de las condiciones impredecibles de la conducción en el mundo real. Al generar escenarios complejos con múltiples objetivos en movimiento, diferentes velocidades y distancias variables, estos sistemas ofrecen una forma segura, repetible y eficiente de verificar el rendimiento de los sensores de radar.
La emulación de escenas de radar permite probar situaciones inusuales o peligrosas que son difíciles de reproducir en vías públicas, como cruces repentinos de peatones o vehículos que se acercan rápidamente desde puntos ciegos. La validación de la fiabilidad del radar en estas condiciones genera confianza en los sistemas de conducción automatizada y ayuda a mejorar la seguridad vial.
Un emulador de escena de radar genera electrónicamente objetivos de radar simulados que representan objetos como coches, bicicletas y peatones. Los ingenieros pueden controlar las características de cada objetivo, incluyendo el alcance, la velocidad, el ángulo y la sección transversal del radar, para crear condiciones de tráfico realistas y dinámicas. Muchos sistemas pueden manejar múltiples objetivos en diferentes ángulos, lo que permite recrear situaciones de tráfico denso.
El emulador se conecta directamente al sensor de radar que se está probando y proporciona información inmediata sobre cómo percibe el entorno. Los ingenieros pueden ajustar los escenarios para medir el alcance de detección, la precisión de seguimiento, el filtrado de falsas alarmas y el rendimiento del sensor en condiciones climáticas variables o con interferencias.
Los emuladores de escenas de radar proporcionan una consistencia, seguridad y eficiencia que las pruebas tradicionales en carretera no pueden ofrecer. Los ingenieros pueden recrear situaciones difíciles, como obstáculos repentinos, vehículos que se incorporan al tráfico o eventos con visibilidad limitada, de forma repetida y sin riesgo para las personas o los bienes. Las pruebas controladas minimizan la necesidad de acumular muchos kilómetros en carretera, lo que ahorra tiempo y reduce los costes operativos.
Estos sistemas también permiten realizar evaluaciones en condiciones que son inseguras o difíciles de reproducir en el mundo real, como situaciones con múltiples objetivos en lugares concurridos o patrones de tráfico que cambian rápidamente. Esta capacidad ayuda a identificar las limitaciones de los sensores de radar en una fase más temprana del ciclo de desarrollo, lo que acelera las mejoras de diseño y la validación general.
Durante la fase inicial de diseño, permiten a los equipos probar nuevas arquitecturas de sensores y algoritmos antes de su integración completa en el vehículo. Durante la validación, los ingenieros pueden confirmar que los sistemas de detección y seguimiento de objetos cumplen los objetivos de rendimiento en una amplia variedad de situaciones de conducción.
En etapas posteriores, los emuladores admiten pruebas de regresión mediante la ejecución de escenarios idénticos después de actualizaciones de software o cambios de hardware para garantizar un comportamiento coherente de los sensores. Esta repetibilidad mejora la confianza en la preparación de los sistemas de radar para su implementación en el mundo real.