這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 模擬從 76 GHz 到 81 GHz 工作頻率的雷達目標
- 最小模擬距離僅為 4 公尺,最大模擬距離高達 300 公尺(另外也可提供固定距離配置)
- 與待測物之間的最短實際距離為 1 公尺
- 選配的內建平均功率和佔用頻寬量測
- 選配的內建都卜勒模擬
- 同時提供單喇叭和雙喇叭天線配置
目前,汽車市場上對車載雷達模組的需求日益高漲,測試工程師團隊迫切需要一款經過驗證、可以信賴的測試解決方案。是德科技一直與領先的汽車雷達模組廠商緊密合作,積極發展和改進現有設計,我們的 E8708A 雷達目標模擬器現在提供多種內建量測功能,能夠準確量測輸入待測雷達信號的佔用頻寬和平均功率。這向減少使用額外的儀器,實現全能型儀器邁出了一大步。
覆蓋範圍從 76 GHz 擴展到 81 GHz,同時擁有 4 GHz 暫態頻寬,這讓測試工程團隊無需再擔心需要使用不同的儀器來滿足當前和未來的應用需求。該模擬器不僅提供從 4 公尺到 300 公尺的全面模擬功能,還能夠按照客戶規定的固定距離進行模擬,進而靈活地平衡測試成本。
主要技術規格
頻寬
4 GHz
Frequency Range
N/A
Targets Simulated
1
Test Types
Radar Target Simulation
類型
Radar Target Simulator - Single Target
頻寬
Frequency Range
Targets Simulated
Test Types
類型
4 GHz
N/A
1
Radar Target Simulation
Radar Target Simulator - Single Target
查看更多
頻寬:
4 GHz
Frequency Range:
N/A
Targets Simulated:
1
Test Types:
Radar Target Simulation
類型:
Radar Target Simulator - Single Target
Interested in an E8708A radar target simulator?
Extend The Capabilities Of Your Radar Target Simulator
Featured Resources
Want help or have questions?