車用雷達發射器與一致性測試解決方案

AR8700T 車用雷達發射器和相符性測試解決方案可從射頻 (RF) 和功能角度測試車用雷達模組。

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

AR8700T 車用雷達發射器與一致性測試解決方案

Keysight AR8700T 車用雷達發射器和一致性測試解決方案可分析 24 GHz、77 GHz 和 79 GHz 雷達的完整頻率範圍內的車用雷達訊號,並根據測試要求提供 2.5 GHz 至 > 5 GHz 的可擴充分析頻寬。

  • RF 與訊號品質測試
  • 雜散發射、帶內、帶外和遠端頻帶的一致性
  • 涵蓋 5 項 ETSI 測試標準,包括發射一致性 ETSI EN 301 091-1,2,3、ETSI EN 302 858 和 ETSI EN302 264