這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
汽車雷達測試解決方案
利用可擴充的分析頻寬(2.5 GHz 至 > 5 GHz),在 24 GHz、77 GHz 和 79 GHz 的完整雷達頻率範圍內,分析並產生汽車雷達信號
透過是德科技汽車雷達解決方案,您可即時存取各種不同的標準並執行全方位測試:
- 驗證您的設計,以實現更高的頻率、更寬的頻寬、更高的解析度,還可追蹤多個目標。
- 利用建議的測試和硬體配置,執行不同標準要求的特定測試案例。
- 利用我們功能強大的軟體,在執行干擾測試時,自動進行複雜的校驗和測試配置。
保障您的創新投資
E8740A 汽車雷達信號分析和產生解決方案的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助