Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
請使用是德科技 (Keysight) 773D 定向耦合器,進行 2 至 18 GHz 頻段內的寬頻掃描量測。當搭配是德科技 8474B 偵測器使用時,此耦合器非常適合用於校準寬頻信源。
是德科技 86207A 高指向性 75 歐姆 RF 橋接器在各種通用應用中提供無與倫比的性能。它非常適合用於精確的反射測量及訊號電平調整應用。
Keysight 772D 是一款高性能、雙向耦合器,專為 2 至 18 GHz 頻段的寬頻掃頻測量而設計。此耦合器可與 Keysight 功率感測器及功率計搭配使用,以進行反射計應用。 透過 Keysight 772D,可更簡便地對發射機、元件或其他寬頻系統進行正向與反向功率測量。其寬頻設計使測試人員僅需一套測試裝置與一次校準,即可涵蓋整個 2 至 18 GHz 頻段的測試。
Keysight 87300D 是一款緊湊型、寬頻帶定向採樣耦合器,專為訊號監測而設計;若與同軸偵測器搭配使用,亦可用於訊號電平調節。本產品配備 3.5 毫米母頭連接器。
是德科技 86205A 高定向性 50 歐姆 RF 橋接器在各種通用應用中皆能提供穩健的性能。它非常適合用於精確的反射測量及訊號電平調整應用。
Keysight 87300C 是一款緊湊型、寬頻帶定向採樣耦合器,專為訊號監測設計;若搭配同軸偵測器使用,亦可用於訊號電平調節。本產品隨附 3.5 毫米母頭連接器。
Keysight 86205B高指向性50歐姆射頻電橋在各種通用應用中提供無與倫比的性能。它是精確反射量測和訊號電平調整應用的理想選擇。
Keysight 87301B 是一款緊湊型、寬頻帶定向採樣耦合器,專為訊號監測設計,或可與同軸偵測器搭配使用以進行訊號電平調整。本產品配備 2.92 mm 母頭連接器。
Keysight 87301C 是一款緊湊型、寬頻方向性採樣耦合器,專為訊號監測設計;若搭配同軸偵測器使用,亦可用於訊號電平調節。本產品配備 2.4 mm 母頭連接器。
Keysight 87301D 是一款緊湊型、寬頻定向採樣耦合器,專為訊號監測設計;若搭配同軸偵測器使用,亦可用於訊號電平調節。本產品標配 2.4 mm 母頭連接器,亦可選配 2.92 mm 母頭連接器。
Keysight 87301E 是一款緊湊型、寬頻帶定向採樣耦合器,專為訊號監測而設計;若搭配同軸偵測器使用,亦可用於訊號電平調節。本產品配備 2.4 mm 母頭連接器。