Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Parcours d'apprentissage
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Découvrez la gamme complète d'accessoires Keysight conçus pour compléter et étendre vos instruments. Utilisez les filtres ci-dessous pour trouver rapidement des accessoires compatibles tels que des modules, des câbles, des adaptateurs et d'autres composants système afin de configurer, d'étendre et d'optimiser votre système de test en fonction de vos besoins de mesure spécifiques.
Aucun filtre disponible
773D
À utiliser avec le Keysight 8474B pour niveler les sources à large bande.
Utilisez le coupleur directionnel Keysight 773D pour les mesures à balayage large bande dans la gamme de 2 à 18 GHz. Ce coupleur est idéal pour niveler les sources large bande lorsque vous utilisez le détecteur Keysight 8474B.
87300B
À utiliser pour la surveillance des signaux ou (en combinaison avec un détecteur coaxial) pour le nivellement des signaux ; comprend des connecteurs SMA femelles.
Le Keysight 87300B est un coupleur d'échantillonnage directionnel compact à large bande conçu pour la surveillance des signaux ou, lorsqu'il est associé à un détecteur coaxial, pour le nivellement des signaux. Il est fourni avec des connecteurs SMA femelles.
86207A
Effectuez des mesures de réflexion, des nivellements de signaux et d'autres applications avec une précision inégalée.
Le pont RF haute directivité 75 ohms Keysight 86207A offre des performances inégalées dans une grande variété d'applications générales. Il est idéal pour les mesures de réflexion précises et les applications de nivellement de signal.
772D
Simplifiez les mesures de puissance directe et inverse sur les émetteurs, les composants ou d'autres systèmes à large bande.
Le Keysight 772D est un coupleur bidirectionnel haute performance conçu pour les mesures à balayage large bande dans la gamme de 2 à 18 GHz. Ce coupleur peut être combiné avec les capteurs de puissance et les wattmètres Keysight pour les applications de réflectométrie. Les mesures de puissance directe et inverse sur les émetteurs, les composants ou d'autres systèmes à large bande sont simplifiées grâce au Keysight 772D. La conception à large bande permet d'utiliser une seule configuration de test et un seul étalonnage pour les tests couvrant toute la gamme de 2 à 18 GHz.
87300D
Utilisation pour la surveillance du signal ou (en combinaison avec un détecteur coaxial) pour le nivellement du signal ; comprend des connecteurs femelles de 3,5 mm.
Le Keysight 87300D est un coupleur d'échantillonnage directionnel compact à large bande conçu pour la surveillance des signaux ou, lorsqu'il est associé à un détecteur coaxial, pour le nivellement des signaux. Il est fourni avec des connecteurs femelles de 3,5 mm.
86205A
Effectuez des mesures de réflexion, des nivellements de signaux et d'autres applications avec une précision inégalée.
Le pont RF haute directivité 50 ohms Keysight 86205A offre des performances solides dans une grande variété d'applications générales. Il est idéal pour les mesures de réflexion précises et les applications de nivellement de signal.
87300C
Utilisation pour la surveillance du signal ou (en combinaison avec un détecteur coaxial) pour le nivellement du signal ; comprend des connecteurs femelles de 3,5 mm.
Le Keysight 87300C est un coupleur d'échantillonnage directionnel compact à large bande conçu pour la surveillance des signaux ou, lorsqu'il est associé à un détecteur coaxial, pour le nivellement des signaux. Il est fourni avec des connecteurs femelles de 3,5 mm.
86205B
Effectuez des mesures de réflexion, des nivellements de signaux et d'autres applications avec une précision inégalée.
Le pont RF haute directivité 50 ohms Keysight 86205B offre des performances inégalées dans une grande variété d'applications générales. Il est idéal pour les mesures de réflexion précises et les applications de nivellement de signal.
87301B
Utilisation pour la surveillance des signaux ou (en combinaison avec un détecteur coaxial) pour le nivellement des signaux ; comprend des connecteurs femelles de 2,92 mm.
Le Keysight 87301B est un coupleur d'échantillonnage directionnel compact à large bande conçu pour la surveillance des signaux ou, lorsqu'il est associé à un détecteur coaxial, pour le nivellement des signaux. Il est fourni avec des connecteurs femelles de 2,92 mm.
87301C
Utilisation pour la surveillance des signaux ou (lorsqu'il est combiné à un détecteur coaxial) pour le nivellement des signaux ; comprend des connecteurs femelles de 2,4 mm.
Le Keysight 87301C est un coupleur d'échantillonnage directionnel compact à large bande conçu pour la surveillance des signaux ou, lorsqu'il est associé à un détecteur coaxial, pour le nivellement des signaux. Il est fourni avec des connecteurs femelles de 2,4 mm.
87301D
Utilisation pour la surveillance des signaux ; comprend des connecteurs femelles de 2,4 mm ou des connecteurs femelles optionnels de 2,92 mm.
Le Keysight 87301D est un coupleur d'échantillonnage directionnel compact à large bande conçu pour la surveillance des signaux ou, lorsqu'il est associé à un détecteur coaxial, pour le nivellement des signaux. Il est fourni avec des connecteurs femelles de 2,4 mm ou des connecteurs femelles de 2,92 mm en option.
87301E
Utilisation pour la surveillance des signaux ou (lorsqu'il est combiné à un détecteur coaxial) pour le nivellement des signaux ; comprend des connecteurs femelles de 2,4 mm.
Le Keysight 87301E est un coupleur d'échantillonnage directionnel compact à large bande conçu pour la surveillance des signaux ou, lorsqu'il est associé à un détecteur coaxial, pour le nivellement des signaux. Il est fourni avec des connecteurs femelles de 2,4 mm.