Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
키사이트 86207A 고방향성 75옴 RF 브리지는 다양한 범용 분야에서 탁월한 성능을 제공합니다. 이 제품은 정확한 반사 측정 및 신호 레벨링 분야에 적합합니다.
2 ~ 18 GHz 범위의 광대역 스위프 측정에는 키사이트 773D 방향성 커플러를 사용하십시오. 이 커플러는 키사이트 8474B 감지기 사용 시 광대역 소스 레벨링에 적합합니다.
87300C
신호 모니터링 또는 (동축 검출기와 결합 시) 신호 레벨링에 사용하며, 3.5mm 암 커넥터가 포함되어 있습니다.
키사이트 86205B 고지향성 50옴 RF 브리지는 다양한 범용 애플리케이션에서 탁월한 성능을 제공합니다. 이는 정확한 반사 측정 및 신호 레벨링 애플리케이션에 이상적입니다.
87300D
신호 모니터링 또는 (동축 검출기와 결합 시) 신호 레벨링에 사용하며, 3.5mm 암 커넥터가 포함되어 있습니다.
87301D
신호 모니터링에 사용하며, 2.4mm 암 커넥터 또는 옵션 2.92mm 암 커넥터가 포함됩니다.
87301E
신호 모니터링 또는 (동축 검출기와 결합 시) 신호 레벨링에 사용하며, 2.4mm 암 커넥터가 포함됩니다.