Use for signal monitoring or (when combined with a coaxial detector) signal leveling; includes 3.5-mm female connectors

HIGHLIGHTS

  • 컴팩트한 크기
  • 주파수 범위
  • 공칭(nominal) 커플링 및 편차: 10 ± 1dB
  • 방향성(directivity): 14dB ~ 12.4GHz, 12dB ~ 26.5GHz
  • 최대 SWR: 1.35 ~ 12.4GHz, 1.5 ~ 26.5GHz
  • 삽입 손실: < 1.2dB ~ 12.4GHz, < 1.7dB ~ 26.5GHz

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?